Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X®

HYDAC – din partner för filterelement i verktygsmaskiner

Använd Stat-X® filterelement för att minska farlig elektrostatisk urladdning i systemet och för att förhindra fel i elektronik.

Minska elektrostatisk urladdning i verktygsmaskiner med Stat-X® filterelementAnvänd Stat-X® filterelement för att minska farlig elektrostatisk urladdning i systemet och för att förhindra fel i elektronik, tillväxt av oljenedbrytande produkter och skyddar filterelementen från förstörelse.

Inom industrin används allt oftare billigare, miljövänliga och innovativa hydrauloljor. Dessa oljor är vanligtvis zinkfria och askfria och innehåller inte svavel. Nu för tiden används syntetiska tillsatser istället för tillsatser som innehöll zink. Bristen på zinktillsats minskar oljans ledningsförmåga vilket kan leda till problem vid många industriella applikationer. Om en olja med låg ledningsförmåga flödar genom ett vanligt hydraul- eller smörjoljefilterelement kan vätskan utveckla en mycket hög elektrostatisk urladdning på grund av laddningsseparationseffekterna. Om laddningen stiger över vissa gränser frigörs det hastigt i form av elektrisk urladdning. Mest typiskt är en gnisturladdning som kan förekomma på olika ställen. Om elektrostatisk urladdning förekommer i systemet kan det orsaka följande problem:

  • Brända eller blockerade filterelement

  • Ökad förekomst av oljenedbrytande produkter (varnish) och därmed ökat slitage på komponenter och kortare oljebytesintervall,

  • störning av elektroniska komponenter,

  • Explosion i tanken, brända andningssfilter.

Om urladdning förekommer utanför systemet kan personskador orsakas av övertändning. Maskinsäkerheten och säkerheten på arbetsplatsen påverkas och snabba åtgärder krävs.

Yrkesorganisationens anmärkning:

“Zink och askfria oljor har ofta en dålig elektrisk ledningsförmåga. Om en sådan olja med låg ledningsförmåga flödar genom ett vanligt filterelement kan elementet och oljan bli elektrostatiskt laddat och elektrostatisk urladdning kan förekomma i systemet eller externt. [...]"

Källa: Källa: DGUV information FB HM-082 “Filtrering av hydraulvätskor” [Filtration of Hydraulic Fluids], utgåva 07/2016, yrkesområde trä och metal HB HM av den tyska yrkesorganisationen (DGUV), Mainz

Ökning av systemtillgänglighet, maskinsäkerhet och kostnadsoptimering med HYDAC filterteknik ökar

Vår kund, en internationell verktygsmaskinstillverkare, upplevde att kunder hittade brända rester i oljan, förstörda filterelement och i vissa fall fel på elektroniska komponenter installerade i hydraulsystemet. Kunden kände redan till HYDAC som expert på hydraulik och filtrering och kontaktade oss strax efter att problemet upptäcktes så att vi kunde hitta en lösning tillsammans. Målet var att undvika störningar i elektroniken och att förlänga livslängden betydligt på hydrauloljan och filterelementen.

HYDACs filterexperter och teamet hos verktygsmaskinstillverkaren analyserade problemet hos en av de påverkade maskinägarna. Mätningar, oljeanalyser och förfrågningar utfördes. Det visade sig snabbt att ägaren använde hydrauloljor
med låg konduktivitet i sina verktygsmaskiner och att detta orsakade problemen. I HYDAC FluidCareCenter® utfördes ytterligare analyser och tester med olika oljor och filterkombinationer.

Detta ledde till den innovativa Stat-X® filterelementtekniken. Denna tekniken testades framgångsrikt hos slutkunden och kunde minska den elektrostatiska laddningen i systemet till ett minimum. Elektrostatisk urladdning kunde på så sätt undvikas. Stat-X® lösningen används nu i alla tillverkarens maskiner.

Stat-X® filterelement för att förhindra elektrostatisk laddning i mycket känsliga hydrauliska tillämpningar och smörjsystem

Under många år har HYDAC filterteknik arbetat för att bekämpa elektrostatisk laddning i hydraul- och smörjsystem och därmed förhindra allvarliga skador på systemen.

Med sin mycket speciella struktur och material minskar de innovativa HYDAC Stat-X® filterelementen bevisligen elektrostatisk laddning. Eftersom laddningspotentialen är nästan noll undertrycks gnistbildning på ett pålitligt sätt.

Resultatet

Trenden mot moderna oljor med låg konduktivitet gjorde att vår kund erfor elektrostatisk laddning och urladdning i hydrauliken på verktygsmaskinen. Detta fenomenet var orsaken till skadan på filtren och komponenterna i systemet och till den ökade tillväxt av oljenedbrytande symptom som varnish. Att använda Stat-X® filtreringsteknik gjorde det möjligt att minska farlig laddning och urladdning i systemet samtidigt med finfiltrering.

HYDAC använder nu Stat-X® filter som standard i hydraulsystemen till denna verktygsmaskintillverkaren. Att ersätta vanliga filterelement med Stat-X® teknik ökar livslängden på hydrauloljan och filtren med upp till 20% – hittills fungerar systemen som de ska.

Dina fördelar med Stat-X® filterelement

Systemtillgänglighet

Systemtillgänglighet

Minskning av oplanerade stilleståndstider.

Minska er energiförbrukning och spara pengar med tillståndsövervakning och förebyggande underhåll.

Bevarande av resurser

Minskning av oljenedbrytningsprodukter som varnish och längre oljebytesintervall.

Sänkta kostnader

Kostnadsoptimering

Minskade underhållskostnader och längre underhållsintervall.

Arbetsskydd

Maskinsäkerhet, säkerhet på arbetsplatsen

Maximal säkerhet för anställda och maskinen tack vare bevisad minskning av gnisturladdning, särskilt vid kallstart.
Säker drift i potentiellt explosiva områden.

Utökad systemtillgänglighet

Längre systemlivslängd

Livslängden på anläggningen blir maximal.

Ladda nedReferens: Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X®

Ladda ned referensen i PDF-format

Vi ger alltid gärna råd.

Kontakta våra HYDAC-experter och boka en konsultation!

Skriv e-post