Mätning av partiklar i vätgassystem

Världsledande teknik för mätning av partiklar i vätgassystem

HYDAC – er expert och partner för teknisk renhet. Partiklar kan orsaka skador på känsliga komponenter.

Världsledande teknik för mätning av partiklar i vätgassystemPartiklar kan orsaka skador på känsliga komponenter.

Mindre utsläpp, bättre arbetsmiljö och tystare eldrivna fordon blir allt viktigare. Detta gäller inte längre bara fordon som drivs av el från eluttag. Fordon med bränsleceller är ett alternativ till batteridrivna fordon eftersom de har lång räckvidd och kortare tankningstid.
Oavsett är tankning av fordon en utmaning som kräver stor respekt. Renhet och kvalitet på vätgasen spelar en viktig roll. Krävande säkerhets- och funktionskrav tillkommer, särskilt när det gäller tanksystem för vätgas (H2) på fordon. Mikroskopiskt små partiklar kan ha stor påverkan på komponenter, såsom ventiler, och kan ofta orsaka fel på ett helt system.

Som expert på teknisk renhet har vi utvecklat världens första analyseringsutrustning som kan användas för att upptäcka och analysera partikelföroreningarna under SAE standardförhållanden – HYDAC PSA H70.

Undersök, bedöm, dokumenteraHYDAC är er expert för teknisk renhet

Expertisen hos våra HYDAC-specialister visas i ett exempel från en av våra kunder: de hade identifierat partiklar som orsaken till upprepade fel i tanksystemet på fordon med bränsleceller, men ingen kunde förklara varifrån de kom.
I samarbete med kunden var det HYDACs uppgift att utveckla en lösning för att göra den tekniska renheten synlig under tankningsprocessen och tillåta djupgående analyser. Utmaningen var att mätningen behövde utföras enkelt och säkert under en standardtankning vid en 700 bar vätgastankstation med en efterföljande analys av mätningen.

HYDAC produktlösning PSA-H70

Vad gjorde att kunden bestämde sig för just HYDAC? Förutom den professionella expertisen när det gäller teknisk renhet har HYDAC snabba och direkta utvecklingsprocesser som imponerade på vår kund och väckte deras intresse. Kundens förtroende betalade sig. PSA-H70 är en analysutrustning som är enkel att använda och som placeras direkt vid påfyllningsstället för att mäta teknisk renhet. Tankstationens tankslang ansluts direkt till mätcellen. En extra högtrycksslang ansluts till bränslecellsfordonet. När alla anslutningar har kontrollerats avseende läckage kan tankningen av fordonet påbörjas. Partikelnedsmutsning motverkas med ett filtermembran på insidan av mätcellen vilket möjliggör en karakterisering av hela tankningsprocessen. Mätcellen öppnas endast när den är i ett renhetslabb. I den här processen analyseras mätutrustningen och renheten bedöms.

Resultatet

Med utvecklingen av PSA-H70 kan våra användare nu producera gas med rätt kvalitet för tankstationerna. HYDAC har utvecklat en labbservice som möjliggör att detaljerad information från proverna sparas över tid.

Med över 15 års erfarenhet inom teknisk renhet erbjuder HYDAC sina kunder världen över ett stort antal analysverktyg och omfattande service. Vi utför analyserna i enlighet med tillämpade industristandarder (ISO 16232 eller VDA 19), interna företagsstandarder och kundspecifikationer.

Citat från en HYDAC expert:

"Erfarenheterna med PSA H70 har visat att effektiv och robust gasfiltrering som möter upp de stränga kraven på vätgastankning är grundläggande."

HYDAC lösningen har följande fördelar:

Fråga oss gärna om råd!

Kontakta våra HYDAC-experter och boka en rådgivning!

Skicka formulär