Ljungby Maskin och HYDAC
Ljungby Maskin, en ledande tillverkare av hjullastare med hög prestanda och lång livslängd, har tillsammans med HYDAC utvecklat kundanpassade lösningar som möter de tuffa krav maskinerna ställs inför. Genom att implementera tryckgivare från HYDAC har man ökat effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten i maskinernas hydrauliska system.
Från utmaning till framgång med tryckgivare
Ljungby Maskin AB är en framstående tillverkare av hjullastare med över 40 års erfarenhet i branschen. Företaget har tillverkat närmare 5 000 hjullastare, som har blivit kända för sin robusta konstruktion, höga komfort och prestanda. Ljungby Maskin som företag har alltid haft en stark produktionsfilosofi att tillverka så mycket som möjligt i sin egen fabrik.
Deras huvudsaklig marknad är Sverige, med dotterbolag i Danmark och importörer i Norge, Finland, Nederländerna och Tyskland. Exportmarknaderna är ständigt under positiv utveckling.
Med sin affärsidé: ”En Ljungby är dimensionerad för kunder som kräver lite mer. Det är en maskin för tuffa jobb och lång livstid” är Ljungby Maskin en idealisk kund för HYDAC som satsar på och prioriterar utveckling och kvalitet i alla sina led.

En affär som utvecklas med tiden – partnerskap
HYDAC har haft förmånen att vara en trogen leverantör och partner till Ljungby Maskin sedan många år tillbaka, med bland annat membranackumulatorer och klammer. Partnerskapet har med åren utvecklats och behoven av kundanpassade lösningar har vart viktig för hållbarhet och de jobb som maskinerna ska utföra. Sedan Q2 2024 adderades även tryckgivare in i partnerskapet, detta var tryckgivare som kunde möta de faktiska behoven i den tuffa miljön som maskinerna agerar dagligdags i.
Efter flera omgångar av tester blev det tydligt att HYDACs tryckgivare mötte Ljungby Maskins behov. De tryckgivare som till slut implementerades läser kritiska värden som växellådstryck och bromstryck (100 bar-givare) samt ackumulatortryck och pumptryck (500 bar-givare). HYDACs lösning var inte bara tekniskt jämförbar med den befintliga lösningen utan också prisvärd, vilket gjorde den till ett attraktivt alternativ för Ljungby Maskin.
Samarbetet med Hydac fungerar väldigt bra. Med dem har vi en samarbetspartner som lyssnar och hjälper till att ta fram lösningar och produkter som fungerar till våra maskiner. En leverantör som vi kan lita på.
Markus Möller, Marknadschef/Marketing Director Ljungby Maskin AB
Tryckgivare – en nödvändig komponent för effektiv drift
Tryckgivare är en oumbärlig del av ett hydrauliskt system i en hjullastare. Deras primära funktion är att omvandla tryck från hydrauloljan till en elektrisk signal som kan tolkas av maskinens styrsystem. Denna signal ger värdefull information om trycket i olika delar av systemet, vilket är avgörande för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet. Genom att förenkla installationen och förbättra tillförlitligheten bidrar dessa givare till att öka både effektiviteten och säkerheten i moderna hjullastare.
Sammanfattningsvis är tryckgivare en viktig del av ett modernt hydrauliskt system i en hjullastare. De ger värdefull information om systemets tillstånd och hjälper till att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
Vanliga användningsområden för tryckgivare i hjullastare
- Övervakning av arbetstryck: Genom att mäta trycket i hydraulcylindrarna kan man övervaka om maskinen arbetar inom sina specifika prestandaparametrar. Detta hjälper till att förhindra överbelastning och skador på komponenter.
- Skydd mot övertryck: Tryckgivare kan användas för att utlösa säkerhetsfunktioner om trycket i systemet blir för högt. Detta kan förhindra allvarliga skador på både maskinen och operatören.
- Reglering av flöde: Genom att kombinera tryckgivare med flödesmätare kan man reglera flödet av hydraulolja till olika komponenter. Detta ger en mer exakt och effektiv styrning av maskinens funktioner.
- Diagnostik: Tryckgivare kan användas för att diagnostisera fel i det hydrauliska systemet. Genom att övervaka tryckförändringar kan man identifiera läckage, igensatta filter och andra problem.
- Automatiska funktioner: Många moderna hjullastare har automatiska funktioner som styrs av tryckgivare. Till exempel kan en lastdetektor använda tryckgivare för att bestämma vikten på lasten och automatiskt anpassa lyfthastigheten.
Fördelar med tryckgivare
Framtidens möjligheter
Ljungby Maskin och HYDAC jobbar fortsatt på att bredda partnerskapet och arbetar för närvarande på att implementera en temperaturgivare i produktion. Detta skulle ytterligare stärka partnerskapet och skapa nya möjligheter för båda företagen att fortsätta leverera innovativa och hållbara lösningar till kunder. Det täta samarbetet mellan Ljungby Maskin och HYDAC visar hur uthållighet och teknisk expertis kan leda till framgång i arbetet med att förbättra lösningar och produkter med målet att sätta nya standarder inom hjullastarindustrin.
HYDAC har en förhoppning om att även få vara del av framtidens elektrifiering av hjullastare, då vi även har styrkan att arbeta med elektrifieringens resurser och inte bara hydraulikens muskler…