Lasthållningsventiler för tillförlitliga säkerhetsfunktioner
Säkra din mobila maskin nu med HYDAC ventilteknologi
Liten men mäktig: lasthållningsventiler och sänkbromsventiler är en nyckelkomponent i mobila maskiner. De säkerställer att laster inte sjunker eller till och med faller. Detta är det enda sättet att behålla kontrollen över ställdonen. Men det är komplext att driftsätta ventilerna – det är här vår expertis kommer in. Förutom att vi hjälper dig att välja rätt ventil så hjälper vi dig även med installationen. Upptäck vårt utökade ventilsortiment nu.
HYDAC lasthållningsventiler: för kostnadseffektiv och pålitlig lasthållning
Upptäck vårt utökade utbud av lasthållnings- och sänkbromsventiler nu i T11A, T17A och T2A hålrum. Kontakta helt enkelt våra ventilexperter för råd.
Säkerhetsfunktioner du kan lita påLita på vår HYDAC ventilteknik för din mobila maskin
Små komponenter med stor funktion: alla som arbetar med mobila maskiner och tunga laster vet att de utgör en potentiell fara för människor, maskiner och miljön. Eftersom ojämn terräng, ryckiga rörelser eller sviktande linjer snabbt gör att laster inte längre kan kontrolleras och kan sjunka eller falla. Med HYDAC lasthållningsventiler, sänkbromsventiler och slangbrottsventiler kan du räkna med säkerheten för dina maskiner: förutom säkerhetsfunktionen bidrar de kompakta komponenterna även till din maskins grundläggande stabilitet.
Vår lösning: HYDAC lasthållningsventiler och slangbrottsventilerFinns i T11A, T17A och T2A hålrum
Lasthållningsventiler, sänkbromsventiler eller slangbrottsventiler: de hydrauliska ställdonen har många namn, men de har en sak gemensamt – de är en nyckelkomponent i mobila maskiner. Det är därför som vi erbjuder dig vårt utökade och kostnadseffektiva sortiment av lasthållningsventiler med volymflöde-gradationer mellan 30 och 240 l/min och ett tryckområde på upp till 350 bar. De direktverkande tallriksventilerna har till uppgift att reglera förbrukarhastigheten enligt uppströmsflödet. De hindrar också konsumenten från att rusa framåt om det finns upprullningslaster och de ser till att deras rörelser är mjuka.
Ventilerna fyller också en annan nyckelfunktion: om slangledningar går sönder är slangbrottsventiler livräddare, för om en last faller utsätter det människor och maskinen för stora risker. Våra beprövade och pålitliga lasthållningsventiler kan hjälpa till här. Kontakta oss nu för råd om din skräddarsydda ventillösning.
Dina fördelar med HYDAC lasthållningsventilerVälj mellan åtta olika ventiltyper med följande egenskaper:
- Läckagefri lasthållning
- Standardhålrum: T11A, T17A och T2A
- Stort urval av pilotförhållanden
- Hela utbudet av applikationer täcks
- Avluftning finns som tillval: returtryck utan påverkan på ventilinställningen