KineSys drivsystem

Moderna och intelligenta drivsystem från HYDAC KineSys – ökad effektivitet och minskad komplexitet tack vare behovsanpassad utformning.

Intelligenta drivsystem från HYDACBehovsanpassad systemteknik för optimal lösning

Elmekanisk drivteknik och en varvtalsreglerad design ger dig banbrytande lösningar för de flesta av dina funktioner. Enkel, effektiv, ekonomisk: HYDAC KineSys teamet utvecklar smidiga, skräddarsydda drivkoncept. Dra nytta av fördelarna med vårt omfattande produktsortiment och kunskap som innefattar flera industrier och teknologier. Skapa din lösning tillsammans med HYDAC!

HYDAC är din guide när det gäller att välja rätt drivsystem - hydrauliskt eller elmekaniskt

Precision i rörelsen När det gäller drivsystem till dina maskiner är vi uppdaterade på det senaste och vi delar gärna med oss av vår kunskap. Speciellt eftersom det finns många saker som kan göras mer effektiva och med ett förenklat underhåll. Kom igång med HYDAC. Vi hjälper dig att bygga framtidssäkra maskiner.

I våra broschyrer ser du exakt hur vi går tillväga. Ta reda på mer:

Ladda ned broschyren

Experter på drivsystem Tips på det breda sortimentet med tekniker från HYDAC KineSys

Kinematik och system: HYDAC KineSys hjälper dig att skapa framtidssäkra maskiner. Det tvärvetenskapliga teamet med hydraulikingenjörer, mekaniska ingenjörer, elingenjörer och automationsspecialister klarar pusslet. Från rådgivning inom ett brett teknikområde och integration av av gränssnitt mellan mekanik, elektrisk ingenjörskonst och hydraulik till säkerhet för människor, maskiner och produkter. Dra nytta av lång livslängd och minskat underhåll - alltid med miljövänliga lösningar i åtanke.

Detta innebär service för ossVi utvecklar dina anpassade systemlösningar

Vi har expertkunskap inom ditt verksamhetsområde: HYDAC KineSys utvecklar anpassade systemlösningar baserade på högkvalitativa komponenter, modern simulering och systemingenjörsverktyg och djupgående kunskap inom drivtekniksektorn. Med en kontakt som tar över koordinationen åtr dig, erbjuder vi löpande hjälp och snabb implementering.

Vår lösning: ditt nyckelfärdiga HYDAC subsystemMålvärdet blir den faktiska rörelsen

Dra nytta av vår kunskap som omfattar många industrier och teknologier. Vi är med dig under implementeringen och lägger stor vikt vid gränssnitten. Tills allt fungerar smidigt.

Hjälp oss att förstå dina funktioner och att välja rätt systemdesign

Kontakt

Utnyttja fördelarna som en smidig, perfekt anpassad systemdesign har.Ökad funktionalitet, tillförlitlighet och säkerhet

Den rätta lösningen är en balans mellan de olika funktionerna. En smidig systemdesign som är anpassad för dina är mycket viktig. Detta hjälper dig att uppnå utökad funktionalitet, tillförlitlighet och säkerhet med färre komponenter. Tack vare många års kunskap och expertis inom flera industrier kan HYDAC hjälpa dig att välja ett drivsystem som är perfekt för dig:

Elmekanisk drivteknik

Ditt drivsystem - ännu enklare nu: satsa på de elmekaniska cylindrarna från HYDAC som en praktisk utbyggnad eller alternativ för krafter upp till 500 kN.

Design med hydraulisk varvtalsregulator

Hydraulik reducerad till det viktigaste: byt från en vanlig systemlayout till en systemlayout med hydraulisk varvtalsregulator och gör ditt system mer effektivt.

HYDACs utbud med produkter och service Vi hjälper dig att välja rätt system. Från individuella produkter och enkla drivningskoncept till anpassade systemlösningar.

HYDAC elcylindrar

HYDAC elcylindrar är underhållsfria under hela deras livstid och har enkel driftsättning tack vare plug & play-lösningen. Vi har lösningen på dina utmaningar, anpassade för dina behov - från enkla komponenter till kundanpassad teknik och hela drivsystem inklusive frekvensomriktare, axelstyrning och driftsättning.

Mer information om HYDAC elcylindrar

HYDAC drivsystem med hydraulisk varvtalsreglering

Vårt drivsystem med hydraulisk varvtalsreglering (DVA) är det perfekta exemplet på symbios mellan hydraulik och elektronik. Vår inbyggda, intelligenta drivkontroll innebär behovsbaserad sluten kretsstyrning och därmed stora energibesparingar. Standardlösningen kan kombineras med alla typer av hydrauliska moduler för förkonfigurerade basfunktioner inklusive givare och tryckbegränsningar.

Mer information om HYDAC DVA-Kit

Skräddarsydda systemlösningar

HYDAC tillhandahåller drivkontroller och ventilkontroller i nyckelfärdiga systemlösningar för mycket dynamisk positionsnoggrannhet på upp till 10 μm – detta gör positionering, styrning och övervakning mycket enkel även utan ett externt mätsystem. Tack vare den inbyggbara styrlogiken har du fördelen med en central anslutningspunkt för energi och kommunikation.

FAQ

Vem eller vad är HYDAC KineSys?

Med cirka 10.000 anställda över hela världen är HYDAC en av de ledande leverantörerna av vätsketeknik, hydraulisk och elektronisk utrustning. KineSys-teamet är din expert för drivningslösningar relaterade till kinematiska system.

Vart kommer namnet KineSys ifrån?

Namnet KineSys är sammansatt av en kombination av orden kinematik och system.

Vad är frekvensriktare?

KineSys drivningar med varvtalsreglering (DVA) är ett perfekt exempel på symbiosen mellan hydraulik och elektronik. Tack vare den integrerade styrningen av den slutna kretsen kan motorn justeras enligt behoven. Detta leder till jättestora energibesparingar eftersom energi endast blir tillgänglig om den verkligen behövs. Energibesparingar på upp till 70% är möjliga beroende på maskinens cykel. Den optimerade justeringen av KineSys-lösningen minskar effektförlusten till ett minimum. Det minskar dessutom komplexiteten på hydraulsidan.

Vad är elcylindrar?

Eftersom de är enkla att integrera och inte behöver underhållas tillåter HYDACs elcylindrar (HEZ) en enkel implementering av linjära rörelser. HEZ-funktionen uppnås med följande inställning:

En (växlad) motordriven spindeln via en koppling som är monterad i lagerhuset via kullager. Den gängade muttern för över rotationen från spindeln till en linjär rörelse medan mutterhöljet säkras mot vridning med släta glidlager. Kolvstången drivs av anslutningen till mutterhöljet. Motorns rotationsriktning gör därför att kolvstången skjuts ut eller in. Spindelns rotationshastighet och gängornas stigning bestämmer överföringshastigheten. Insidan på HYDACs elcylindrar är skyddade mot miljöpåverkan av ett tätningssystem. För att fästa kraftenheten finns det exempelvis ett vridfäste på lagerhuset och ett stångändlager på kolvstången.

Vad är en CO3-kraftenhet?

CO3-kraftenheten är en mycket prisvärd kompakt hydraulförsörjningsenhet baserad på varvtalsstyrning och med integration av frekvensomriktaren och kylsystemet. Huvudtillämpningarna av den här plug & play-lösningen är maskinverktyg - särskilt svarvar.

Varför anses frekvensomriktare vara särskilt energieffektiva och tysta?

Anledningen till att frekvensomriktare anses vara särskilt energieffektiva och tysta är att både den erforderliga flödeshastigheten och den hydrauliska kraften (och därmed den elektriska kraften) tillförs konsumenten efter behov. Det hydrauliska volymflödet och rotationshastigheten på motorn minskar och ljudnivån på fläkten och hydraulpumpen blir minimal. När ingen kraft behövs kan drivordningen till och med stängas av helt. Detta innebär att en frekvensomriktare är mycket tystare och mer energieffektiv än konventionella frekvensomriktare med konstant motorvarvtal.

Varför anses elcylindrar vara miljövänliga?

Elcylindrar (HEZ) är "självgående axlar". Risken för miljöfarligt läckage försvinner. Till skillnad från hydraulsystem tas ingen olja in från tanken som sedan matas in till hydraulcylindrarna genom alla möjliga komponenter. I ett HEZ används ingen vätska för att transportera kraft. Denna funktion utförs av motorn, kraftöverföringen och spindeln. Rotationen på motorn förs över till en linjär rörelse. Fettsmörjningen behövs för att skydda komponenterna och minska den interna friktionen. Miljön kan skyddas genom att använda elcylindrar.

Hur bidrar HYDAC KineSys-lösningar till ökad hållbarhet?

Med varvtalsreglerad hydraulik kan drivkraft, buller, tankstorlek och underhållsintervall minskas vilket hjälper till att spara ännu mer resurser i driften.

När elmekaniska cylindrar används behövs ingen olja som driftvätska - risken för nedsmutsning minskar ytterligare.

HYDAC KineSys syfte är även att återföra viktiga material till kretsloppet. Vår kåpa till CO3-kraftenheten är tillverkad av överblivna förpackningar som innehåller aluminium och som annars exempelvis hade bränts upp.

Hur ökar systemlösningar från HYDAC KineSys prestandan?

Hydraulik med varvtalsreglering och elmekaniska cylindrar är effektivt inställda för processerna och bidrar till att öka prestandan. Detta minskar komplexiteten och ökar funktionsdugligheten.

I vilken utsträckning bidrar HYDAC KineSys drivsystem till ökad effektivitet?

Hydrauliska och elmekaniska drivsystem är anpassade till applikationens funktioner. Energibehovet är exakt anpassat till cykeln där det behövs. Det är på detta sätt drivkraften fördelas. Den betydligt lägre kraftförlusten innebär att hydrauloljekylning ofta inte längre krävs. Detta har en dubbel effekt. Mindre energi behövs till den hydrauliska drivningen och energin behövs inte längre till kylningen.

Vad har HYDAC KineSys med värmehantering att göra?

Genom att växla från motståndsstyrd till förskjutningsstyrd hydraulik (varvtalsreglerad hydraulik) kan kylningen ofta utelämnas eftersom det kommer in betydligt mindre värme i systemet. Med elmekaniska drivcylindrar krävs det ingen extra kylning.

Vad bidrar HYDAC KineSys med när det gäller digitalisering och mjukvara?

Drivstyrningen agerar som central anslutningspunkt för energi och kommunikation och möjliggör styrning, sluten kretsstyrning, övervakning och fjärrstyrning av drivsystemet. Förutom detta möjliggör den smarta kombinationen av drivstyrning och mjukvara att produktionsprocessen övervakas tydligt ner på komponentnivå och lagras i kvalitetssyfte.

Fördelar med lösningar från HYDAC

Från en enda leverantör

Från en enda leverantör

Lita på HYDACs expertkunskap, högkvalitativa komponenter och moderna verktyg

Energieffektivitet

Energieffektivitet

Spara energi med hjälp av den behovsanpassade drivkraften med varvtalsreglerad systemdesign.

Processtillförlitlighet

Processtillförlitlighet

HYDAC tillhandahåller pålitliga lösningar som ökar kvaliteten och effektiviteten

Plug & Play teknik för enkel driftsättning

Mångsidiga

Vår plug and play-teknik gör enkel driftsättning möjlig i alla typer av hydrauliska moduler

Fjärrsupport

Fjärrsupport

Sedan 2014: fjärrdriftsättning och onlinesupport via våra onlineverktyg

Eftermarknadsservice

Eftermarknadsservice

Vi är med dig efter projektplaneringsfasen och efter driftsättning av ditt system.

Nedladdningar

Vi kan lösa din utmaning med drivningen

Fråga våra experter om råd om ditt skräddarsydda drivsystem.

Kontakta oss