Din expert på hydraulpressar & formningsmaskiner - vi finns globalt och nära dig

Hydrauliska pressar

Hydraulpressar är starka med sin variabla nominella kraft över hela det nominella slaget. Detta innebär i ett stort antal möjliga tillämpningar för den här typen av press. Från plastpresss och hydroformning till pressar för varmformning. Med vårt omfattande utbud med tjänster och expertkunskap är vi din expert för pressar och formningsmaskiner av alla slag världen över.

Andra formningsmaskiner

Oavsett om det handlar om plåtsaxer, bocknings- eller ledningsdragningsmaskiner så kan vi hjälpa dig med alla typer av hydrauliska formningsmaskiner. Vi arbetar tillsammans med dig för att öka digitaliseringen på din pressteknik och använder hållbara lösningar för klimatet. Som en helhetsleverantör hjälper vi dig redan från den första idén till driftsättning i dina lokaler.

Säker presstyrning & drivlösningar

Säkerheten på dina pressar och formningsmaskiner är HYDACs högsta prioritet. Våra styrblock och vår drivteknik har utvecklats enligt de senaste direktiven och standarderna. Vi finns här för att ge dig råd och tips med vår långa expertkunskap, från den första idén tilldriftsättning. Vi finns nära dig.

Säker presstyrning rivningar för hydraulpressar & formningsmaskiner: våra produktlösningar

HYDAC KineSys variable-speed control

Det perfekta samarbetet mellan hydraulik och elektronik - tack vare den inbyggda styrningen kopplas drivmotorn till och styrs på ett behovsanpassat sätt. Detta gör att du kan spara upp till 70% av energin beroende på din presscykel. Maximal energieffektivitet är garanterad!

Mer information om HYDAC DVA-Kit

HYDAC presstyrning till DIN EN ISO 16092-3

Lär om våra presstyrblock PSB och PSBH i de nominella storlekarna 6 till 32 - designade i enlighet med säkerhetsdirektiven i DIN EN ISO 16092-3. Det hydrauliska styrsystemet överensstämmer med prestationsnivån PLe i enlighet med DIN EN ISO 13849. Vi arbetar tillsammans med dig för att öka säkerhetsnivån på dina maskiner - även vid uppdatering av dina befintliga maskiner.

Mer information om HYDAC KineSys

Hydraulic presses impress with their variable nominal pressing force over the entire nominal strokeHYDAC dämpningsblock

Dämpningsblocken från HYDAC har kompakta design och optimerade hydrauliska kretssäkerhetskoncept i enlighet med DIN EN ISO 16092-3. Kontakta oss och boka en rådgivningstid med våra experter.

Mer information om HYDAC KineSys

HYDAC retrofitblock

HYDAC PSN retrofitblock tar din gamla press tillbaka till den senaste säkerhetsnivån i enlighet med DIN ISO 16092-3 med så lite arbete som möjligt och utan stora förändringar på maskinerna. Kontakta oss gärna.

Mer information om HYDAC KineSys

HYDACs växellingslägesövervakade ventiler

Direkt-/pilotstyrda och växlingslägesövervakade ventiler är oumbärliga i presstekniken för att uppfylla tillämpliga säkerhetsstandarder, såsom DIN EN ISO 16092-3. Lita på våra lösningar för ökad funktionssäkerhet till dina formningsmaskiner.

HYDAC tryckackumulatorer

Att övervaka förladdningstrycket på tryckackumulatorer är viktigt för att säkerställa formning av hela komponenten samt en god presstillgänglighet. Vi hjälper dig att välja rätt ackumulator till din tillämpning - inklusive den mest effektiva övervakningen.

Mer information om HYDAC tryckackumulatorer

Ställdon

Inom cylinderkonstruktion ger vi stöd med nya integrerande designkoncept, tätningskoncept och övervakningskoncept fram till hållbar cylinderlackering. På området elmekanisk drivning hjälper vi dig med drivnings- och övervakningslösningar för diverse formningsuppgifter så som nitning, presspassning eller prägling.

Ställdon för hydraulpressar & formningsmaskiner: våra produktlösningar

HYDAC hydraulcylindrar

Med en optimal hydraulcylinder finns det en enorm besparingspotential. Vi utvecklar och tillverkar kundanpassade lösningar oberoende av komplexiteten på din formningsmaskin. Som en del av detta använder vi de senaste tätnings- och lackeringmetoderna. 

Mer information om HYDAC hydraulcylindrar

HYDAC elcylindrar - HEZ

Våra elcylindrar med måttlig kraftöverföring och hög dynamisk hjälp för att uppnå en energieffektiv och oljefri drift av dina pressar. Det spelar ingen roll om du konstruerar löpande band, utkastare, en fogpress eller andra underordnade axlar, läs gärna om våra HYDAC HEZ - det är värt din tid. Vi ger dig gärna råd utifrån dina applikationer.

Mer information om HYDAC HEZ

Värmehantering & kylsystem

Värmehantering anpassad för dina applikationer är grundläggande för effektiv drift av din hydraulpress. HYDAC hjälper dig att anpassa din kylning efter dina behov vilket gör att du kan spara energi och kostnader. Få en maximal designkvalitet med våra innovativa luft- och kyltekniker.

Termisk hantering för hydrauliska pressar och formningsmaskiner: våra produktlösningar

HYDAC power unit cooling

Optimal kylning och temperaturstyrning för dina hydraulaggregat ökar effektiviteten på det hydrauliska systemet på lång sikt. Lär mer om vårt omfattande utbud med kyl- och temperaturstyrsystem - för en högre säkerhetsnivå och energieffektivitet i dina hydraulpressar och formningsmaskiner.

Mer information om HYDAC vätskekylsystem

Optimerad monteringsplats för hydraulpressar

För att förbättra effektiviteten på hydraulpressens satsar vi på hydraultankar som är optimerade till monteringsplatsen samt en behovsanpassad energiförsörjning. Dra nytta av vårt omfattande produktutbud. Från komponent till hela system. Vi gör dig sällskap på vägen mot en mer hållbar framtid. 

Optimerad monteringsplats för hydraulpressar: våra produktlösningar

HYDAC Air-X filterteknik

Skydda miljön på att hållbart sätt och spara pengar- hydraultankar tar ofta upp för mycket värdefull monteringsplats i pressen. Med HYDAC Air-X lösningen minskar du tankstorleken och därmed oljemängden som krävs. Detta gör att du kan spara kostnader för stålkonstruktion, oljepåfyllning och i drift.

Mer information om HYDAC Air-X filterteknik

HYDAC simuleringsteknik

Hur stor behöver din hydraultank verkligen vara? Våra experter ger dig gärna råd. Det spelar ingen roll om det är enkla eller kopplade numreriska simuleringar, vi kan beräkna möjligheterna till optimering av din hydraultank. Lita på oss!

Mer information om HYDAC simuleringsteknik

HYDAC tanklösning OxiStop OXS

Med vår lösning kan du reducera din tankvolym på upp till 90%. Detta ger dig möjlighet att bygga in tanken vart som helst på pressen. Livslängden på oljan och hydrauliska komponenter blir också längre. Kontakta oss för mer information.

 

Digitalisering

Från smarta sensorsystem och vass datorteknik till vår mjukvara utvecklad av HYDAC som molnlösning eller on premise. Vi samarbetar med dig för att klara framtidens utmaningar. Du hålla ett öga på din data och ta rätt beslut tidigt med våra hårdvaru- och programvarumoduler. Optimera dina driftkostnader - kontakta oss!

 

Digitalisering för hydraulpressar & formningsmaskiner: våra produktlösningar

HYDAC smarta givare

Effektiva och pålitliga - du är i goda händer med vårt omfattande sensorsortiment. HYDAC har rätt lösning för alla behov. Planera produktion och underhåll för din pressanläggning. 

Mer information om HYDAC smarta sensorer

HYDAC DATA+ Box

Vi vill visa dig vår kantdatorlösning för intelligent användning av din befintliga data. Vår kantdator är perfekt för dina tillämpningar inom presstekniken. Kontakta oss!

Mer information om HYDAC DATA+ Box
 

HYDAC CMX suite

Mer transparens för dina hydraulpressar eller formningsmaskiner - vår modul, bestående av hårdvara och mjukvara, är en viktig del av digitaliseringen av dina pressar. HYDAC CMX Suite visualiserar inte bara din data. Den visar dig även möjlig optimering och rekommenderade åtgärder för att lösa problem. Lär dig mer!
 

Simuleringsteknik

Är du osäker på om din press klarar av den strukturella förändringen? Vi utför simuleringar av hydrauliska, mekaniska och elektriska system för våra kunder för att exempelvis optimera cykeltiden på deras press. 

Mer information om simuleringstekniken

HYDAC p₀-vakter för tryckackumulatorer

Om det saknas tryckkraft eller cylinderhastigheten är långsam - HYDAC hjälper dig med felsökningen på din hydraulackumulator. Vår EDS 3400 övervakar förladdningstrycket på oljesidan. Lär dig mer om fördelarna!

Mer information om HYDAC EDS 3400

Nedladdningar Here you can find product details, technical data and further information on specific products related to press technology.