Tillämpningar på däck med världsomfattande godkännanden

Ladda ned broschyrer

Kranar & lyftanordningar

Starka vindar, hög luftuktighet, tuffa tidvatten – kranar och lyftanordningar på fartyg är nästan försvarslösa mot vädret. Trots det måste de arbeta med hög precision när de lastar på och av, oavsett om det är i en hamn eller på öppet hav. Komplexa krantillämpningar behöver finjusterade system: Allt ifrån hydraulaggregat och motorkylning för elektriska lyftanordningar till hydrauliska ackumulatorer för vågkompensationssystem. Perfektion krävs här. Och HYDAC levererar det.

Tillämpningar för kranar & lyftanordningar

HYDAC pumpar

Oavsett om det handlar om variabla eller fasta pumpar så arbetar våra pumpar tyst och är perfekta för användning till havs tack vare deras kompakta design. Våra pumpar passar också för potentiellt explosiva miljöer tack vare ATEX-certifiering.

Mer information om HYDAC pumpar

HYDAC sektionsbyggda riktningsventiler LX-6

För exakt styrning, lita på våra lastkännande sektionsbyggda riktningsventiler. Kompakt och energieffektiv design för lyft- och kranapplikationer på däck.

Mer information om HYDAC riktningsventiler

HYDAC ackumulatorer

Kranar och lyftanordningar av alla typer exponeras för starka krafter. HYDACs ackumulatorer för energilagring i vågkompensations- och säkerhetssystem. Ta reda på mer om vår innovativa ackumulatorteknik.

Mer information om HYDACs ackumulatorer

HYDAC hydraulcylindrar

Pålitliga lösningar för precisionsuppgifter. Våra hydraulcylindrar med speciellt korrosionsskydd för bomrörelser i era krantillämpningar. Utforska vårt breda utbud av cylindrar. Vi har även anpassade lösningar för specialfartyg såsom sugmudderverk och flytande mudderverk.

Mer information om HYDAC hydraulcylindrar

Lastluckor & roll-on roll-off-utrustning

Öppna och stänga: Lastluckor, bogportar och akterportar är frekvent i rörelse. De måste fungera perfekt och vara pålitliga för att skydda fraktgods och transportera passagerare. Gör det enkelt för er själva – utöver hydraulcylindrar och hydraulaggregat omfattar vårt produktprogram bl.a. även passande ventilsystem och sensorer. Kontakta våra experter för en skräddarsydd hydrauliklösning.

Tillämpningar för lastluckor & roll-on roll-off-utrustning

HYDAC hydraulcylindrar

För säker navigering och resa på grunda vatten hjälper våra hydraulcylindrar er att lyfta era drivpropellrar. Upptäck vårt omfattande produktutbud.

Mer information om HYDAC hydraulcylindrar

HYDAC sensorer

Säkerställ ökad funktionssäkerhet på däck med våra sensorer för tryck, vinkel, position och linjär rörelse. Detta innebär att era applikationer för lastluckor och roll-on roll-off-utrustning kommer att fungera tillförlitligt.

Mer information om HYDAC sensorer

HYDAC elcylindrar

Med en hastighet på upp till 1 m/s hjälper våra elektriska cylindrar i HEZ-serien till att stabilisera båten vid vågrörelser. Ni kan lita på de pålitliga cylindrarna från HYDAC för trimplansjustering.

Mer information om HYDAC elcylindrar

Vinschar

Marina vinschar arbetar på sin maximala prestationsnivå för att hålla ert fartyg i position. När fartyg är förankrade eller bogseras till en annan plats, måste de robusta vinscharna stå emot havets krafter.
Visste ni? Att fördelarna med hydrauliken kan utnyttjas helt, särskilt när det kommer till hydraulvinschar. Detta beror på att hydrauliska ackumulatorer kan lagra energi som frigjorts under aktiv vågkompensation och frigöra den vid ett senare tillfälle. Sofistikerade system från HYDAC gör detta möjligt.

Tillämpningar för vinschar

HYDAC hydraulaggregat

Våra hydraulaggregat är det perfekta valet för on/off eller proportionell bromsstyrning. Våra kompakta enheter passar för användning i elektriska vinschar.

HYDAC trycksensorer

Maximal säkerhet för era vinschar på däck: För er ackumulators tryckdetektering behöver ni pålitliga trycksensorer och tryckvakter. Våra produkter har därför typgodkännande från alla större klassningssällskap.

Mer information om HYDAC trycksensorer

HYDAC riktningsventiler

Våra riktningsventiler styr hydrauliska ställdon i hydraulsystem samt reglerar oljeflödet. Vi erbjuder ett brett utbud av sätes- och slidventiler – vårt utbud omfattar också Ex-versioner.

Mer information om HYDAC riktningsventiler

HYDAC kylning av växellåda

Pålitlig kylning krävs för att fartygsvinschar ska fungera perfekt. Välj mellan luftkylning, vätskekylning och plattvärmeväxlare. HYDAC har de rätta produkterna ombord – med korrosionsskydd inkluderat.

Expertis & service

Vårt internationella serviceteam finns till hands för att säkerställa att era maskiner är redo att användas dygnet runt. Våra tjänster är mycket mer än bara leveransen, de inkluderar också installation och idrifttagande av hydraulsystem. Tillsammans med våra dotterbolag, HYCOM och KRAEFT Systemtechnik, erbjuder vi kombinerad expertis och erfarenhet inom fartygsbyggnation – vi har också en testutrustning redo för er i Bremerhaven.

Nedladdningar Vill ni veta mer om våra lösningar för skeppsbyggnation? Ni hittar mer information om våra komponenter och system här.