Utmärkt för härdningsanläggningarVi står för säkerhet och kvalitet

Med stabila processer och jämn kvalitet kan du spara kostnader. För att uppnå detta är det värt att testa ditt härdningssystem. Vilka sätt finns det för att skydda din härdningsteknik från fel?

Att optimera härdningssystem innebär att:

  • systemtillgängligheten ökar
  • brandrisken minimeras
  • avslag minskas och
  • kvaliteten på de tillverkade delarna förbättras.

Energieffektivitet

För att minska CO2-emissioner i härdningsanläggningar på lång sikt är det värt att ta en titt på spillvärmeutnyttjandet i härdningssystem. Här finns ofta potential att inte bara minska belastningen på miljön, utan också att spara kostnader. Effektiva drivningskoncept, genomtänkta kyllösningar och den optimala värmebehandlingsprocessen för ditt härdningsmaterial kommer också att uppnå detta - eftersom ditt härdningssystem kommer att fungera ännu effektivare.

Energieffektivitet i härdningsanläggningar: våra produktlösningar

HYDAC KineSys varvtalslösning

Den snabba öppningen och stängningen av härdningsugnen, som endast möjliggörs av varvtalsdrivningen, sparar energi. Locklyftanordningen är optimerad med exempelvis en variabel hastighet. Med vår frekvensomriktare kan du anpassa rotationshastigheten efter din maskins process och därmed optimera din energiförbrukning.
 

Mer information om HYDAC KineSys

HYDAC kylsystem

Att använda återvunnen spillvärmeenergi från kylbad i nedströms bearbetningsprocesser (t.ex. rengöring) är ett viktigt ämne för framtiden.
Från effektiva kylsystem och värmeöverföring i induktionssystem för induktor- och elektronikkylning till kylande härdningsbad. Som experter på processvätskekylning erbjuder vi många lösningar.


Mer information om HYDAC kylsystem

Hållbarhet & resurseffektiv

Professionell filtrering och vätskekonditionering öppnar dörrar till en ännu hållbarare produktion. Eftersom de höga kraven på härdningsmedia kräver specialiserad filterteknik som trotsar värme och föroreningar utan ständiga filterbyten. HYDAC gör underhållet enkelt för dig – med högeffektiva filter som håller mycket länge.

Förläng badets livslängd med oljeavskiljning – se videon här

Hållbarhet i härdningsanläggningar: våra produktlösningar

HYDAC-filtrering för oljigt härdningsmedia

HYDAC utvecklade Double2Clean med kombinerad skyddsfiltrering och konditioneringsfiltrering speciellt för oljigt härdningsmedia. Detta ökar ditt härdningssystems tillgänglighet och produktkvalitet – utan att behöva ägna mer tid åt underhåll.

HYDAC filtertekniker

Lita på HYDAC för filtrering av rengöringsvätskor, polymeriserade kylmedier eller gaser. Förutom standardprodukter har vi även en mängd speciallösningar i vårt sortiment – vi levererar också gärna lösningar som är skräddarsydda efter dina specifika behov. 

Mer information om HYDAC filtertekniker

HYDAC vätskekonditioneringssystem

Överförda oljor ansamlas i rengöringsbad i härdningsugnar. Vår koalescensseparator tar på ett tillförlitligt sätt bort dessa – välj mellan mobila eller stationära system för härdningssystem som fungerar säkert samtidigt som de sparar resurser. Vi använder vår expertis för att hjälpa dig att konditionera dina processvätskor.

Mer information om HYDAC vätskekonditioneringssystem

HYDAC onlinemätinstrument för vattenhaltiga kylmedier

Automatisera vätskehanteringen i ditt härdningssystem – för polymera, vattenhaltiga härdningsmedia. FluidControl Unit 5000 mäter den exakta koncentrationen, pH värdet, konduktiviteten och temperaturen. Helautomatisk påfyllning säkerställer att polymerkoncentrationen förblir stabil. Tanknivån håller sig också på önskad nivå tack vare smart påfyllning. Du får proaktiva meddelanden när värden överstiger eller understiger de gränsvärden som du har definierat.

Mer information om HYDAC FCU 5000

Säkerhet

En av de vanligaste orsakerna till oljebränder i härdningsanläggningar är att oljebad förorenas med vatten. För att följa och inte överskrida vissa vattengränser är det viktigt att vara uppmärksam på landsspecifika rekommendationer och mediatillverkares specifikationer. Det är därför som det finns rekommendationer från Arbetsgivarnas ansvarsförsäkringsförening (BG) och Tyska sociala olycksfallsförsäkringen (DGUV) i till exempel Tyskland. HYDAC erbjuder dig en lösning som består av rätt komponenter och system - både för vattenhaltsbestämning och för avvattning av härdningsmedier. För en säker arbetsplats!

Säkerhet i härdningsanläggningar: våra produktlösningar

HYDAC sensorer

Övervakar du oljefuktigheten? HYDAC Aquasensor övervakar ständigt vattenmättnaden i ditt härdande oljebad så att du inte behöver oroa dig för det. Vi erbjuder även ett brett utbud av sensorer och mätutrustning för härdningsanläggningar. Oavsett om det gäller tryck, temperatur eller fyllnadsnivå – vi servar kunder med ett brett produktsortiment inklusive standardsensorer och smarta varianter med IO-Link-gränssnitt. 

Mer information om HYDAC-sensorer

HYDAC avvattningssystem

Ju mindre fukt och partikelföroreningar det finns i dina oljiga drivmedel, desto längre kommer dina härdningsmaskiner att arbeta tillförlitligt – utan stilleståndstider. Säkerställ den långsiktiga kvaliteten på dina hydraulvätskor och processvätskor med vårt avvattningssystem. Modulserien övervakar fukten permanent och ökar därför ditt härdningssystems tillgänglighet och säkerhet.

Mer information om HYDAC avvattningssystem

HYDAC koaxialventiler

Snabbkopplingsventiler efterfrågas i induktionshärdningssystem. De är avgörande för att uppnå önskat härdningsresultat. Det är därför som det är värt att investera i koaxialventiler som uppfyller dina krav. Läckagefria, kompakta, med lågt underhåll – du är på den säkra sidan med HYDAC:s koaxialventiler.

Mer information om HYDAC koaxialventiler

HYDAC monteringsteknik

I härdningsanläggningar finns det många applikationer där pålitlig monteringsteknik krävs. Utöver standardsortimentet levererar HYDAC även kundanpassade lösningar – med helautomatiserad intern produktion utför vi dina önskemål på kortast möjliga tid. Vårt produktsortiment kompletteras även med kulventiler som är säkra, hållbara och flexibla i drift.

Mer information om HYDAC monteringsteknik