Din kontakt för geotermiska energi- och varmvattenenergitillämpningar
Borrutrustning och matarpumpar
Djupborrutrustning för utforskning och subsekvent användning av geotermiska energilager kräver effektiva och robusta hydraulsystem. Kylsystemet spelar också en viktig roll för drivmotorerm frekvensomvandlare och lager - fokus här ligger främst på energieffektiv drift av de elekriska komponenterna. Tusentals meter under jordens yta aktiverar mikrohydrauliska pumpar från BIERI (del av HYDAC:s företagsgrupp) hydraulstyrningen av borrhuvuden. Detta är känt som riktningsborrning.
Värmeöverföring och extraktion
Den effektiva överföringen av värmeenergi från ytvatten, avfallsvatten eller geotermisk energi till en arbetande vätska kräver högpresterande värmeväxlare. Plattvärmeväxlare med packning eller skal-och-rörvärmeväxlare från FUNKE (del av HYDAC:s företagsgrupp) gör energin klar för att användas för kylning eller lokal uppvärmning, eller uppvärmning i distriktet. För att skydda värmeväxlarnma och andra systemkomponenter rekommenderas uppströms filtrering - det säkrar hög tillgänglighet och förebygger oplanerade servicesamtal.
Stora värmepumpar och högtemperatursvärmepumpar
Dessa är speciella värmepumpar som kan skapa högflödestemperaturer också från värmekällor med lägre temperaturer, för värmesystem eller processvatten, till exempel. Kompressorer och expansionsturbiner kräver pålitlig tillförsel av smörjolja. Den optimerade designen av tanken för smörjolja från HYDAC säkrar ett långt serviceliv och säker drift och hjälper dig att minimera din värmepumps CO2-fotavtryck
Mer information om processkompressorer och kompressorer
ORC-kraftverk
Organiska Rankine Cykel-kraftverk är designade liknande konventionella kraftstationer för att skapa elektricitet. En av de huvudsakliga skillnaderna är vätskan som används. Istället för vatten används organiska vätskor som dunstar också vid låga temperaturer.
Alla komponenter i den roterande utrustningen (generator, turbin, kompressor) kräver värmeväxlare, gasfilter och droppavskiljare samt hydraulolje- och smörjoljesystem. Luft-vätskevärmeväxlaren för kondensatorerna måste också arbeta effektivt och tyst - HYDAC erbjuder dig alla dessa lösningar från en enda källa.
Mer information om processkompressorer och kompressorer
Säkerhet och effektivitet
För att driva geotermiska kraftverk och anläggningar för användning av termiskt ytvatten ekonomiskt, är en konstant flödeshastighet av det ”energiproducerande” vattnet och en låg tryckförlust av de installerade komponenterna viktigt. Termalvatten tenderar att kristallisera tidigare upplösta substanser, och yt- och avfallsvatten innehåller också kontaminerande partiklar. Detta kan leda till en minskning i värmeöverföringseffektiviteten hos värmeväxlare på grund av nedsmutsning/skalning. Konsekvenserna: Extra driftstopp och tidskrävande rengöring och underhållsarbete.
För att undvika dessa ekonomiska konsekvenser gör HYDAC underhållet enkelt för dig. Vi har utvecklat specialiserade filtertekniker med låga differentialtryck som står emot värme och kontaminering utan behov av konstanta filterbyten. Detta gör det möjligt för dig att stabilisera dina förfaranden och enkelt uppnå en konstant flödeshastighet.
Hur kan du skydda dina värmeväxlare från blockering? Kontakta oss för mer information!
Säkerhet och effektivitet i geotermisk energi och varmvattenenergi: Våra produktlösningar
HYDAC automatiska filter AutoFilt®
Våra självrengörande automatiska filter skyddar värmeväxlare, pumpar och andra komponenter vid ytvattenanvändning, djup geotermisk energi eller geotermisk energi nära ytan med filtreringskapacitet på 25 till 3000 µm. De minskar också kontaminering i vatten-till-vattenvärmepumpar vid uppvärmning och nedkylning av byggnadsteknologi. Tack vare dess flexibla design, är våra automatiska filter perfekta för att efterutrusta befintliga system.
HYDAC:s inlinefilter och nätkorgsfilter
Våra nätkorgsfilter används till grovfiltrering eller förfiltrering av ytvatten, termalvatten och kylvatten. Tack vare de robusta filtermaterialen är de utformade för långtidsdrift och uppnår filtreringskapaciteter på 25 till 10 000 µm. De finns också tillgängliga som dubbelfilter med omkoppling.
HYDAC filterskids
Letar du efter en kundanpassad lösning? Då är våra filterskids precis vad du behöver. Vi utvecklar skräddarsydda system för vattenbehandling som har allt. Oavsett om det är en kombination av grova och fina filter, en skidlösning för hög flödestakt eller en kombination av en värmeväxlare, filter och pump - kontakta oss!
HYDAC mikroaxialkolvpumpar
I geotermiska kraftverk exponeras pumpar för de mest extrema förhållandena. Som en del av HYDAC:s företagsgrupp har BIERI utvecklat kompakta axialenheter med hög volymetrisk effektivitet och brett hastighetsintervall. Utrustade med två till fem kolvar erbjuder vi mikroaxialakolvpumpar för flera tillämpningar.
Energieffektivitet
De använda värmeväxlarnas effektivtet har direkt inverkan på hela systemets prestanda. Värmeväxlare måste därför noga matchas till trycken, salthalt, mineralitet och solid kontaminering av termal- eller ytvattnet. Både designen på värmeväxlaren och dess interna flödesvillkor har inverkan på effektiviteten. Om värmeväxlaren inte är optimerad kan du förvänta dig driftstopp på grund av nedsmutsning, skalning, ej upplösta partiklar eller skada på apparaten.
Tillsammans med FUNKE erbjuder vi högspecialiserade lösningar så som effektiva plattvärmeväxlare med packning som möjliggör hög värmeeffekt också med en låg drifttemperatursskillnad (LMTD). Om dina obligatoriska designtryck eller temperaturer är för höga för plattvärmeväxlare, möjliggör vi betydligt högre mekaniska och termiska designvillkor med skal-och-rörvärmeväxlare.
Hitta rätt värmeväxlare för din tillämpning – våra experter kommer förse dig med omfattande råd
Effektivitet i geotermisk energi och varmvattenenergi: Våra produktlösningar
HYDAC plattvärmeväxlare
Vi beräknar och optimerar den (skruvade) plattvärmeväxlaren med packning i enlighet med specifikationerna för din prestanda, temperatur och tryckförlust. Du kan välja mellan olika plattmaterial för att få de som passar bäst för dina individuella krav. När de kombineras med den kompakta designen, enkla rengöringen och låga investeringskostnaderna, blir de den perfekta lösningen för effektiv värmeöverföring.
HYDAC skal-och-rörvärmeväxlare
Då värmeväxlare i geotermiska kraftverk eller som evaporatorer i ORC-/Kalina-system - våra skal-och-rörvärmeväxlare arbetar pålitligt också med farliga media. Tack vare optimerad flödesdesign minskar vi också tendensen till nedsmutsning, något som leder till stabilare processer.
Termisk drift
För elektriska komponenter i varmvattensystem och geotermiska system är kontinuerlig temperatur utan stora fluktuationer, t.ex. termisk hantering, av stor vikt.
Vårt stora utbud kylsystem för drivmotor och kylning av lager, men också för frekvensomriktare, tillhandahåller kylmedlets ”trivseltemperatur” för elektriska komponenter.
Hitta rätt kylsystem – våra experter
kommer förse dig med omfattande råd
Termisk drift i geotermisk energi och varmvattenenergi: Våra produktlösningar
HYDAC vätske-luftkylsystem
HYDAC FLKS tar hand om drift- och lagerkylning i elektriska komponenter (t.ex. matningspumpar). Som en kompakt lösning skapar den kallvatten för att säkra effektiv vätskekylning med återkylning via omgivningsluften. Den är också enkel att installera och kräver lite underhåll.
HYDAC vätske-/vattenkylanläggning
FWKS används i den närliggande kretsen för drift- och lagerkylning. Där skyddar systemet mot kontaminering och korrosion av komponenterna som orsakats av otillräcklig kvalitet på det tillgängliga kallvattnet. Den kompakta designen med lite underhåll gör FWKS till en beprövad lösning.
HYDAC vatten-glykol krets
Vårt modulärsystem för cirkulerande vatten/glykol används för att kyla generatorn, växelriktaren, lagret eller kontrolloljan i geotermiska kraftverk. Som ett alternativ kan vi också utrusta detta system med en mångsidig motorpumpsgrupp för bättre säkerhet eller en blandningsventil för att optimera temperaturen på kylmedlet.
HYDAC luftkylare
Våra standardluftkylare används inte bara till att kyla smörjolja eller hydraulolja. Den används också som en luftvärmare. Den arbetar extra tyst med en kylkapacitet på upp till 200 kW - också tillgänglig med en valfri pump och filter.
HYDAC:s modulära luftkylarserier
De kompakta och tysta kylarna i AC-MS-serierna är det perfekta valet för ORC- eller Kalina-system. När en mycket hög kylkapacitet krävs i ett begränsat utrymme eller med låga bullernivåer, används de som bordskylare, vertikalt eller i vad som beskrivs som en V-form.
Hållbarhet och CO₂-minskning
Oavsett om det är geotermisk energi nära ytan, djup geotermisk energi eller varmvattenenergi – bidrar varje tillämpning till att konvertera och använda befintlig värmeenergi. Förfarandena i själva kraftverken kan också göras mer energieffektiva, så att CO2-fotavtrycket minskas. På HYDAC litar vi på utrymmesoptimerade koncept i smörjoljetankar, till exempel. Mindre tankar innebär mindre olja och därför minskad användning av resurser. Optimerad filtrering skapar också många chanser till att spara in på filterelement.
Ta reda på hur du kan minimera CO2-fotavtrycket i ditt system.
Kontakta oss
Hållbarhet och CO₂-minskning i geotermisk energi och varmvattenenergi: Våra produktlösningar
HYDAC lagersmörjningssystem
HYDAC är din partner för smidig drift av kompressorer, roterande utrustning för ORC- eller Kalina-system och högpresterande värmepumpar. Dra fördel av vårt breda utbud av standardiserade och modulära lagersmörjningssystem, inklusive avgasningsteknologi för smörjmedel.
HYDAC Air-X filterteknik
Minska storleken på din tank med upp till 40 % rabatt och minska kostnader för oljekonsumtion och material. Tack vare ett optimerat flödesförhållande kan hög luftavskiljning uppnås när oljan återgår till tanken. Vi optimerar och minskar storleken på din tank utan att kräva extra utrymme på eller bredvid tanken.
HYDAC Mobilemicron® filterelement
Mobilemicron®Filterelement passar för olja med hög viskositet tack vare dess särskilt låga tryckförlustuppförande. De täcker ett temperaturintervall på -30 °C till 100 °C och passar särskilt för låga temperaturer under kallstart, som finns i geotermisk energi. Flödet är från utsidan till insidan med ett bypasstryck på 3 bar.
HYDAC filterlement mot elektrostatisk urladdning Stat-X®
Moderna, lågkonduktiva oljor leder till elektrostatisk laddning och urladdning i hydraul- och smörjoljesystem. Det resulterande elektrostatiska fenomenet under filtrering orsakar skada på filter och komponenter i systemet samt prematur oljedegradering. Med användning av Stat-X®-teknologi kan farliga laddningar och urladdningar undvikas.
HYDAC Fluid Care Portal
Uppvisar din olja olösta mysterier? Vi kan hjälpa dig med Fluid Care Portal – vår centraliserade plattform för hantering av vätskebaserade enheter och system. Här förser vi dig med digital överföring av uppmätta värden, omfattande oljeanalyser och kvalificerade råd från våra experter.
Systemtillgänglighet
För att skapa termisk energi från vatten och geotermisk energi måste kraftverken arbeta effektivt och kräva litet underhåll. Detta är det enda sättet att säkra hög produktivitet och därmed hög ekonomisk effektivitet. Optimerat flödesunderhåll är en viktig byggsten för framgång då det ofta är undvikbara problem som leder till att systemet står still. För att förebygga detta råder man att använda avvattnings- och vätskeunderhållssystem samt smarta sensorer i djup geotermisk energi, geotermisk energi nära ytan och varmvattenenergi. Detta gör det möjligt att använda tillståndsövervakning och förutsägande underhåll för att ingripa på ett tidigt stadie och planera underhållsarbetet klokt.
Systemtillgänglighet i geotermisk energi och varmvattenenergi: Våra produktlösningar
HYDAC mobil filtrationsenhet
Vår portabla serviceenhet är designad för att fylla hydraulsystem säkert, spola små hydraulsystem och rengöra bypassflöde. Resultatet är längre serviceliv för komponent, olja och systemfilter. Detta leder till färre servicesamtal och ökar maskintillgängligheten. Den kompakta designen tillsammans med enkel drift gör den till en tidssparare och enkel att använda.
HYDAC offlinefilterenhet
För att underhålla hydraul- och smörjsystem med stora kvantiteter olja i geotermiska kraftverk eller stora värmepumpar, erbjuder vi robusta offlineenheter för stationär användning. Utrustad med en hög retentionskapacitet för kontamination av element och valfria sensorer för tillståndsövervakning av oljeförutsättningar, kan du uppnå längre intervaller mellan oljebyten med OLF.
HYDAC föroreningssensormodul
Skulle du vilja mäta den solida kontamineringen och vattenmättnaden i dina oljehydraulsystem? Vår kompakta och kostnadseffektiva tillståndsövervakningsmodul kan hjälpa till med detta. Inga fler överraskningar - med modulen har du alltid en översikt av dina system och kan ingripa i ett tidigt skede.
HYDAC IO-Link och smarta sensorer
HYDAC erbjuder ett brett utbud sensorer inom ramen Industri 4.0. Dessa inkluderar IO-Link och smarta sensorer som kan göra mer än att bara mäta. Dra fördel av värdefull och detaljerad information så som överbelastningssituationer, processvärdestatistik, temperaturprofiler, drifttimmar och mycket mer som hjälper dig att designa moderna tillståndsövervakningslösningar för förhållanden.
HYDAC avvattningssystem
Den effektiva konditioneringen med våra avvattningsenheter innebär att du kan dra fördel av längre oljebytesintervall, minskade kostnader för livscykler, och ökad pålitlighet och tillgänglighet av systemet. Säkrar kontinuerligt kvaliteten på dina hydraulvätskor - våra modulära systemserier med permanent fuktövervakning ökar servicelivet för filtren och därmed ditt geotermiska systems produktivitet.
HYDAC Varnish Elimination enheter
Våra användarvänliga VEU-moduler tar effektivt bort oljenedbrytande produkter ur mineraloljor vilket förlänger livslängden på smörj- och hydrauloljor. Detta förfarande garanterar inte bara bättre systemsäkerhet. Det minskar också dina utgifter. Läs mer om våra modulära enheter.