Utveckling, komponenter, system och service för alla vindkraftverkVindkraftverksexpertis från en enda källa

Från generatorer till växellådor och elkablar: med våra många års sakkunskap inom vindkraftssektorn förser vi er med innovativa lösningar för alla utmaningar relaterade till ert vindkraftverk. Och detta gäller inte bara komponenter och system. Vi kan även hjälpa er i förstudiefasen. Med pålitliga tjänster även efter överlämnandet.

Video: en översikt av vårt produktutbud

Utvecklingspartnerskap

Att uppnå fantastiska saker tillsammans! HYDAC har varit en pålitlig och innovativ partner inom vindkraftsindustrin i över 25 år. Representerade över hela världen med lokal support på plats – vi möter er utmaning tillsammans och utvecklar er skräddarsydda lösning från komponent till system. Samarbeta med oss för att öka effektiviteten och pålitligheten i ert vindkraftverk – kontakta oss!

Utvecklingspartnerskap för vindkraftverk: våra produktlösningar

Kombinerade system från HYDAC

Det bästa från alla världar kombinerat med vår expertkunskap om våra egna komponenter: med vår erfarenhet kan vi effektivt kombinera olika komponenter och optimera positioneringen av individuella moduler. Oavsett om det gäller att kombinera komponenter till en kylkrets för generator-, växelriktar- eller växellådekylning, en platsbesparande lösning för växellådssmörjning, vattenkylning eller hydrauliska kraftpaket för broms och pitch.

HYDAC generatorkylning

  • Luftkylningssystem för generatorkylning i vindkraftverk
  • Projektspecifik design i multimegawattsområdet
  • Offshore-tillämpning: separera salt luft från kylande luftkretsar för generatorer
  • Speciellt hölje för att skydda mot korrosion
  • Enkelt underhåll
  • Luft-luftkylning är den mest pålitliga och hållbara metoden för offshore-vindkraftverk
     

HYDAC kylplattor

Kylplattor används där elektroniska komponenter körs med hög ström och behöver kylas effektivt, t.ex. för kylning av IGBTer i växelriktare eller keramiska bromsmotstånd under nedstängning av vindkraftverket. Tack vare vår expertis inom vätskekylning kan påverkan av verkliga kundspecifika installationssituationer på kylprestandan undersökas, vilket gör att kylplattan kan optimeras därefter.

HYDAC integrerad filterblocklösning + MCS

Med över 25 års erfarenhet inom vindkraft utvecklar HYDAC modulära filtreringslösningar med integrerade komponenter så som ventiler, bypasser och valfria sensorer. Spara hållbart på rördragningen med vår integrerade filterblocklösning.

Systemtillgänglighet

Termisk stress och förorening påverkar komponenter och system inom vindkraftsindustrin negativt på lång sikt. Vi använder vår erfarenhet för att presentera lösningar som ökar tillgängligheten och livslängden på era vindkraftverk – med intelligenta sensorer för övervakning och analys av era data. Detta innebär att slitageprocesser i t.ex. växellåda och smörjsystem upptäcks i ett tidigt stadie och allvarliga skador undviks.

Systemtillgänglighet i vindturbiner: våra produktlösningar

HYDAC oljesystem med kylare och NF-filter

Lita på våra många års erfarenhet för att optimera kylning och smörjning av er växellåda. Förutom vårt modulära system erbjuder vi även skräddarsydda applikationer. Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla den bästa lösningen för era behov.

HYDAC vatten-glykolkrets

Speciellt vindkraftverk kräver expertkylning av inverter och generator. Lita på vår erfarenhet inom kylning och vår världsomfattande expertis. Våra system som kräver lite underhåll är er optimala hjälp för att kontrollera temperaturen på era vätskekylda system.

Mer information om HYDACs vatten-glykolkretsar

HYDAC hydraulisk kraftenhet HPU

Arbeta tillsammans med våra ingenjörer för att utveckla hydrauliska hydraulaggregat för era behov, såsom bromsar, pitchar och andra applikationer. Som experter på vindkraft förstår vi utmaningarna i er bransch. Samtidigt kan vi erbjuda vår omfattande expertis inom hydrauliska applikationer.

HYDAC kolvackumulatorer

Upptäck fördelarna med vårt omfattande sortiment av kolvackumulatorer med lägre gasförluster. Våra stabila system kräver mindre underhåll och service och har längre livslängd, vilket gör att kostnaderna kan reduceras. Läs mer!

Mer information om HYDAC kolvackumulatorer

HYDAC metallpartikelsensor

HYDAC metallpartikelsensor används för att detektera metalliska fasta partikelföroreningar i smörjvätskor. Upptäck skador på er växellåda tidigt och undvik kostsamma systemfel – även lämplig för eftermontering.

Mer information om HYDAC metallpartikelsensor

HYDAC filterelement BN4HX

Tvåstegselementet från HYDAC ser till att endast filtrerad olja når vindkraftverkets smörjsystem, även när bypass-ventilen är öppen, tack vare det integrerade skyddsfiltret. Öka ert vindkraftverks tillgänglighet och pålitlighet med vårt BN4HX premiumelement.

CO1 kompakta hydraulaggregat

Våra kompakta elektro-hydrauliska försörjningsenheter för trefas kraftförsörjning är perfekta för energieffektiv intermittent och kortvarig drift. De är perfekta för stationära tillämpningar så som broms- och låsfunktioner i vindkraftverk. Då de kan utrustas flexibelt med cartridgeventiler och utökas med kontroll- eller funktionsmoduler, erbjuder de en högre grad av flexibilitet.

Mer information om CO1 kompakta hydraulaggregat

HYDAC monteringslösningar

  • HY-ROFLEX – för den säkra och permanenta fixeringen av stora kablar. Enkel installation och utbytbarhet på upp till 60 kablar med ett innovativt system för att skydda kabelisoleringen.
  • HY-ROS – för montering av tankar eller komponenter i olika former och material, tillsammans med rör, slangar, kablar, sensorer, brytare och/eller andra delar, HY-ROS-utbudet från HYDAC tillhandahåller rätt lösningar för alla typer av tillämpningar.

Mer information om HYDAC monteringslösningar
 

Hållbarhet

Minska, återanvänd, återvinn – spara energi och minska kostnader med upp till 30% på ett hållbart sätt med HYDAC. Förläng vätskans livslängd och minska ert underhåll tack vare våra innovativa lösningar. HYDAC hjälper er att använda era resurser på bästa möjliga sätt och förbereda komponenter och system i ert vindkraftverk.

Hållbarhet i vindturbiner: våra produktlösningar

HYDAC vätskesensorer och oljetillståndssensorer

Många parametrar kan mätas med oljetillståndsövervakning online: förorening av fasta partiklar, slitagepartiklar, vatten, temperatur, dielektricitetskonstant och elektrisk konduktivitet. Optimera hållbara vindturbinunderhållsprocesser med vätskesensorer eller övervakningslösningar som är färdiga att ansluta.

NF-förlängningssats för HYDAC växellådsoljefilter

NF1310 (vänster) blir NF2210 (höger): öka filterstorleken på seriefiltren som är installerade i ert system. Med vår NF förlängningssats – bestående av ett filterrör, nya tätningar och ett större filterelement – kan ni hållbart minska filterbyten, servicetid och filterkostnader. Börja dra fördel av de längre livslängderna nu!

HYDAC GBX+ kylare

Ökad effektivitet, mindre avfall och mer hållbart – spara CapEx- och OpEx-utgifter med vår optimerade växellådsoljekylare! Med en reducerad vikt, lägre oljevolym och minimal energiförbrukning bidrar vår GBX+ kylare till optimal systemdrift.

HYDAC huvudlagersmörjning

HYDAC hjälper er att smörja ert huvudlager effektivt. En längre livslängd kan uppnås med konstant rengöring av smörjmedlet jämfört med smörjning med fett. Arbeta tillsammans med oss för att hitta den bästa lösningen för er!

Ventiler med digital elektronik

HYDAC-ventiler med digital elektronik och integrerade sensorer ökar ert vindkraftverks effektivitet. Förutom att vara enkla att ta i drift och serva med HYDACs egna programvara, övervakar nu de intelligenta komponenterna också sin status och rapporterar fel och underhållsbehov på ett tidigt stadie när energibalansen regleras. Detta sparar inte bara tid. Det minskar också kostnader.

Mer information om digitala hydraulventiler

Service, reservdelshantering & testbänksteknik

Som en pålitlig servicepartner med vår globala närvaro, hjälper vi er att underhålla era vindkraftverk med reservdelar och arbetar tillsammans med er för att utforska möjligheten till uppgraderingar med premiumkomponenter.

Ta en titt på vårt produktutbud: som en fullsortimentsleverantör stöder HYDAC er med högkvalitativa filterelement och specialiserade serviceverktyg – toppkvalitet och ett långt serviceliv garanteras. Minska underhållet och kostnaden för ert vindkraftverk!
 

Service, reservdelshantering & testbänksteknik för vindkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC tillståndsövervakning

Vill ni kontrollera oljans skick efter underhållsarbete, utbyte av huvudkomponenter eller för att driftsätta ert system? Våra specialiserade serviceverktyg bestämmer och dokumenterar oljans renhet på ett tillförlitligt sätt – idealiskt för användning i vindturbiner.

Mer information om HYDAC tillståndsövervakning
 

HYDAC filterelement

Lita på våra premiumfilterelement med beprövad elementteknologi och kvalitetsskydd för pålitlig drift av ert vindkraftverk. Ett brett produktutbud väntar er, så som Trimicron för bypass-kretsar. Läs mer om våra Betterfit filterelement för höljen från olika tillverkare.

Mer information om HYDAC Betterfit filterelement
 

HYDAC laddnings- och testenhet för ackumulatorer

För att säkerställa ert vindkraftverks säkerhet och tillgänglighet kan ni själva testa och ladda era blås-, kolv- och membranackumulatorer med hjälp av FPU. Kontakta oss för andra serviceverktyg såsom fyllningspumpar för vatten-glykolsystem.

Mer information om ladd- och testenheter för hydrauliska ackumulatorer

HYDAC vätskekonditioneringssystem

Oavsett om det är för permanent installation i ert system eller för användning som en kompakt serviceenhet: HYDAC erbjuder ett brett utbud vätskekonditioneringsprodukter för separering av fast förorening och vatten. Upptäck fördelarna med att utrusta vätskekonditioneringsenheter med smart mätteknik.

Mer information om HYDAC vätskekonditioneringssystem

HYDAC testbänksteknik

Oavsett om det gäller rådgivning, fälttestsutrustning eller kompletta testbänkar – HYDAC är er kontakt för testbänksteknik inom vindkraftsindustrin. Med vår breda expertis hjälper vi er att köra era komponenter och system säkert.

Mer information om HYDAC testbänksteknik
 

Vätgasproduktion med nollutsläpp genom vindkraft

Vi tror att den perfekta symbiosen mellan vindkraft och vätgas kommer att forma en hållbar energiomställning. Moderna elektrolysprocesser kan användas för att konvertera överskottsenergi från vindkraft till grön vätgas och förvara den för flexibel användning. HYDAC finns vid er sida som en pålitlig expert på alternativa energikällor.

Läs mer om hur vi stöttar våra kunder med innovativa lösningar för produktion, lagring, transport och omvandling av bränslecellssystem här
 

Ladda ned Här finns ytterligare information om att arbeta med oss i ett utvecklingspartnerskap och om komponenter, system och service för alla vindkraftverk: