Stort kunnande inom vattenkraftsteknik

Hydrauliska stålkonstruktioner

I hydrauliska stålkonstruktioner krävs det varaktiga och kvalitativt högvärdiga hydraulsystem till luckorna, fördämnings- och inloppsluckorna. Med hjälp av standardiserade komponenter förser vi dig med dessa, kostnadsoptimerade i den beprövade och testade HYDAC-kvaliteten. Som en av de få leverantörerna i hela världen erbjuder vi dig – utöver cylindrar till DIN ISO 19704 – stora cylindrar med upp till 20 m slaglängd. Dra fördel av vårt omfattande utbud. 

Avstängningsenheter

Avstängningsenheter garanterar säker drift av ditt vattenkraftverk. Mekaniska hydrauliska styrenheter reglerar det höga trycket på de enorma vattenmassorna och möjliggör kortfristiga och säkra stängningstider. HYDAC kan hjälpa dig med högfunktionella cylindrar som är i enlighet med AD2000 och DIN ISO 19704. Vår mångåriga expertis inom hydraulik, processfiltrering och ackumulatorteknik gör oss till den perfekta samarbetspartnern.

Vattenturbin

Kaplan, Francis, Pelton eller turbinpumpar – HYDAC tillverkar kundanpassade systemlösningar med standardiserade komponenter till dina turbiner. Förutom hydrauliska turbinstyrningar som är oumbärliga för styrning av en turbins justeringsanordningar, tillhandahåller vi imponerande effektiva ackumulatorlösningar och expertis när det gäller filtrering av processvatten (t.ex. axeltätning). Tack vare vår internationella service finns vi till hands för att ge dig råd var du än befinner dig.

Generator

Energiomvandlaren i vattenkraftverket: driven av turbiner använder generatorn vattnets kinetiska energi och omvandlar denna till elektrisk energi. Den måste fungera hela tiden. En optimal oljeförsörjning för smörjning och kylning bidrar oerhört mycket till en säker systemdrift. HYDAC ger omfattande råd om lösningar för lyft-, broms- och kylsystem samt oljesmörjningssystem.

Kraftverkets balans

Extrafunktionerna har en betydande påverkan på ditt vattenkraftverks produktivitet. Det är inte bara övervakningen av de viktigaste parametrarna med hjälp av tillståndsövervakning som spelar en stor roll, utan även omfattande observation, skötsel och filtrering av drivmedel. Lita på vår expertis som specialist inom hydraulik och vätsketeknologi – sedan 1963.

Hållbarhet

Hållbarhet sänker kostnaderna trots ständigt ökande energi- och råmaterialpriser - HYDAC gör detta möjligt med hjälp av standardiserade, platsoptimerade komponenter och anläggningar. Vi använder optimerade filtersystem och drivningssystem för att hjälpa till att utnyttja resurser på ett effektivt sätt. Minska dina CO2 utsläpp samt kostnaderna för ditt vattenkraftverk på lång sikt.

Hållbarhet i vattenkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC KineSys varvtalsregulator­lösning

Minska energiförbrukningen, bullerutsläppen, tankstorleken och underhållsintervallen för ditt vattenkraftverk? Hur är detta möjligt? Hydrauliken med variabel hastighet banar väg för resursbevarande anläggningsdrift. Med elektromekaniska cylindrar behöver du inte längre använda olja som drivmedel, vilket minskar kontamineringspotentialen.

Mer information om HYDAC DVA

HYDAC Air-X filterteknik

Spara monteringsplats med optimerad avgasning av ditt smörjsystem – tack vare den innovativa Air-X tekniken från HYDAC. Minska din tankstorlek med upp till 40 % och gör vattenkraftverkets resursförbrukning hållbarare.

Mer information om HYDAC Air-X

Avvattningsenheten HYDAC FAM

Vår FAM-serie avvattnar, avgasar och filtrerar dina hydraulvätskor och smörjmedel. Den effektiva skötseln innebär att du kan dra fördel av längre oljebytesintervall, minskade kostnader för livscykler, mer pålitlighet och ökad pålitlighet på systemet.

Mer information om HYDAC FAM

HYDAC lackborttagningsenhet

Blockerar fasta eller gelliknande avlagringar din anläggning? Då är ditt problem oljenedbrytningsprodukter, även kända som lack. Lösningen är våra servicevänliga lackborttagningsenheter eftersom de på ett tillförlitligt sätt kan ta bort lack från dina mineraloljor.

Mer information om HYDAC VEU

Anläggningens tillgänglighet

Trenden mot digitalisering finns överallt och visar inga tecken på att stanna av, inte ens inom vattenkraft. HYDAC kan stödja dig på din resa med smarta sensorer och innovativa övervakningsenheter för dina system och anläggningar. Med tillståndsövervakning kombinerat med förebyggande underhåll kan vi minska service- och underhållsintervaller. Tillsammans kan vi öka produktiviteten i ditt stora eller lilla vattenkraftverk.

Systemtillgänglighet i vattenkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC förorenings­sensormodul

Använd vår imponerande kompakta och kostnadseffektiva tillståndsövervakningsmodul online för att öka din systemtillgänglighet. Lita på vår beprövade teknik för mätning av fasta smutspartiklar och vattenmättnad i de oljehydrauliska systemen i vattenkraftstekniken.

Mer information om HYDAC CSM-E

HYDAC metallföroreningssensor

HYDAC MCS mäter kontinuerligt partikelföroreningen i dina vätskor. Sensorn upptäcker kritiska maskintillstånd tidigt så att du kan planera underhållet därefter. MCS kan valfritt växlas mellan ISO 4406:1999/SAE AS 4059 och ISO 4406:1987/NAS 1638.

Mer information om HYDAC MCS

HYDAC IO-Link sensorer

Med Industry 4.0 i åtanke har vi lagt till IO-Link och smarta sensorer i vårt sortiment som kan göra mycket mer än att bara mäta. Dra nytta av värdefull detaljerad information som överbelastningssituation, processvärderingsstatistik, temperaturprofiler och drifttimmar. För tillförlitlig tillståndsövervakning av dina vattenkraftverk.

Mer information om HYDAC sensorer med ett -Link gränssnitt

HYDAC p0-vakt tryckventil

Vår pålitliga p0-vakt övervakar förladdningstrycket på dina hydrauliska tryckackumulatorer. Detta kan öka säkerheten för dina vattenkraftverk och gör att gasläckor kan upptäckas snabbare. Du sparar inte bara tid utan även kostnader. Minimera dina felkostnader med HYDAC p0-vakt.

Mer information om HYDAC p0-vakt

Funktionell säkerhet

Vattenkraftverk är klimatvänliga, kostnadseffektiva och - framför allt- pålitliga. Många år av pålitlig anläggningsdrift bekräftar detta. Med HYDAC är du alltid på den säkra sidan: pålitliga komponenter och övervakningssystem utvecklade för ditt lands speciella krav med många års framgångsrik drift i verkliga situationer. Vi arbetar tillsammans med dig för att bevara säkerheten på din vattenkraftteknik.

Funktionssäkerhet i vattenkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC 4/3 proportional riktningsventil

HYDAC C4WERE 6-serien är direktverkande, elstyrda riktningsventiler. Alltid på den säkra sidan med den felsäkra funktionen på våra magnetstyrda reglerventiler. Vi erbjuder även pilotstyrda ventiler för större volymflöde.

Mer information om HYDAC industriventiler

HYDAC 4/3 styrventiler med ESD-sandwichplatta

Våra pilotstyrda, elektriskt drivna riktningsventiler är utformade för stora flöden i vattenkraftverk. En sandwichplatta som kan manövreras elektriskt eller hydrauliskt finns som tillval – inklusive ESD-funktion. Välj mellan versioner med eller utan brytarlägesövervakning.

Mer information om HYDAC industriventiler

HYDAC riktningsventiler med positionsövervakning

Om det är en kolvspolventil eller tallriksventil: våra magnetstyrda och direktagerande WSER bearbetar signalerna från ditt säkerhetssystem på ett pålitligt sätt. Lär dig mer om våra WSER-ventiler med deras läckagefria design och inbyggda övervakningssensor.

Mer information om HYDAC WSER

HYDAC-sensorer

För användning i säkerhetskritiska situationer levererar vi, utöver vårt standardsortiment, sensorer upp till SIL 3 (IEC 61508) och PL d (ISO 13849). De har två kanaler (kat. 3) och inkluderar en valfri självdiagnosfunktion (kat. 2). 

Mer information om HYDAC-sensorer

HYDAC linjärt laser positionsmätsystem

Vårt mätsystem används för visuell positionsövervakning av kolvarna och därför uppfyller de en viktig säkerhetsuppgift i vattenkraftverket. Upptäck fördelarna med vårt beröringsfria och läckagefria system.

 

 

Systemlösningar för små vattenkraftverk

Små vattenkraftverk säkerställer en stabil lokal kraftförsörjning. Förutom deras höga effektivitet gör deras snabba utförbarhet dem extra attraktiva. Tack vare vår grundliga industrikunskap kan vi kontinuerligt utveckla och optimera innovativa och modulära systemlösningar till ditt lilla vattenkraftverk. Förlita dig på våra beprövade och testade teknologier när det gäller turbinstyrning, smörjning, filtrering och mycket mera.

Små vattenkraftverk: våra systemlösningar

HYDAC Hydrobox styrsystem

Speciellt konstruerad för vattenkraftsteknik. Den modulära och hydrauliska styrningen är beprövad och testad baserat på HYBOX-bassystem. Meningen med detta är modularisera det hydrauliska vattenkraftverket. Konfigurera HYDAC hydrobox så att den passar till dina behov. 
 

HYDAC vatten-glykol kretsar

HYDAC WGK-tillämpningar utvecklades för användning i slutna kylkretsar – med vätskekylda anläggningar med tillförlitlig drift som mål. Integrera vår beprövade och testade WGK för en jämn kyltemperatur i ditt lilla vattenkraftverk.

HYDAC automatiskt filter AutoFilt® ATF

När du använder våra automatiska filter ur HYDAC AutoFilt®-serien drar både du och omgivningen fördel av det – tack vare längre användningstid och lägre energiförbrukning. Lär dig mer om vår cyklon och filterelement kombination.

Mer information om HYDAC ATF

HYDAC kompact smörjenhet HYLU

En reva i smörjfilmen kan leda till stora skador i ett litet vattenkraftverk. Vår HYDAC smörjenhet är lösningen som optimerr ditt smörjsystem med hjälp av sin kompakta och modulära design.

Systemlösningar för stora vattenkraftverk

När det kommer till att täcka bas- och topplast vid elproduktion och lagra energi effektivt är stora kraftverk den perfekta partnern i övergången till ren energi tack vare sin höga omvandlingseffektivitet. Du kan undvika oväntade fel i dina anläggningar tack vare vår expertis inom sluten kretsstyrning, smörjning, filtrering och behandling av ditt drivmedel. HYDAC hjälper sig att optimera dina stora vattenkraftverk med global service.
 

Stora vattenkraftverk: våra systemlösningar

HYDAC kolvackumulator­stationer

Från komponenter till system - vårt utbud med modulära kolvackumulatorer med innovativa övervakningsmöjligheter möjliggör en exakt omsättning av dina speciella krav. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just din tillämpning.

HYDAC turbinstyrningar

Tack vare våra många års erfarenhet kan vi designa hydrauliska turbinstyrningar av högsta kvalitet som passar perfekt till dina individuella utmaningar. Kontakta oss för en lösning som passar perfekt till dina behov!

HYDAC processvattenfiltrering

Vi arbetar tillsammans med dig för att optimera processvattenfiltreringen för kylvattnet och axeltätningarna i ditt stora vattenkraftverk. HYDAC kan leverera en omfattande portfölj av filterskids. Ta reda på mer om våra system och komponenter.

Mer information om HYDAC processvattenfiltrering

HYDAC-lagersmörjningssystem

HYDAC kan leverera ett omfattande sortiment av högeffektiva smörjsystem som är perfekt skräddarsydda för att passa dina specifika utmaningar. Vår avgasningsstrategi sänker snabbt mängden luft i oljan så att uppehållstiden som är standard för tillämpningen sänks drastiskt. Kontakta oss för en lösning som passar perfekt till dina behov!

HYDAC-generator för extra anläggning

HYDAC har varit verksamt inom vattenkraftsteknik i många år. Byggt på denna erfarenhet utformar vi högkvalitativa hjälpsystem för generatorer såsom kylsystem, smörjoljesystem och högtrycksanläggningar. Vi gör stora ansträngningar för att konfigurera ditt system så att det passar dina krav för anläggningen perfekt. 

HYDAC oljedimavskiljare STENO

HYDAC har bevisat att de är en expert när det gäller vätske- och filterteknologi i decennier. Baserande på detta utvecklade vi vår oljedimavskiljare som har vårt effektiva avloppsfilterelement Optimicron® som kärna.

HYDAC lyft- och bromscylindrar

Skräddarsydd och modulär lyft och bromscylindrar, inklusive hjälpsystem: förlita dig till vår långa erfarenhet inom vattenverksteknologi. HYDAC är rätt partner när det gäller att optimering av stora vattenverk.

Mer information om HYDAC lyft- och bromscylindrar

HYDAC-vattenkraftbroschyrer för nedladdning
Små och stora vattenkraftverk – våra omfattande branschbroschyrer ger dig en överblick över våra produkter inom vattenkraft. Våra produktbroschyrer visar upp våra komponenter och system i detalj.