Omfattande produktsortiment för alla pumpteknologier
Flödespumpar
Lämpliga för öppna kretsar – sättet, på vilket flödespumpar och centrifugalpumpar fungerar, är historiskt sett ett beprövat system. Genom en roterande axel frigörs dynamiska krafter som överför det aktuella processmediet Genom vår lokala närvaro i kombination med vårt globala nätverk utvecklar vi skräddarsydda lösningar som uppfyller de högsta kvalitetskraven för era pumpar.
Deplacementpumpar
Kugg-, doserings-, axialkolv- och skruvpumpar: Deplacementpumpar kan hantera pumpning av medier med hög viskositet. HYDAC erbjuder ett omfattande utbud av teknik, produkter och tjänster för deplacementpumpar. Med våra egna lösningar och tillverkning kan era pumpar uppnå maximal prestanda.
Hållbarhet och standardisering
Maximera energieffektiviteten, minska CO₂-utsläppen, optimera utrymmeskraven: pumptillverkare står inför en lång rad utmaningar. Att minimera finansiella investeringar är alltid målet. Våra beprövade tekniker stödjer er på vägen mot en framtid med minskat avfall med utrymmesoptimerade och hållbara produktlösningar för era deplacementpumpar och centrifugalpumpar.
Hållbarhet i deplacementpumpar och flödespumpar: våra produktlösningar
HYDACs smörjsystem
Våra smörjenheter med optimal dimensionering kräver minimala mängder olja och litet utrymme. I kombination med standardiserade komponenter tillverkade i egen regi, minimerar våra system både ert koldioxidavtryck och kostnaderna för er maskin. De är utvecklade i enlighet med nationella och internationella standarder (t.ex. SS-EN, IEC, ATEX), med godkännanden från relevanta inspektionsorgan, tillgängliga på begäran.
HYDACs kompakta smörjenhet
Lämpligt för smörjapplikationer med låga flödeshastigheter, vårt modulsystem har utvecklats för era industripumpar. Undvik långa utvecklingstider med HYDAC HYLU – skonsamt för miljön och er plånbok.
HYDAC cirkulationspump, kyl- och filterenhet
I processpumpar utan externa smörjoljetank måste kontinuerlig kylning och filtrering av smörjmediet säkerställas. Vår modifierbara UKF-enhet är den perfekta lösningen – även för Ex-klassade utrymmen.
HYDAC Air-X filterteknik
Lösningen för att optimera utrymmesbehov och minska CO₂ – vår Air-X-teknik möjliggör en betydande minskning av tankstorlek tack vare optimerad luftseparering. Tack vare att vi använder mindre mängd olja och stål kan vi sänka era kostnader på ett tillförlitligt sätt. Läs mer!
Säkerhet och tillförlitlighet
Hållbara pumpar med säker drift hela tiden – våra lösningar möjliggör lågpulserande flöde tack vare högfunktionella pulsationsdämpare. Våra pålitliga trycktätningar gör att era pumptätningssystem kan fungera så att ni kan förhindra att mediet som pumpas läcker ut. HYDAC är er partner med expertis för att uppnå maximal prestanda i alla pumptyper. Kvalitet sedan 1963.
Säkerhet för deplacementpumpar och flödespumpar: våra produktlösningar
HYDAC trycktätningssystem
För att förhindra att miljöfarliga medier läcker ut från pumpsystemen håller våra trycktätningssystem en konstant trycknivå på tätningsvätskorna. Läckage kompenseras och vätskor kyls och cirkuleras. Högkvalitativa komponenter tillverkade i egen regi i enlighet med API/EN-standarder finns tillgängliga för er att använda som en del av en pålitlig lösning.
HYDACs pulsationsdämpare
Ett kontinuerligt flöde och exakta flödeshastigheter, t.ex. vid dosering säkerställs av våra pulsationsdämpare. Även med aggressiva och kritiska medier håller 100% PTFE-membranen vätskan åtskild från gasen. Redo för användning inom kemisk industri, reningssystem och oljeanläggningar – läs mer om fördelarna med att använda vår lösning!
Systemtillgänglighet
Oavsett om det är en doseringspump, kugghjulspump, axialkolvpump eller centrifugalpump: använd HYDACs tjänster för installation, uppstart och reparation och minska idrifttagnings- och inspektionstider för systemet.
Investera i underhåll och utnyttja den fulla potentialen hos era deplacementpumpar och flödespumpar. Det perfekta sättet att minska stilleståndstiden och öka er systemtillgänglighet – våra experter finns till hands för att hjälpa er med vätskehantering och oljeanalys.
Systemtillgänglighet för deplacementpumpar och flödespumpar: våra produktlösningar
HYDAC Mobile Filtration Unit MFU
Vill ni öka produktiviteten på era pumpar? När våra vätskesensorer upptäcker defekter i ert system finns våra konditioneringsenheter till hands för att hjälpa till. Våra filtreringsenheter minskar föroreningar i era vätskor – även tillgängliga med en integrerad partikelräknare.
HYDAC FAM avvattningsenhet
HYDAC har också den rätta lösningen för skonsam reduktion av både inlöst och fritt vatten i hydraul- och smörjoljor: HYDAC Fluid Aqua Module. Investera i tillståndsbaserat underhåll och konditionering av er smörjolja – för en långsiktig och effektiv pumpdrift. Tillgänglig med ATEX-godkännande.
HYDAC vätskesensorer
Contamination Sensor CS 1000-serien är en stationär partikelsensor för kontinuerlig mätning av fasta partiklar i vätskor. Tack vare banbrytande material och teknik i kombination med beprövad teknik erbjuder vi er en liten och robust stationär vätskesensor. I kombination med en vätskeövervakningsmodul är våra sensorer även redo att användas i Ex-klassade utrymmen.
Systemtillgänglighet för deplacementpumpar och flödespumpar: våra servicelösningar
HYDAC servicefordon
HYDAC har jour för er: med vår välutrustade servicefordonsflotta, materialcontainrar och verkstadscontainrar kan vi stötta er direkt på plats. Oavsett om det gäller anpassning av system eller omfattande ingenjörstjänster – tillsammans kan vi minska ert pumpslitage och er energiförbrukning.
HYDAC service
Dra nytta av vårt omfattande serviceprogram: från felsökning och systeminspektion med rekonditionering, till rengöring av oljetankar och driftsmedia (funktionstester ingår). Vi erbjuder även rådgivning om underhållsstrategier – HYDAC Service-teamet erbjuder omfattande support. För maximal systemtillgänglighet. Kontakta oss gärna.
HYDACs uthyrningstjänster
När utrustning endast behövs under korta perioder finns det ofta ett naturligt motstånd mot kostsamma investeringar. Våra uthyrningsenheter står till ert förfogande – allt från filtrerings- och renspolningsenheter till mät- och kvävgasladdningsutrustningar. Regelbundet underhållna och kontrollerade, våra uthyrningsenheter är alltid tillförlitliga och redo för användning. På så sätt supportar vi tillverkare, användare och serviceavdelningar för att säkerställa långsiktigt effektiv pumpdrift.
Digitalisering, Industri 4.0 och övervakning
Högkvalitativ, pålitlig, lösningsorienterad – banbrytande nätverksteknik från HYDAC gör att er pumpdrift kan övervakas online och oplanerad stilleståndstid reduceras till ett minimum. För planerat underhåll och effektiv drift av era doseringspumpar, kugghjulspumpar, axialkolvpumpar och centrifugalpumpar.
Digitalisera era deplacementpumpar och flödespumpar: våra produktlösningar
HYDACLAB® oljekonditionssensor
Exakt, permanent, online – ha kontroll på era hydraulvätskor med vår multifunktionella sensor med CANopen-protokoll. Tillsammans med er och med hjälp av våra vätskekontitioneringsenheter optimerar vi långsiktigt era pumpars tillgänglighet.
HYDAC CMX-serie
Även pumptillverkare måste tänka på digitalisering. För visualisering och analys av era data kan HYDAC stödja er med CMX-serien. Vår skalbara IoT-lösning kan användas antingen lokalt eller i molnet. Kontakta oss – vi hjälper er gärna.
Mer information om HYDAC CMX-serie
HYDAC sensorer med IO-Link gränssnitt
HYDAC har utvecklat ett brett utbud av sensorer med IO-Link-gränssnitt för att möjliggöra digitala nätverk för er pumpteknik. De smarta HYDAC-sensorerna lagrar karakteristiska signalparametrar som ger er viktig information om driften av era system