Redo för framtidens batteriproduktion?Våra produkter gör hela skillnaden
Precis som ett batteripaket består HYDAC också av olika celler – vi är inte ”bara filter och ackumulatorer”. Vi erbjuder också ett mycket bredare utbud av lösningar för produktionen av resursbesparande komponenter för battericeller, speciellt litiumjonbatterier. Som ett starkt team hjälper vi batteritillverkare att göra produktionsprocesser mer effektiva och hållbara. Låt oss tillsammans sätta nya standarder inom batteriproduktion – läs mer om våra produkter här.
Står ni inför en specifik utmaning? Fråga våra experter om råd
Battericellsproduktion
Battericeller är de grundläggande byggstenarna för litiumjonbatterierna i ett elfordon. De enskilda komponenterna tillverkas i en kontrollerad miljö med hjälp av många olika tillverkningsprocesser och sätts ihop till en battericell. De vanligaste batteriformaten är påsceller, cylindriska celler och prismatiska battericeller. HYDAC stödjer produktionsprocessen på många sätt, oavsett om det handlar om energieffektiva drivenheter, ventilteknik eller termisk hantering.
Våra produktlösningar för tillverkning av battericeller
HYDAC drivsystem
Oavsett om det gäller blandning av aktiva material till batterielektroder, komprimering av elektroder i kalendern, elmotorer och växellådor i testbänkar eller djupdragna batteritråg i pressar – hydraulik är också allestädes närvarande i produktionstekniken för elfordon. Med hydraulsystem med variabel hastighet och elektromekaniska cylindrar erbjuder vi er drivlösningar som är effektiva, nätverksbaserade, kompakta och underhållsfria.
HYDAC plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlarna i batteritillverkningen möjliggör exakt temperaturkontroll, vilket resulterar i en effektiv och stabil tillverkningsprocess. I kyl- och värmesystem reglerar de temperaturen under elektrodbeläggning, torkningsprocessen eller elektrolytbehandlingen. Effektiv värmeöverföring optimerar energieffektiviteten i produktionsprocesserna och förbättrar kvaliteten på battericellerna.
HYDAC filtreringslösningar
Olika vätskor används i produktionsprocessen. Dessa måste rengöras från orenheter för att skydda battericellernas kvalitet. HYDAC-filter avlägsnar partiklar eller andra föroreningar från vätskorna och ser till att produktionen ökar och onödig resursförbrukning minimeras. Samtidigt förbättrar den effektiva filtreringen kvaliteten på battericellen – vilket resulterar i produktion av battericeller av högre kvalitet.
HYDAC koaxialventiler
CX-ventiler från HYDAC används vid tillverkning av battericeller för att styra och reglera flödet av vakuum, vätskor eller gaser i produktionsprocessen. Kontrollerad öppning och stängning av ventilen möjliggör exakt och jämn fördelning av media i battericellerna. Våra CX-ventiler erbjuder hög noggrannhet och tillförlitlighet, vilket resulterar i en effektiv produktion av battericeller.
Tillverkning av batterimoduler
När de enskilda cellerna i ett litiumjonbatteri har monterats ihop, sammanfogas de till moduler. En modul består av flera celler som kopplas i serie eller parallellt för att uppnå önskad kapacitet och spänning för elfordonet. Modulmonteringen innebär att cellerna kopplas ihop med varandra och att elektriska anslutningar görs mellan cellerna. Detta görs genom svetsning, lödning eller andra sammanfogningstekniker. HYDAC stödjer batteritillverkare med bland annat energieffektiva kylsystem för sammanfogningsprocessen. HYDACs monteringslösningar för batterimoduler används för att spänna battericellerna.
Våra produktlösningar för tillverkning av batterimoduler
HYDAC kompressorkylsystem
Den energieffektiva RFCS-kylaren används för att kyla olika vätskor såsom vatten, vattenglykol, DI-vatten eller olja ner till eller under omgivningstemperaturen. Den reglerar självständigt kylmedietemperaturen till ett förinställt börvärde. Beroende av om det är luft- eller vattenkylning finns effektklasser från 0,3 kW till 200 kW tillgängliga. Den patenterade blandarprincipen i kombination med en tätningsfri nedsänkningspump gör vårt kylsystem till en idealisk komponent.
HYDAC vatten-luft kylsystem, FWKS-serien
Det kompakta vätske-luftkylsystemet med plasttank, cirkulationspump, värmeväxlare och fläkt kyler kretsar med vattenglykol eller mineralolja. Kylvätskan leds genom kylrör till de komponenter som ska kylas. Vår FLKS ökar prestandan för driv- och kalenderkylning vid batteriproduktion.
HYDAC vattenkylsystem, FWKS-serien
Det högpresterande vattenkylsystemet består av en plattvärmeväxlare, en tank med en cirkulationspump och ytterligare tillbehör. Systemet är idealiskt för exakta temperaturreglerade system (smörjkretsar) och används främst som en temperaturreglerad mellankrets. Fördelen: Systemet och de delar som kyls kommer inte i kontakt med själva vattenkylmediet, vilket bidrar till att förhindra kontaminering och korrosion i systemet.
HYDAC vätskekylplattor
Vätskekylplattor används i batteritillverkning där elektroniska komponenter måste arbeta med hög prestanda och kräver direkt kylning. HYDAC kylplattor har en anpassade design, förstklassig kvalitet och mått på upp till 1 600 mm x 750 mm.
HYDAC monteringslösningar för batterimoduler
När man byter till eldrivna fordon med batterisystem är det viktigt att använda rätt installationsteknik. Med våra stålband, som tillverkas i en helautomatisk process i enlighet med fordonsriktlinjerna till IATF 16949, har vi rätt lösning för montering av era batterisystem, oavsett form, storlek eller spänningsnivå (från 24 V – 800 V).
Tillverkning av batteripaket
Det sista steget i tillverkningen av ett litiumjonbatteri för elfordon är paketmontering. Här sätter batteritillverkarna samman modulerna till ett komplett batteripaket. Batteripaketet är sammansatt av flera moduler beroende på vilken kapacitet och spänning som krävs. Batteripaketet är installerat i ett hölje av plast, metall eller en kombination av båda. Hydrauliska komponenter från HYDAC stödjer tillverkningsprocessen för höljet.
Våra produktlösningar för tillverkning av batteripaket
HYDAC kylvätskehantering FCU 5000
Kylvätska spelar också en viktig roll vid tillverkning av batteripaket. Därför har vi den perfekta lösningen för er. HYDAC FCU 5000 arbetar helt automatiskt och mäter den exakta koncentrationen, pH-värdet, elektrisk ledningsförmåga och temperaturen på kylvätskan. Koncentrationen och tanknivån hålls på önskad nivå med intelligent påfyllning – inget ingrepp krävs och smart nätverksansluten via molnet.
HYDAC ventilteknik
HYDAC har årtionden av erfarenhet inom ventilteknik. Genom åren har den kontinuerliga utvidgningen av de enskilda ventiltyperna resulterat i ett extremt omfattande och komplett produktsortiment som gör nästan alla alternativ möjliga vid utformningen av hydraulsystem. Det innebär att vi också har rätt ventiler för tillverkning av batteripaket.
Produktionsinfrastruktur
På grund av de höga energikraven vid batteriproduktion behövs det många kylkretsar i produktionsanläggningarna. För att minska underhålls- och servicetider och uppnå stabila processer måste batteritillverkare skydda de värmeväxlare som de har installerat. Detta kan göras genom tillförlitlig filtrering av kylvatten. De automatiska backspolningsfiltren och finfiltren från HYDAC är nyckeln till att skydda ert system.
Våra produktlösningar för produktionsinfrastruktur
HYDAC automatiska backspolningsfilter
Partikelföroreningar i processvatten och andra driftsvätskor påskyndar slitaget på systemkomponenter, rörledningar och kopplingar. Föroreningar försämrar också kvaliteten på era battericeller. Våra automatiska backspolningsfilter från AutoFilt®serier har visat sig vara mycket framgångsrika i att förhindra detta. De har en flödesoptimerad struktur och en flexibel design som är enkel att installera i befintliga och nya system.
HYDAC inline processfilter
HYDACs inline-processfilter möjliggör effektiv avskiljning av alla typer av fasta partiklar. En mängd olika konstruktioner och filtermaterial möjliggör optimal anpassning till filtreringsuppgiften och de befintliga processförhållandena. Fasta ämnen separeras kontinuerligt från vätskor som vatten, kylvätska och tvättmedel. Denna filtrering gör era processer mindre känsliga för fel och bidrar till att säkerställa en effektiv produktionsinfrastruktur.
Teknisk renhet
Teknisk renhet är lika relevant för e-mobilitet som för common rail-system, eftersom snabbgående elmotorer med allt mindre dimensioner och lika snabbgående växellådor eller batterihöljen för batterier med elektrisk spänning på upp till 1 000 V är oförlåtande. Inga av dessa komponenter tål ens den minsta partikelförorening när de monteras.
Som erkänd expert på teknisk renhet erbjuder vi batteritillverkare ett omfattande produktsortiment som hjälper dem att uppnå maximal processäkerhet. Från processkedjeanalys och laboratorieanalys till produkter som ni kan använda för att sätta upp ert eget renhetslaboratorium – HYDAC informerar om allt ni behöver veta.
Utbud av produkter och tjänster för teknisk renhet. Klicka här
Våra produktlösningar för teknisk renhet
HYDAC extraktionsenheter
HYDAC utvinningsenheter fastställer den tekniska renheten hos lätt förorenade komponenter. Bakgrunden till detta är de ständigt ökande kraven på batterisystemens effektivitet och de därmed sammanhängande ökande kraven på teknisk renhet i komponenter och system. Genom att fastställa föroreningens typ, storlek och mängd kan kvalitetsstandarderna kontrolleras och dokumenteras och nödvändiga optimeringsåtgärder vidtas.
Optimering av HYDAC vätsketeknik
För att uppfylla marknadens höga krav måste batteritillverkarna hålla koll på den tekniska renheten. Detta är det enda sättet att producera en högkvalitativ battericell eller batteripaket. Med ett nästan oöverträffat utbud av filterelement och höljen är HYDAC er kontakt för optimering av vätsketekniken. Utöver standardprodukter täcker vi även specialfall och finns till hands för att svara på alla era frågor. Vår kunskap och erfarenhet inom många olika branscher hjälper oss att hitta kreativa lösningar.