HYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliklösningar i återvinningssystem

Hur kan balpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregat optimeras?

Dyk in i världen av skräddarsydda hydraullösningar för återvinningssystem! HYDAC är den perfekta partnern för dig när du behöver skräddarsydda designs anpassade efter dina specifika krav. Våra erfarna ingenjörer och tekniker stödjer dig vid planering, implementering och driftsättning av dina hydraulsystem och säkerställer optimal prestanda och effektivitet för dina återvinningssystem. Skörda frukterna av vår mångåriga erfarenhet och vår breda expertis inom hydraulindustrin och arbeta med oss för att ta ditt återvinningssystem till nästa nivå!

Optimerade balpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregat

HYDAC erbjuder skräddarsydda hydraullösningar för återvinningssystem. Våra ingenjörer utvecklar skräddarsydda konstruktioner som är skräddarsydda efter dina krav. Vi stödjer dig vid planering, implementering och driftsättning av dina hydraulsystem och säkerställer optimal prestanda.

Optimerade balpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregatHYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliklösningar i återvinningssystem

Reducera, återanvänd, återvinn – det är mottot inom materialhantering nuförtiden. Återvinning av restmaterial och avfallsmaterial spelar en särskilt viktig roll för hållbarhet och miljöskydd. Nyckelapplikationen för balpressar är att skapa mer utrymme genom att minska mängden återvinningsbart avfallsmaterial – detta sparar kostnader, gör hanteringen enklare och minimerar transportarbetet.
För att möta ökade krav måste applikationen ständigt optimeras. Oavsett om det handlar om att göra tankar mindre, att minimera systemets fotavtryck eller att minska drivkraften, kraftförlusten och användningen av hydraulolja – så ökar lusten att använda applikationer som är så effektiva som möjligt. Inte minst på grund av de ökade anslutningskostnaderna och energikostnaderna. Utmaningar som HYDAC har det perfekta svaret på. Med hjälp av exemplet från en kund visar vi dig exakt hur en skräddarsydd hydraulisk lösning i din press kan se ut.

Världen behöver pålitliga och effektiva återvinningssystem – HYDAC tillhandahåller den perfekta hydraullösningen!

Som ett led i att rusta upp en maskinserie till en mer kraftfull serie letade en tillverkare av kompletta återvinningssystem – med fokus på horisontella balpressar – efter ett så kompakt och energieffektivt hydraulaggregat som möjligt.
På grund av vår mångåriga expertis och vårt beprövade produktsortiment fick HYDAC uppdraget att utveckla detta hydrauliska kraftaggregat. Målet: en särskilt snabb och pålitlig maskin med korta cykeltider/hög materialgenomströmning. Dessutom ville kunden ha ett komplett kraftaggregat enligt principen ”allt från en enda källa”, för att spara resurser som hydraulolja och installationstid och kostnader i den egna produktionen.

Det skräddarsydda HYDAC hydrauliska kraftaggregatet med axialkolvpumpar för en balpress på 120 t

Projektets framgång var särskilt beroende av transparent ledning och tvåvägskommunikation. Efter intensiva samtal specificerade HYDAC-experterna både kraftaggregatets dimensioner och de tekniska kraven för presstyrningen.
Efter att arbetsflödet specifikt för balpressen hade simulerats och cykeltiden hade beräknats, gjorde den exakta kunskapen om arbetsflödet det möjligt att justera pumpdriften i kombination med motoreffekten för att perfekt passa pressens arbetsmetoder. Istället för de två tredubbla interna kugghjulspumparna valde våra specialister två kompakta drivenheter som var och en består av en HYDAC axialkolvpump PPV100S-180 med en kraftregulator och en liten flänsmonterad intern kugghjulspump för trådbindningen. Detta innebar att antalet pumpar minskade samtidigt som det totala flödet hölls oförändrat. Tack vare den efterföljande flödessimuleringen i oljetanken i kombination med HYDAC Air-X-filtren kunde vi avsevärt minska storleken på tanken samtidigt som vi tillhandahöll bättre luftseparering och längre livslängd för komponenterna. Vårt kompakta presskontrollblock är speciellt designat för denna maskin i enlighet med kundens specifikationer.

Den skräddarsydda HYDAC-lösningen överträffade till och med kundens förväntningar!

Tack vare de effektstyrda axialkolvpumparna, som möjliggör ett effektivt utnyttjande av pumpens flödeshastighet/motoreffekten över hela tryckområdet, kunde den genomsnittliga effektförbrukningen reduceras avsevärt jämfört med den ursprungliga trippel-interna kugghjulspumplösningen – utan någon förändring till pumpflödet! Den nominella motoreffekten sjönk från 2 x 37 kW till 2 x 30 kW. Tack vare tankoptimeringen minskade vi oljetanken med inte mindre än 40 %, från 2 500 till 1 400 liter – vilket gör att kunden kan spara 1 100 liter hydraulolja, 466 kg stål och därmed totalt 4 100 kg CO2. De kostsamma effektförlusterna i cirkulationen sänktes också med 6,0 kW genom att de interna kugghjulspumparna ersattes med effektstyrda axialkolvpumpar, vilket motsvarar en besparing på cirka 13 000 kWh el per år i treskiftsdrift.
Med den optimerade, reducerade cykeltiden möjliggjorde HYDAC-experterna också en betydande ökning av produktiviteten med 18 %.
 
Som du kan se från detta exempel kan HYDAC hjälpa dig att optimera din maskin under alla faser av projektet oavsett om det är en balpress eller någon annan applikation. Kontakta våra industriexperter för rådgivning nu.

Fördelar i korthet

Fråga oss gärna om råd!

Kontakta vårt HYDAC-team med experter och boka din konsultation i dag!

Skicka ett e-postmeddelande nu!

Se fler av våra artiklar

Topics & Products
| 5 min

Inom pressteknik är funktion högsta prioritet: maskiner måste vara energieffektiva och fungera säkert och tillförlitligt. Presstyrblock är en viktig komponent inom presstyrning. I kombination med hydrauliska drivkoncept med variabel hastighet finns det stor potential för mer produktiv och kostnadseffektiv drift. Våra unika HYDAC-styrblock i hybriddesign är inte bara övertygande när det gäller pressäkerhet. De har även en unik kompakt design för maximal minskning av installationsutrymmet – inklusive design enligt SS-EN ISO 16092-3.