Hydraulisk generator
För generering av elenergi för jordbruksmaskiner
Utnyttja hydrauliken effektivt: med den hydrauliska generatorn från HYDAC kan du omvandla överflödig hydraulkraft till elenergi. Detta gör det möjligt att generera fristående kraftförsörjning och bygga ut det mycket begränsade elsystemet på dina jordbruksmaskiner.
Förlita dig på vår hydrauliska generator för att omvandla hydraulkraft till elenergi.

Precisionsjordbruk Ökade elkrav för förbättrad precision
De som värnar om resurser gör det inte endast av miljöskyddsskäl. Detta beror på att fokuserad bearbetning av fält och jordbruksland sparar pengar och värdefull tid. Lantbrukare satsar allt mer på precisionsjordbruk för att spara på sprutprodukter och använda dem med hög precision. Men precision kräver framförallt en sak: en hög effekttäthet
Elektrifiering Höga kostnader och mycket tid och ansträngning för elenergi
Elektrifieringen av jordbruksmaskiner ökar Detta är en annan anledning till varför behovet av elenergi ökar kraftigt. Elförbrukande jordbruksutrustning förses ofta med kraft via traktorns generator och batteri. Om du vill föra över elenergi till en trailer kan du förvänta dig höga kostnader och ökad tidsåtgång
Vår unika lösning: den hydrauliska generatorn från HYDACUtnyttja hydrauliken effektivt
Vanliga lösningar
I dagens jordbruksmaskiner är traktorns maximala kraftförsörjning uttömd. I vissa fall har kunderna installerat egna kostsamma konstruktioner. Men det behöver inte vara på det sättet – HYDAC har utvecklat en optimal lösning på det här problemet.
Utöka den begränsade elförsörjningen på din jordbruksmaskin med vår HYDAC-lösning
Med kraft från en hydraulmotor omvandlar får HYDAC-generator hydraulkraft till elenergi. Den inbyggda styrningen reglerar kraften till den elektriska belastning som behövs. Oljan förses med en variabel kolvpump eller fast kolvpump av traktorn. Det hydrauliska styrblocket reglerar rotationshastigheten med hjälp av en LS.
Detta drar nytta av den överflödiga hydrauliken effektivt och bygger upp en stabil elektrisk strömförsörjning på din jordbruksmaskin.
Det här gör skillnadFördelar med det hydrauliska generatorn från HYDAC
Underhållsfritt kopplingssystemSpara tid och kraft och öka driftssäkerheten på din maskin
Remdrivning eller kraftöverföring – existerande lösningar är underhållsintensiva och riskfyllda. Vår nya direktdrivna lösning är lösningen på det här problemet: med en elastik klokopplin är maximal pålitlighet möjlig. Underhållsarbete tillhör också det förflutna.
Inbyggd laddningsgenerator Utnyttja hydrauliken effektivt vid peakar
Utnyttja energin effektivt vid peakar: generatorn reglerar spänningen till batteriet helt automatiskt. Den inbyggda regulatorn säkerställer att överflödig energi lagras temporärt på ett effektivt sätt. Batteriets storlek kan även regleras för den specifika applikationen.
Monterad och redo för att anslutas Utnyttja fördelarna med vårt plug & play installation
Det smarta installationen och den extremt kompakta designen gör att systemkomponenterna kan placeras på din maskin på flera olika sätt. Detta innebär att generatorn, batteriet och elsäkringar kan placeras helt oberoende av varandra.
Möjliga applikationer
Precisionssåmaskiner, stora balpressar, balpressar, spridare, såmaskiner och flera andra maskiner – den hydrauliska generatorn från HYDAC gör att elförbrukare i din applikation kan förses med energi. Fråga våra experter.