HYDAC verktygshantering: För enkel och flexibel tillbehörshantering
Upptäck HYDAC-systemlösningar för multifunktionella utrustningshållare nu
Tillgången och skyddet av hydrauliskt drivna verktyg och tillbehör skiljer sig inte bara från tillverkare till tillverkare. Det varierar också från modell till modell. Styrningen för snabbväxlingssystemet behöver också skräddarsys till den typ och storlek som används. HYDAC erbjuder dig en flexibel lösning för din verktygshantering: från styrventiler för flexibla extra kretskonfigurationer och anpassat tryckskydd i kombination med en separat tankretur för styrningar av snabbkopplingssystem. Multifunktionalitet i fokus: läs mer om hur det ser ut här.
HYDAC Systems lägger grunden för att hantera dina tillbehör
En maskin, många möjligheter: optimera även din mobila maskin med HYDAC-hydraulsystem för tillbehör och extra kretsar. Läs mer om våra lösningar nu.
Säker, energieffektiv, användarvänlig: Uppfyller din utrustningshållare dessa krav?
Minska komplexitet, installationsutrymme och kostnader
Mobila maskiner används för en rad olika funktioner. Ytterligare hydraulkretsar för olika konfigurationer kräver ofta höga flöden och därför stora ventiler och styrblock. Faktorer som tar upp värdefullt installationsutrymme och vikt. Detta gör lättare, mindre och låg-förlust lösningar för verktygshantering desto viktigare.
Standardiserad men ändå flexibel
Mobila maskiner har många användningsområden. Men en mängd olika konfigurationsalternativ leder till ett stort antal ventilvarianter. Detta gör behovet av standardiserade och variabla system, som flexibelt anpassar sig till maskinparametrarna på ett användarvänligt sätt, ännu större. Lita på smarta system som gör hanteringen av dina tillbehör så bekväm och flexibel som möjligt.
Vår lösning: Anpassat tryckskydd i en kompakt designDra nytta av våra system och komponenter för att hantera dina tillbehör
Proportionell tryckkontroll för ytterligare kretsar med HYDAC grenrör för extra avlastning
Extremt lågt ventilläckage och ett stort utbud av funktioner: vårt styrblock för anpassat tryckskydd för två verktygsanslutningar erbjuder den optimala lösningen för dina behov. Det innebär att du får ett system som trots dess standardiserade design har ett brett utbud av styralternativ.
Höjdpunkten: en proportionell övertrycksventil optimerad för tillämpningen i en felsäker version. Lågt läckage och en låg cykel delta p möjliggör energieffektiv och säker drift av tillbehör. Cylindrarna för tillbehören hålls på plats och oljan som strömmar tillbaka leds till tanken med lågt spill. Detta innebär att tillbehör, som reagerar känsligt på mottryck (såsom hydraulhammare), också är skyddade.
Funktioner du kan lita på:
- Proportionellt tryckskydd upp till 420 bar med fallande p-I-kurva (felsäker) och mekaniskt justerbart maxtryck
- Läcktät ventilfunktion
- Nominell storlek 20 möjliggör flöden upp till 600 l/min
- Vid behov, separat pilot-oljeutlopp för proportionell funktion oberoende av utloppstrycket
- Två proportionalventiler för anpassat skydd av två Aux-portar
Ett antal funktioner kombinerade i ett kompakt styrblock: Dina fördelar
Andra HYDAC-system och komponenter för multifunktionella redskapshållare
Hydrauliska kontroller för ytterligare kretsar med HYDAC LCX-6 lastavkännande ventil
Kompakt och kostnadseffektiv: det modulära ventilsystemet LCX-6. HYDAC lastavkännande ventilen är extremt väl lämpad för olika typer av tilläggsutrustning i alla typer av mobila maskiner, såsom grävmaskiner eller hjullastare. Styr flera extra kretsar med mycket flexibilitet och utöka kombinationsmöjligheterna för dina tillbehör. Samtidigt erbjuder lösningen maximal flexibilitet och enkel integration i serieproduktion.
Reglage för snabbväxlingssystem
Slitstarka och pålitliga hydraulkomponenter: lita på en kompakt höljedesign för driften av olika snabbväxlingssystem. HYDAC-styrblocket för försörjning av din snabbkoppling gör systemanpassningen enkel och flexibel. Den läckage-optimerade kontrollen erbjuder dig ett starkare magnetventilsystem som är betydligt mindre känsligt för kontaminering.
Oavsett om det är en kostnadseffektiv lösning för kompakta maskiner eller ett högpresterande styrsystem för stora maskiner med höga krav - med vårt breda produktsortiment kommer vi att hitta en skräddarsydd lösning även för din maskin. Kontakta oss om ditt projekt.