HYDAC ventiler med digital elektronik

Intelligenta lösningar för högre produktivitet

Säg adjö till komplex parametrering och korta livslängder: du kan öka effektiviteten hos dina system med HYDAC ventiler med digital elektronik. Förutom enkel driftsättning och enkel service kan de intelligenta komponenterna med HYDAC:s interna programvara nu även övervaka tillstånd, rapportera fel tidigt och reglera energihanteringen. Läs mer för att ta reda på hur du kan spara tid, resurser och pengar.

HYDAC ventiler med digital elektronik för mer effektivitet i ditt system

Den perfekta kombinationen av mekanik, elektronik och programvara: Läs mer om fördelarna med intelligent digital elektronik nu.

Ladda ner information nu

Använder du redan tillståndsövervakning och förebyggande underhåll?Då har du inte råd att gå miste om intelligenta komponenter

I en tid av industri 4.0 är det transparent data för effektiva system som gäller. Att spara kostnader och effektiv produktion är endast möjligt om du tidigt kan upptäcka kritiska drifttillstånd, höga nivåer av slitage och behov av underhåll. Det gäller mer än bara kompletta system. Om du börjar med komponenten kan du undvika systemfel och till och med fel på hela anläggningen. Med detta i åtanke är det vettigt att använda intelligenta ventiler i din hydraulik.

Med HYDAC kan du hitta rätt intelligent lösning för ditt energieffektiva system. Ta reda på detta själv.

Vår lösning: HYDAC hydrauliska ventiler med digital elektronikDen perfekta kombinationen av mekanik, elektronik och programvara

Spara energi och öka effektiviteten: våra HYDAC ventiler optimerar inte bara komponenternas egenskaper, utan de optimerar hela ditt system. Med all denna ytterligare data har du den transparens du behöver för att tidigt upptäcka risker, fel och behovet av underhåll.

HYDAC proportional tryckregleringsventil med trycksensor och inbyggd elektronik

P3DRSERE 6 direktverkande tryckregleringsventil tillhandahåller tryckreglering med sluten slinga med en läckagesäker design, vilket gör den helt läckagefri. Tack vare HYDAC:s interna driftprogramvara kan ventilen enkelt parametreras. Du kan också spara värdefull tid med vår HYDAC tryckregleringsventil med OBE – ta reda på mer om din optimala lösning.

HYDAC riktningsventil med lägesövervakning i analog eller IO-Link version

Riktningsventilens digitala elektronik utvärderar transducerns signal och vidarebefordrar den till den anslutna styrenheten. Det betyder att en PLC till exempel kan bearbeta signalen. I och med detta kan du använda värdefull information för din säkerhetsrelaterade styrenhet, till exempel. Vår 4WER 6 finns även som en smart IO-Link-version med växlande cykelräknare och drifttimmesräknare.

HYDAC direktverkande proportional riktningsventil med inbyggd elektronik

P4WEE 6-ventilen används för att styra ett flöde från pumpen till konsumentportarna eller från konsumentportarna till tanken. Den integrerade digitala elektroniken innehåller styrenhetens ingångssignal och försörjer magnetspolarna som styr ventilspolen. För maximal precision.

HYDAC brytar- och proportionalventiler i NG6 med digital kontrollelektronik (IO-Link typ B)

Våra HYDAC-växlings- eller proportionella ventiler (P)4WEC är utrustade med digital, lågpris- och miniatyrstyrelektronik, och erbjuder dig en extremt effektiv design. Med ventilerna i 4/2- och 4/3-vägsslidventildesign drar du inte bara nytta av kontinuerlig statusövervakning, utan kan samtidigt få tillgång till värdefull information om hela livscykeln. Oavsett om du byter cykler och en drifttidsräknare, topp- och hållalternativ eller tillhandahåller cykliska och icke-cykliska processdata: upptäck de många funktionerna hos våra HYDAC-ventiler med digital styrelektronik och optimera dina processer.

Dra fördel av vår interna HYDAC programvara

Använd datan du samlar in som grund för energi- och tillståndsövervakning och förebyggande underhåll. HYDACs interna programvara har ett användarvänligt gränssnitt för snabb och enkel parametrering av din nya komponent. Detta innebär också att underhåll och service kräver mycket mindre resurser.

Detta gör hela skillnaden Byt till HYDAC ventiler för att öka effektiviteten

Skaffa ert underhållsfria allround-paket från HYDAC: i tillägg till skräddarsydda komponenter erbjuder vi er intelligenta och innovativa programvarulösningar.

Din kompletta lösning

Vi tillhandahåller det perfekta all-inclusive-paketet: vid sidan av skräddarsydda komponenter tillhandahåller vi även intelligenta och innovativa programvarulösningar. Allt från en enda källa.

Minska er energiförbrukning och spara pengar med tillståndsövervakning och förebyggande underhåll.

Energisparande

Minska din energiförbrukning med tillståndsövervakning och förebyggande underhåll för att spara mycket pengar.

Parametrisera din HYDAC-ventil med vår programvara och optimera ventilens beteende.

Snabb & enkel parametrering

Parametrar din HYDAC ventil med vår programvara och optimera snabbt och enkelt ventilbeteendet i din applikation.

FAQ Värden med positionsövervakning

Vad är ventiler med positionsövervakning?

Ventiler med positionsövervakning är utrustade med en positiontransducer som matar ut ventilslidens position som ett analogt eller digitalt värde.

Vilka är fördelarna med ventiler med positionsövervakning?

Användning av ventiler med positionsövervakning gör det möjligt för en PLC att till exempel bearbeta positionsgivarens signal. Det innebär att ventilspolens position är känd – information som kan vara användbar för till exempel säkerhetsrelaterade styrenheter.

Vilka olika stickkontakter tillhandahåller HYDAC? Vilka pin-tilldelningar används?

Vi erbjuder ett urval av två olika stickkontaktsvarianter:

  • Analog och IOL version: M12x1 4-polig A-kodad enligt DIN EN 61076-2-101

Vilket IP-skydd har sensorn?

Sensorns IP-skydd är IP65.

Vad är IP-skyddet för den inbyggda elektroniken?

IP-skyddet för den inbyggda elektroniken är IP65.

Vilken matningsspänning har sensorn?

Toleransen för sensorns matningsspänning är 18–36 V.

Var hittar jag IODD-filen och funktionsmodulerna för PLC:n?

IODD-filen är tillgänglig på vårsida med drivrutiner och programvaraunder vätsketeknik.

Var hittar jag skrivbordsmjukvaran för kommunikation med IO-Link-enheter?

Ta kontakt med våra experter – du hittar vårt kontaktformulärhär.

On-Board Electronics Service Tool

Vad är HYDAC On-Board Electronics Service Tool?

Verktyget är skrivbordsprogramvara som du kan använda för att ansluta till ventilelektroniken via en USB-port.

Hur kan HYDAC On-Board Electronics Service Tool hjälpa mig?

Du kan läsa, ändra och spara parametrar för att anpassa ventilfunktionen så att den passar din tillämpning. Uppmätta värden som monitorsignalen kan visas och ventilen kan fjärrstyras utan extra maskinvara, vilket gör att funktionen kan testas. Detta kan vara mycket användbart vid idriftsättning och felsökning.

Var kan jag ladda ner programvaran för HYDAC On-Board Service Tool?

Du kan enkelt ladda ner programvaran från vårsida med drivrutiner och programvaraunder vätsketeknik.

Finns det några installationsanvisningar för On-Board Electronics Service Tool?

Vi skickar gärna djupgående instruktioner till dig. Om du är intresserad, kontakta oss viakontaktformuläret.

Vilka systemkrav gäller för verktyget?

HYDAC Service Tool fungerar för närvarande bara på Windows-operativsystem (Windows 7 eller senare).

Elektronik ombord

Vilka stickkontakter är tillgängliga? Vilka pin-tilldelningar används?

Vi levererar följande stickkontakter i en analog design:

  • M12x1 – 8 poler, A-kodad, DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G – 7 poler, DIN EN 175201-804

Vad indikerar lysdioderna i locket på ventilernas inbyggda elektronik?

Lysdioderna visar ventilens aktuella driftläge. De två möjliga tillstånden är ”redo för drift” och ”fel”.

Vad kan jag göra om min ventil visar drifttillståndet ”fel”?

Du kan använda On-Board Electronics Service Tool för att läsa och återställa fel. Alla möjliga fel beskrivs i ventilens bruksanvisning. Om felet inte kan återställas ska du omedelbart kontakta oss direkt med hjälp avkontaktformuläret.

Vilken typ av USB-port behöver jag och hur kan jag ansluta till ventilen?

Du kan ansluta till ventilen med en Micro-B USB-kabel ansluten till USB-porten i kåpan för den digitala elektroniken. Du kan se hur detta ser ut i praktiken i vår video i vår artikel.

Var hittar jag ventilens bruksanvisning?

Om du är intresserad, kontakta oss viakontaktformuläret. Vi skickar gärna djupgående instruktioner till dig.

Vad är IP-skyddet för den inbyggda elektroniken?

IP65

Vilken matningsspänning behöver ventilen?

Ventilen behöver en matningsspänning på 24 V.

Hur stor är den tillåtna spänningsvariationen?

Den tillåtna Den tillåtna spänningsvariationen är 18–36 V.

Vilka är alternativen för att förinställa det nominella värdet?

Du kan välja mellan följande analoga versioner:

  • 4–20mA
  • 0–10V
  • -10 V till 10 V

Nedladdningar

Hitta din intelligenta ventillösning

Kontakta våra experter för att hitta din skräddarsydda lösning.

Kontakta oss nu

Din lösning över branscher

Pressar & formningsmaskiner

HYDAC är din partner för hydraulik, kylning och andra hjälpfunktioner till pressar

Ta reda på mer

Vattenkraft

HYDAC bevisar sin expertis med hydrauliska lösningar och filtreringslösningar över hela världen

Ta reda på mer

Verktygsmaskiner

Moderna automatiseringslösningar och hög produktivitet i kombination med energieffektivitet

Ta reda på mer

Energiproduktion

HYDAC: Din partner för optimering av hjälpprocesser som har med maskineriet att göra

Ta reda på mer