HYDAC-ventiler för adaptiv chassistyrning

Särskilt utvecklad för vägfördon & och terrängfordon

Efterfrågan på bättre chassiteknik växer snabbt. Detta beror på de växande kraven på körkomfort och dynamisk prestanda, samt ökade fordonsvikter och önskemål om energieffektivare lösningar. För att uppfylla dessa krav är adaptiv dämpning det perfekta valet. Med specialutvecklade ventiler kan du öka körkomforten och förbättra säkerheten. Ta reda på mer om HYDAC ventilteknik!

Optimal körupplevelse – vår lätta och lågbrusande ventilteknologi för ditt semi-aktiva chassi

Kontakta oss nu

Adaptiv chassikontroll – komfort och säkerhet i kombinationFör en körning utan kompromisser

Körkomfort eller säkerhet – vilket väljer du? Med passiva stötdämpare är det ett tufft val. Men eftersom de bara har fasta dämpningsegenskaper måste man välja det ena eller det andra. Saker och ting är annorlunda med adaptiv dämpning. Med justering av dämpningskraften efter den speciella situationen finns en klar fördel: du behöver inte längre välja mellan körkomfort och säkerhet.

Adaptiv chassikontroll är inte längre bara en dröm i premiumsegmentet: den är numera även tillgänglig i mellanklassen. Fordonsvikter och prestandakrav fortsätter att öka, vilket sätter press på ventilteknologin som behövs – men HYDAC har svaret.

Specifika ventiler för specifika utmaningarFör maximal prestanda för ditt semi-aktiva chassi

Med ett semi-aktivt chassi handlar allt om detaljerna. Det är detta som avgör om ett chassi kommer att fungera bra eller perfekt. Och det är just dessa detaljer som HYDAC koncentrerar sig på - eftersom vi utvecklar ventiler som överträffar standarder.

Smart designad och tillverkad med precision – med vår 40-åriga erfarenhet levererar vi förstklassig ventilteknik som vi skräddarsyr för att den ska passa din adaptiva chassikontroll. Vårt team av experter ser fram emot att få höra om dina krav.

Kontakta oss nu

 

Dina fördelar HYDAC-ventiler för adaptiva stötdämpare

Våra funktionellt integrerade ventiler i kompakt design är perfekt designade för trånga utrymmen.

Kompakt konstruktion

Allt måste fungera korrekt men utrymmet i en bil är extremt begränsat. Detta är en ständig källa till utmaningar för biltillverkarna. Detta gör det desto bättre om systemen är små och kompakta samt mycket funktionella. Som våra funktionellt integrerade, platsbesparande ventiler som kan utföra flera uppgifter i ett system.

Välj våra ventilsystem i en lätt design för ekonomisk bränsleförbrukning.

Sänkt vikt

En bils vikt påverkar alltid dess bränsle-/energiförbrukning. Det är därför som till och med ett gram övervikt är för mycket. Med vårt ventilsystem i lättviktsdesign är du på den säkra sidan.

Våra ventiler för adaptiva stötdämpare har lågt buller.

Lågt buller

Under utvecklingsfasen fokuserade vi på buller, vibration och hårdhet (NVH) – detta syftar på de hörbara och märkbara vibrationerna i fordonet. Lågt buller blir ju allt mer aktuellt vid övergången till miljövänliga transporter.

 

Applikationer för adaptiva stötdämpareDet är där som HYDAC kommer in

Oavsett om det är terrängfordon eller vägfordon är vår ventilteknologi grundelementet för en säker och bekväm körning. Förutom att stödja terrängbilar med adaptiv chassikontroll fokuserar vi också på att stödja elfordon och vätgasfordon. Detta beror på att en hög egenvikt och höga ljudnivåer i hytten försämrar körkomforten. Våra ventiler är det perfekta tillägget – lätta och tysta vid användning, de är perfekt designade för att möta utmaningarna med ny teknik.

Hör av dig till HYDAC

Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla ett skräddarsytt ventilsystem för dina adaptiva stötdämpare.

Kontakta oss nu