HYDAC proportionella strypventiler för tyngdpunktssänkning
Din partner för expertis inom ventilteknik för elektriska drivningar
Smarta energibesparingar: i takt med att trenden mot elektriska drivningar i mobila maskiner ökar, så ökar också kraven på hydraulkomponenter. För att uppnå en lång urladdningstid med ett litet batteri måste alla förbrukare ha högsta effektivitet. HYDAC förlitar sig på läcktäta proportionella strypventiler som möjliggör energieffektiv tyngdpunktssänkning. Våra ventiler har stabila funktioner och sparar energi vid sänkning av laster. Ta reda på hur du också kan dra nytta av denna smarta lösning nu.
Avancerade HYDAC proportionella strypventiler
Gör tyngdkraften till din vän! Kontakta våra experter för att hitta rätt ventilteknik för tyngdpunktssänkningsfunktionen i din gaffeltruck, lyftande arbetsplattform eller teleskoplastare nu. Vi kommer att kunna ge dig värdefull information om specifikationerna för din applikation.
Kontakta experterna nu
Öka energieffektiviteten med elektrifieringAnvänd HYDACs expertis för att öka effektiviteten hos elektriska enheter med tyngdpunktssänkningsfunktioner.
Var alltid steget före konkurrenterna och optimera dina hydraulkomponenter med rätt ventilteknik! Även om elektrifiering leder till framsteg så innebär den även höga batterikostnader. Med perfekt anpassade hydraulkomponenter som uppfyller de högsta effektivitetskraven kan du uppnå en lång urladdningstid med ett litet batteri. Utmaningen är att säkerställa höga hanteringshastigheter med små pumpstorlekar och minimera gasförluster i rör och ventiler. Med våra ventillösningar för tyngdpunktssänkningssystem (GLS) kan du eliminera nackdelarna med motbalansventiler som är utsatta för förluster.
HYDAC ventilteknik - anpassad till dina behovAnvänd gravitationen för elektrifiering - spara värdefull energi med tyngdpunktssänkning!
Oavsett om det är gaffeltruckar, lyftande arbetsplattformar eller teleskoplastare – med rätt HYDAC proportionella strypventiler kan du spara värdefull energi genom att inte längre behöva hydraulkraft när du sänker lasten. Traditionella sänkbromssystem kräver att styrtrycket för lasthållningsventilerna appliceras på cylinderns matningssida. Detta har en grundläggande nackdel: vid sänkning av belastningen krävs en relativt högre energitillförsel vid pumpen. Men detta går att undvika med hjälp av tyngdkraft och ett tyngdpunktssänkningssystem (GLS) som sparar värdefull energi. Använd tyngdpunkten på ett målinriktat sätt för dina applikationer och upptäck vår pålitliga, exakta och effektiva ventilteknologi, som även är lämplig för system med elektriska drivningar - våra experter hjälper dig gärna med att hitta rätt lösning och specifikation.
HYDAC-lösningen: proportionella strypventiler för system med tyngdpunktssänkningsfunktionPilot-manövrerade läckagesäkra proportionella strypventiler från serierna PWS08Z till PWS16Z
Om du letar efter pålitlig, exakt och effektiv ventilteknik är PWS08Z till PWS16Z proportionella strypventiler från PWS-serien det perfekta valet. Tack vare det extra mjuka växlingsalternativet kan ventilerna inte bara användas som proportionella strypventiler, utan även som en mjuk på/av-omkopplingsfunktion, utan behov av komplex proportionell styrning. Våra läckagesäkra proportionella strypventiler möjliggör drift utan tryckkompensator tack vare deras stabila funktion även vid höga differenstryck. Med nominella storlekar på 8, 10, 12 och 16 och imponerande flödeshastigheter på upp till 200 l/min är ventilerna mycket mångsidiga. Oavsett om det är för skonsam in- och urkoppling av förbrukarna eller exakt reglering, imponerar PWS08Z till PWS16Z strypventilerna med sina överlappande och fina kontrollområden vid tallriksventilen samt med deras valfria dämpningsöppning i magnetventilankaret.
Lita på beprövad teknik och lita på de proportionella strypventilerna från serierna PWS08Z till PWS16Z! Dessa ventiler erbjuder maximal effektivitet och precision för elektriska drivningar och mer.
Andra HYDAC-ventillösningar för tyngdpunktssänkningsfunktioner
Vid behov hittar du fler ventillösningar listade nedan, som också är lämpliga för applikationer med tyngdpunktssänkningsfunktion, såväl som andra:
- Läckagesäkra pilot-manövrerade proportionella övertrycksventiler
- Termisk tryckbegränsning med DB3E
- Termisk tryckbegränsning i kombination med WS08ZRT riktningsventiler
- Termisk tryckbegränsning i kombination med PWS08ZRT eller PWS10ZRT proportionella riktningsventiler
Letar du efter fler ventillösningar för tyngdpunktssänkningsfunktionen i dina elektriska drivningar? Förlora inte någon värdefull tid. Kontakta våra experter nu - vi råder dig gärna!
Kontakta experterna nu