HYDAC presstyrning i hybriddesign
Oöverträffad – hydraulik med variabel hastighet i pressteknik
Inom pressteknik är funktion högsta prioritet: maskiner måste vara energieffektiva och fungera säkert och tillförlitligt. Presstyrblock är en viktig komponent inom presstyrning. I kombination med hydrauliska drivkoncept med variabel hastighet finns det stor potential för mer produktiv och kostnadseffektiv drift. Våra unika HYDAC-styrblock i hybriddesign är inte bara övertygande när det gäller pressäkerhet. De har även en unik kompakt design för maximal minskning av installationsutrymmet – inklusive design enligt SS-EN ISO 16092-3.
Vad är det som gör HYDACs presstyrning så speciell?
Upplev hur vårt gränsöverskridande team av experter ser på hela er systemarkitektur för att säkerställa så hög kostnadseffektivitet som möjligt. Börja ert samarbete med HYDAC i dag.
Vilka är era presstyrkrav?
Säkert och pålitligt, men också kostnadseffektivt Ert fokus: pressäkerhet
SS-EN ISO 16092-3, SS-EN ISO 13849 och Performance Level ‒ de högsta säkerhetsstandarderna måste uppfyllas för att garantera säkerheten för människa och maskin. Att höja prestandanivån innebär ofta stora förändringar som medför höga kostnader.
Men är det verkligen nödvändigt? Enligt vår erfarenhet, nej. Sätt bara in en annan ventil och uppnå en högre prestandanivå – utan extra arbete eller kostnad. Detta är särskilt fallet vid eftermontering av äldre system till gällande pressäkerhetsstandarder. Med HYDACs presstyrblock är det en enkel match.
Energieffektiv utan funktionsförlust Hydraulik och elektromekanik med olika hastighet i pressar
Permanent högt energiöverskott på grund av ventilstrypförluster, överdimensionerade komponenter och felande ventilstyrning – detta överskott leder till ökat kylbehov och ännu mer energi krävs. Detta är förluster av resurser som ibland kan störa pressens produktivitet och även leda till extra kostnader.
Genom att kombinera de hybriddesignade HYDAC-styrblocken med vårt pumpkoncept med variabel hastighet sparar ni mycket energi, vilket ger CO2-besparingar. En ytterligare fördel: kylning behövs inte längre och tekniken blir enklare, lättare och mer kompakt. Så kan vi göra installation och underhåll enklare för er. Utöver det kan vi samtidigt integrera hjälpfunktioner i styrblocket.
Mer än bara en enskild komponent – presstyrblock från HYDACFokusera på funktionalitet i stället för standardkomponenter från en katalog
Ni är förmodligen bekanta med den här situationen: ni är missnöjda med er maskins prestanda och letar efter en mer ekonomisk lösning som ni kan lita på långsiktigt. Att beställa enskilda komponenter har dock sina fallgropar – det är därför vi är fast beslutna att erbjuda er en komplett tjänst som går långt utöver att välja en enskild komponent.
Inled ett projekt med HYDAC tillsammans med vårt gränsöverskridande team av hydraulik-, maskin-, el- och mjukvaruingenjörer. Vi gör inga kompromisser när det kommer till kvalitet – vår utveckling baseras på komponenter som har visat sig fungera under många år.
Därför är våra presskontrollblock i hybriddesign ett bra val för erBanbrytande. Kostnadseffektivt. Säkra.
Stora dimensioner och utstickande ventiler försvårar hanteringen av er press, i synnerhet rörelsefriheten i presshuvudstycket som ska vara tillgängligt för underhållsarbete. Installation och underhåll blir av dessa anledningar stora och kostsamma åtaganden på grund av onödiga och höga materialkostnader.
För att underlätta ert arbete och projektplanering har vi utvecklat nästa generations presstyrblock. Upp till 30 % mindre installationsutrymme och vikt – det är fakta. För er innebär det material-, vikt- och utrymmesbesparingar och generellt en enklare hantering. Allt detta leder till ett optimerat koldioxidavtryck. Och detta är inte ens alla fördelarna med vår hybriddesign. Vi presenterar gärna vår presstyrning i detalj i ett möte med er.
Vårt produktsortiment för presstyrning
HYDAC presstyrblock PSB/PSBH För presscylindrar upp till 315 bar och en maximal flödeshastighet upp till 1 000 l/min
- Typgodkännande enligt SS-EN ISO 16092-3
- Framtaget i enlighet med säkerhetsföreskrifter för hydraulisk styrning enligt DIN EN ISO 16092-3
- Hydraulisk styrning PLe enligt SS-EN ISO 13849
- Uppfyller redundant och övervakat skydd mot oönskad tryckuppbyggnad på kolvsidan av presscylindern i enlighet med SS-EN ISO 16092-3
HYDAC dynblock ZSB/ZSBH För system upp till 300 l/min och 315 bar
- Säker rörelse av dynan i båda rörelseriktningarna
- Hydraulstyrning i alla rörelseriktningar i enlighet med PLe kategori 4 enligt DIN EN ISO 13849
- Båda rörelseriktningarna är redundant skyddade och övervakade med ventilteknik
HYDAC eftermonterat block PSN/PSNH För befintliga pressar upp till 600 l/min och 315 bar
- För att uppnå de nuvarande säkerhetskraven PLe Kategori 4 enligt SS-EN ISO 13849 i en eftermontering utan att ändra den befintliga styrningen
- Säker installation med PLd i enlighet med SS-EN ISO 16092-3
- Eftermontering av befintlig presshydraulik enligt SS-EN ISO 16092-3
Vanliga frågor
Krävs det en dyr specialdesign?
Inte alls: under utveckling var det extra viktigt för oss att använda standardkomponenter som också enkelt kan anpassas till enskilda kundbehov efter tekniskt klargörande. Detta betyder att det inte krävs ett stort antal varianter. Två grundblockvarianter ger redan ett mycket stort antal individuella designmöjligheter – utan att kompromissa med din presssäkerhet. Detta eftersom att vår pressstyrning är konstruerad enligt DIN EN ISO 16092-3.
Hur kostsamt och komplicerat är det att installera ytterligare hjälpfunktioner?
Som ni vet kostar eftermontering av ytterligare funktioner i presstyrblock både tid och pengar. Separata ventilsektionssystem måste eftermonteras och anslutas med rör.
Våra presstyrblock är annorlunda! Vi har integrerat hjälpfunktionerna i styrblocket –det krävs ingen ytterligare ventilteknik, t.ex. vid styrning av en presscylinders påfyllningsventil eller en hållbroms.
Hur lång är leveranstiden?
Vi förlitar oss på standardkomponenter, något som också lönar sig när det gäller leverans. Tack vare hög lagertillgänglighet får ni era HYDAC-presstyrblock inom bara några veckor.
Är det enkelt att integrera funktionella förändringar eller förbättringar?
Med identiska ventilkaviteter och hålbilder kan ventiler bytas ut utan att byta sandwichventiler eller andra komponenter. Detta sparar mycket extra arbete och kostnader såsom ytterligare sandwichventiler, ventiler och rörledningar. Detta skiljer våra styrblock från konventionella – en enkel förbättring är vanligtvis inte möjlig med konventionella block på grund av begränsade installationsutrymmen.
Räcker det med en ny servopump för att modernisera ett system?
När det kommer till modernisering av system är servopumpen ett uttryck för nytänkande energieffektiv teknik Men den är bara en del i en kedja av systemkomponenter och åtgärder som ömsesidigt påverkar varandra. En servopump är jättebra – om den används på rätt sätt. Vi visar er hur!
Är det värt att investera i en pump med variabelt varvtal?
Våra presstyrblock börjar verkligen sticka ut när de kombineras med pumpar med variabelt varvtal. Detta eftersom allt blir enklare och mer energieffektivt:
- Optimal, behovsbaserad energiförsörjning
- Enkla pumpar, enkla ventiler, enkel filtrering
- Kylning behövs inte längre
- Minskad tankvolym
- Ökat utbud av funktioner
Fortfarande inte övertygad? Läs mer om andra fördelar i vår detaljerade produktbroschyr eller prata med vårt team av experter. Vi är övertygade om att denna perfekta symbios kommer att löna sig ekonomiskt för er.