HYDAC monterings- och anslutningsteknik – hittar ni i praktiskt taget alla branscher
Er tillverkare av bandklammer, rörklammer, slangklammer och kabelklammer
Är all monterings- och anslutningsteknik likvärdig? Inte alltid: HYDAC erbjuder mer än bara förstklassig kvalitet. Vi förlitar oss på helautomatiserad egen produktion. För oss innebär detta ett ”Made in Germany”-löfte. Era fördelar är enkla att se. Vi levererar snabbt och driver anpassad utveckling framåt på kortast möjliga tid. Med vårt innovativa R&D-team utvecklar vi skräddarsydda lösningar som även kan anpassas till era individuella behov. Eller föredrar ni våra standardlösningar, optimerade för installation? Lär känna våra system och sätt oss på prov!
En lösning som håller vad den lovar: HYDAC monteringsteknik
Toppmodern teknik och snabb kommunikation mellan utveckling och försäljning: HYDAC ser till att era komponenter är säkert monterade.
Standardiserad och skräddarsydd monterings- och anslutningsteknik tillverkad in-houseFrån coils till bandklammer. Från granulat till den färdiga klammern.
Behöver ni ekonomisk, hållbar och enkel monterings- och anslutningsteknik? HYDAC erbjuder allt ni behöver – med högsta kvalitet. Vi har ett nära samarbete mellan utveckling, produktion och kund redan från start. Från den första prototypen till helautomatiserad serieproduktion. Våra bandklammer för montage av behållare oavsett storlek och form. Våra klammer för säkert montage av vilka rör, kablar eller slangar som helst. Tilläggsprodukter för dessa produkter kompletterar vårt utbud. Utrymmesbesparande, vibrationsdämpande och stötdämpande – ni kan lita på våra pålitliga rör-, slang- och kabelklammer.
Det som utmärker ossEr expert på bandklammer, rörklammer, slangklammer och kabelklammer
- Bevisat säkert: vi förstår kundspecifika krav och lever och andas effektiva lösningar. Detta bevisar också våra certifieringar. Kontrollera de specifika kraven för er bransch.
- Flexibelt: vid ”snabb prototypframtagning” implementerar vi skräddarsydda lösningar på kortast möjliga tid tack vare vår egna, helautomatiska produktion. Vårt sälj-, teknik- och produktionsteam kommer att stötta er med intelligenta lösningar och modern utrustning.
- Enkel installation: spara tid under installationen – med gångjärnsförsedda snabbkopplingssystem som förenklar monteringen. Planerar ni en eftermontering? Då kommer ni att ha nytta av våra monteringslösningar med enkel installation.
Höjdpunkter och branscher Specialanpassade HY-HYDAC bandklammer samt kabel-, slang- och rörklammer – för er bransch
Hydrogen
Vår HY-ROS H2 monteringssats erbjuder flera olika komponenter för säker montering av vätgastankar på fordon. Med ett kompensationsskikt eller fjädersystem och för integrerad TPRD-sensor eller för montage med halsfäste täcker HYDAC-satsen alla standard Typ IV-behållares diameter. Detta innebär att det kan anpassas perfekt för era krav.
Vår innovativa, sensorbaserade HY-ROS H2 bandklammer för smart montage innebär att tankmontaget kan övervakas i realtid. Den förebyggande metoden, jämförbar med ett övervakningssystem för däcktryck, ger er kontinuerligt information om montagets tillstånd vilket möjliggör detektering av avvikelser på ett tidigt stadie så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
Spårvägsteknik
Tryckluftsbehållare, övervakningskameror, kablar, brandsläckare, matningsledningar och pneumatiska ledningar. I tåg finns det ett antal tillämpningar som kräver professionellt montage. HYDAC erbjuder en lösning för alla dessa:
- Material som överensstämmer med internationella brandskyddsstandarder, DIN EN 45545 eller NFPA 130
- Viktoptimerad, lätt att installlera samt vibrations- och ljuddämpande
- Brett utbud av varianter och kombinationsmöjligheter
- Ytterligare säkerhet för standardklammer enligt DIN 3015 tack vare användningen av förformade svetsplattor
Bilindustri
Framgångsrikt certifierade enligt IATF 16949 är vi er pålitliga partner för monterings- och anslutningsteknik inom bilindustrin. Med 20 års erfarenhet som nivå 1-leverantör och helautomatiserad produktion kan ni dra nytta av vårt stora urval av HY-ROS monteringslösningar:
- Tryckluftsbehållare (bromsar)
- Vätgastankar (Typ I-IV)
- Gastankar (CNG)
- Cylindrar och ackumulatorer
- Tankar för diesel, gasol, vatten och AdBlue
- Fästen för exempelvis batterier, brandsläckare och andra föremål.
- Avgassystem för dieselpartikelfilter, SCR och katalysatorer
- Fästen för värmesköldar och stenskottsskydd
Elektrifierade fordon
HYDAC:s kabelhanteringssystem erbjuder en säker och effektiv lösning för montage av högspänningskablar i elektrifierade fordon. De flexibla fästena passar för kablar med differentierad diameter och säkrar att de hålls stabilt tack vare sin enkla installationsprocess.
De håller precis avståndet inom kabelfacken samt erbjuder skydd mot fukt och kortslutningar. De möjliggör också optimal toleranskompensation, något som hjälper till att förlänga kabellivslängden. För ökad säkerhet finns systemen också tillgängliga i en orange signalfärg för att tydligt identifiera högspänningsfacken.
Höghus, vindkraft, satellitteknik
Oavsett om det handlar om höghus, vindkraftverk eller satelliter måste kablar monteras professionellt var de än sitter och HY-Roflex är den perfekta lösningen för detta. Med vårt modulsystem och vårt breda utbud av monteringselement kan vi implementera kundanpassade lösningar med kort varsel. Alla komponenter kan kombineras och modifieras enligt dina önskemål.
Fördelar med ett effektivt stort kabelmontage
- Kablar kan bytas ut mycket snabbt
- Snabb och enkel installation tack vare tydlig kabeldragning
- Flexibel för strömkablar
- Skydd av kabelisolering och kortslutningsresistens, minskad risk för brand
- Kort marknadsintroduktion för kundanpassade lösningar