Optimera er maskinstyrning med HYDACs lastkännande mobila riktningsventiler.

Hur era mobila applikationer arbetar mer noggrant och effektivt

De finjusterade komponenterna förpackade i en sektionsdesign som erbjuder maximal flexibilitet – HYDACs lastkännande ventiler möjliggör ett exakt, repeterbart utförande av arbetsfunktioner. Lär er mer om våra modulkära lastkännande mobila riktningsventiler.

Öka er produktivitet med våra lastkännande ventiler

Exakt rörelse och repeterbarhet av arbetsfunktioner: Läs mer om HYDACs lastkännande ventillösningar för huvudventiler i vår broschyr.

Ladda ned broschyren

Precision & noggrannhet Enkel maskindrift kombinerat med ökad produktivitet

Särskilt i mobila maskiner arbetar många förbrukare parallellt. Utöver svårigheten med att ställa in rörelsehastigheter förekommer det ofta även oönskade hastighetsvariationer. Precisionen och noggrannheten i arbetet blir lidande av detta. Med våra lastkännande huvudventiler garanterar vi en enklare maskindrift med en samtidig ökning av produktiviteten.

Flexibilitet och modularitet Skräddarsydda lösningar leder till kortare utvecklingstider

Så mångsidiga som mobila maskiner är – de olika typerna av maskiner och konfigureringsmöjligheter leder till ett stort antal olika ventilvarianter. Detta är en stor anledning till varför det finns en efterfrågan på standardiserade ventilsystem som enkelt kan justeras efter många olika maskinbehov. Med HYDACs lastkännande mobila riktningsventiler erbjuder våra experter en skräddarsydd plattform och modulära lösningar som gör det möjligt att minska era utvecklingstider.

Platsbesparing & energieffektivitet En kompakt design sparar monteringsplats och resurser

Nya föreskrifter ökar behovet av både energi- och platssparande lösningar. Med HYDAC når ni en hög prestandadensitet utan att äventyra energieffektiviteten: vår kompakta ventilblocksdesign sparar värdefull monteringsyta vilket i sin tur sparar resurser.

Vår lösning: HYDAC lastkännande ventiler för er maskinstyrningUpptäck våra lastkännande mobila riktningsventiler i HYDAC LX-3-, LX-6- och LCX-6-serierna

LX-3 (nominellt flöde på 80 l/min vid arbetsporten) och LX-6 (nominell flöde på 160 l/min vid arbetsporten) är lastkännande efterkompenserade ventiler för system med fasta eller variabla pumpar. Upp till tio funktioner kan styras oberoende av varandra så länge det maximala pumpflödet är större än det totala önskade arbetsflödet. De lastkännande ventilsystemen har utvecklats med fokus på hög precision, finstyrning och energieffektivitet. Oavsett om det gäller kranar, skördetröskor, larvgående- eller andra mobila maskiner – den flexibla uppbyggnaden och den kompakta designen gör att de passar för många olika applikationer.

LCX-6 utökar vårt erbjudande i form av en mer kompakt och kostnadseffektiv version av LX-6-ventilen vilken fokuserar på de lastkännande ventilernas kärnfunktioner. Första och sista arbetssektionen fungerar som kombinerade in- och utloppssektioner i en plats- och viktoptimerad design. LCX-6-monoblock erbjuder en flexibel lösning för extra funktioner i mobila maskiner som t.ex. grävmaskiner och hjullastare.

”Lastkännande” avser exakt det ni kan förvänta er. Och detta är exakt så som ventilerna fungerar: de känner av lasttrycken i arbetsfunktionerna i de mobila maskinerna. Tryckkompensatorerna använder informationen och ser till att rätt flöde levereras. På det här sättet får varje förbrukare exakt det flöde som krävs för att utföra arbetet utan begränsning. Målet: ett exakt och repeterbart utförande av arbetet – för bästa möjliga resultat.

Mer information om HYDAC LX-ventilserien

Redo för automatisering av mobila maskiner med den intelligent styrenheten (ICU)

Med styrenheten, ICU, som är särskilt utvecklad för de lastkännande ventilerna, erbjuder HYDAC en framtidssäkrad komplett lösning för automatiserade eller elektrifierade mobila maskiner samt off-highway-fordon. Kombinationen ger maximal precision, TÜV-certifierad säkerhet samt pålitlighet även under extrema förutsättningar och är den perfekta grunden för automatisering och assistanssystem.

Med hjälp av effektiv CAN-busskommunikation förbereder vi er mobila maskin för framtiden.

Upplev framtiden med HYDACs ventilstyrning Läs mer om produkten

En snabb överblick över fördelarna för er maskinstyrning

Imponerande finstyrningExakta rörelser och enkelt utförande av arbetsfunktioner

Med en lastkran som exempel

Lastkranar måste uppfylla höga krav. Förutom exakt placering av last är även den repeterbara styrningen av stor betydelse vid stora variationer av last . Jämfört med konventionella lösningar möjliggör den nästan dubbelt så höga upplösningen en förträffligt finstyrning. Detta leder till mjuka cylinder- och motorrörelser som i sin tur leder till mycket mer exakta maskinrörelser och ett enklare utförande av arbetet.

Parallell driftDrift av flera maskinfunktioner samtidigt

Med en lastkran som exempel

Vi stannar vid exemplet med lastkranen – det komplexa arbetet utförs parallellt med olika manövreringsenheter samtidigt. Den flödesoptimerade tryckkompensatorn utnyttjar respektive lasttryck och reglerar säkert flödet till de enskilda förbrukarna i parallell drift. Detta ses tydligt i följande exempel: oberoende av att förbrukare 2 tillkopplas förblir volymflödet vid förbrukare 1 konstant vid det inställda flödet på 1 l/min med mycket hög precision. Detta trots att förbrukare 2 kräver ett betydligt högre pumptryck. Denna aspekt ökar produktiviteten i arbetsprocesserna betydligt.

Fler produkter relaterade till detta ämne

HYDAC mjukvara för elhydrauliska styrningar

För styrning av mobila ventiler för våra HYDAC-controllers: EHC (Electro-hydraulic control) är ett maskintillämpningsprogram för styrning av hydrauliska mobila ventiler som kan styras proportionellt eller on/off.

Mer information om HYDAC EHC

HYDAC styrsystem för kranar för skogsbruk

För skogskranar specifikt erbjuder vi ett styrkit för intuitivt samarbete mellan människa och maskin. xCrane erbjuder snabba reaktionstider och en smidig anpassad styrning för varje förare.

Ladda ned broschyren!

Ladda ned

Vi hjälper er gärna!

Kontakta våra HYDAC-experter och boka in en rådgivning!

Boka rådgivning