HYDAC industriventiler

Kundanpassade ventillösningar med en hög växlingskapacitet och låga tryckfall

Oavsett om det gäller industriella applikationer eller användning i mobila maskiner: tack vare våra flödesoptimerade spolar och kåpor kan vi erbjuda dig precisionsanpassad ventilteknik som är skräddarsydd för dina behov. Hos HYDAC hittar du också lösningar för kontinuerlig reglering av flödet eller trycket i ditt system. Från riktningsventiler och reglerventiler till och proportionella ventiler - vi kan hjälpa dig med de behov du har. Upptäck våra komponenter och få rådgivning!

Innovativa & skräddarsydda: HYDAC är din partner för kundanpassade industriventiler

Lösningar för hysteres, med noggrannhet och hastighetskrav: kontakta våra experter för skräddarsydda industriventiler.

Kontakta oss

Vår serviceHYDAC industriventiler: beprövad och testad kvalitet med toppmoderna tillverkning

Toppmodern tillverkning

Dra nytta av vår snabba och effektiva tillverkning: vi tillverkar våra egna spolar och hylsor anpassade till individuella specifikationer med hjälp av toppmodern tekniker och med högsta kvalitet. 100 % av våra färdiga industriventiler genomgår testningar – på det sättet kan vi garantera att våra komponenter är skräddarsydda, pålitliga och effektiva.

Spårbarhet

Tack vare det unika serienumret på varje ventil kan ventilens tillstånd alltid spåras. QR-koden på varje ventil gör det dessutom möjligt att digitalt hämta information om ventilen.

För alla branscher

Vårt breda produktsortiment möjliggör användning inom alla typer av industrier. För att även ha möjlighet att använda dem i mobila tillämpingar erbjuder HYDAC fler och fler industriventiler med ökad korrosionsskydd (ZnNi).

Våra lösningar Avancerad ventilteknik anpassad för dina applikationer

Ett modulärt system som innefattar de industriella standarderna

Vi har den rätt lösningen för dig om du kontinuerligt behöver justera flödet eller trycket i ditt system: med vårt breda produktsortiment med industriventiler tillhandahåller vi lösningar för dina krav på hysteres, med noggranhet och hastighetskrav. Vårt tillverkningskoncept gör att vi kan erbjuda standardventiler i många spänningsvarianter och olika kontakter samt för manuell nödkörning.

Skräddarsydda lösningar för dina applikationer

Vi lyssnar på våra kunder. Vår kunskap är byggd på decennier av erfarenhet inom ventilteknik vilket gör att vi kan hantera dina önskemål flexibelt med vårt modulära system för industriventiler. På det här sättet kan vi skapa kundanpassade HYDAC ventillösningar till dina tillämpningar och samarbeta med dig för att skapa innovativa lösningar till de speciella utmaningarna i din maskin.

Vårt produktsortiment Flexibel - anpassad - robust. Upptäck våra lösningar

HYDAC riktningsventiler

Välj bland våra HYDAC riktningsventiler i de nominella storlekarna 6 till 32 och mellan ett stort antal modeller såsom låg effekt, mjukväxel, en Atex-modell och modeller med positionsövervakning av switcharna.

Hitta den riktningsventil som uppfyller dina krav med vår ventilväljare.

Prova HYDACs riktningsventilsväljare

HYDAC proportionella ventiler

HYDACs sortimentet med proportionella ventiler innehåller rikningsventiler, tryckventiler och flödesventiler. Proportionella riktningsventiler finns även tillgängliga med linjärt positionsmätsystem och OBE.

Hitta lämplig proportionalventil nu – skräddarsydd efter era krav. 

Prova konfiguratorn för HYDACs proportionalventiler
 

HYDAC logikventiler

HYDAC 2-vägs patronventiler är logikventiler som används i hydrauliska styrsystem med hög prestandakrav. Våra serier kan anpassas till storleken på ditt system och täcker de nominella storlekarna 16, 25, 32, 40, 50, 63 och 80.

HYDAC styrventiler

HYDAC 4/3 styrventiler ur C4WERE 6-serien är direktverkande, elstyrda kolvsätesventiler. Styrventilen drivs av en oljetäckt magnetstyrventil.

HYDAC sandwichventiler

HYDAC sandwichventiler i nominella storlekar 6-25 möjliggör en modulär design på hydraulstyrningen med en staplad ventilanordning. Vi levererar dem som tryckminskningsventiler och tryckavlastningsventiler för tryckkontroll och som gas- eller tryckregleringsventiler vid en förbikopplad ventil utan retur för flödesreglering.

HYDAC industriventiler: fördelarna i korthet

HYDAC är din partner för industriella ventillösningar.

Omfattande och bred kunskap gällande ventiler

HYDAC är din expert när det gäller kundanpassade industriventillösningar tack vare vår långa erfarenhet vid användningen av industriventiler.

HYDAC utvecklar och tillverkar alla ventilkomponenter själva.

En stor andel är vår egen produktion

Vi utvecklar och tillverkar alla ventilkomponenter inklusive spolarna, hylsorna och sensorerna själva.

HYDACs produktutbud innebär ventiler för en stor mängd olika funktioner.

A perfect fit

HYDACs produktutbud innebär att man alltid hittar den passande ventilen till ett stort antal funktioner och de krav som de måste uppfylla.

Med ett unikt serienummer och en QR-kod på varje ventil har du all information du behöver.

Spårbarhet

Med ett unikt serienummer och en QR-kod på varje ventil har du all information du behöver.

Komponenter som passar standardventiler kan väljas fritt från vårt modulära system.

Ett modulärt system som möter den industriella standarden

Ett brett sortiment med spolar, stickuttag och manuella förbikopplingar som passar standardventilerna kan väljas ur vårt modulära system.

Du sparar både plats och energi tack vare våra kompakta lösningar.

Kompakt

Du sparar både plats och energi tack vare kompakta lösningar.

Nedladdningar

Hitta din optimala ventillösning

Kontakta våra experter och få rådgivning om skräddarsydda industriventiler.

Kontakta oss