HYDAC filterelement med kvalitetsskydd

Välj kvalitet och skydda ditt system

Lägre renhetsklasser, minskat komponentskydd, kortare livslängd – detta är bara några av konsekvenserna av att använda sämre kopior av element. Resultatet är att driftsäkerheten äventyras och att maskintillgängligheten påverkas. Den minskade produktiviteten leder till ökade livscykelkostnader. Skydda din maskin och dina system genom att använda original HYDAC filterelement – tillgängliga med vårt integrerade kvalitetsskydd mot imitation.

Kvalitetsskydd – förhindrar systemfel orsakade av imiterade element

Att byta till tredjepartselement kan få avsevärda konsekvenserAkta dig för imitationer

Förmodat billigare imiterade element använder ofta billigare material. Enkelt papper används i stället för högkvalitativt och flerskikts glasfibermedia. Detta gör ultrafin filtrering med höga separationsvärden omöjlig. I praktiken har det visat sig att upp till 20 gånger mer förorening kan komma in i systemet genom filtret jämfört med ett standardelement. Imitationsfiltrets livslängd är också bara hälften så lång som originalet på grund av filtermaterialets sämre kvalitet. Detta innebär att elementen måste bytas oftare.

Imitationer klarar ofta inte ens låga differenstryck och kollapsar snabbt – de komprimeras tills föroreningen kan bryta igenom. Den passerar sedan obehindrat igenom till den rena sidan. Dina komponenter är inte längre skyddade. Detta leder till funktionsfel och plötsliga systemfel. Välj kvalitetsskydd för att säkra produktiviteten hos dina maskiner och system – integrerat anti-imitationsskydd som säkerställer den utmärkta kvaliteten på original HYDAC filterelement.

Varför du bara ska använda original HYDAC filterelementSäkrade renhetsklasser och högkvalitativt komponentskydd

Skydda dina komponenter från slitage och se till att ditt system fungerar smidigt – HYDAC-filterelement möjliggör detta. Eftersom perfekt filterprestanda endast är möjlig när höljet används i kombination med originalersättningselement. Med våra filterelement kan du uppnå de bästa renhetsklasserna, även vid mycket låga differenstryck.

Mer information om HYDAC filterelement

Dina fördelar HYDAC filterelement med kvalitetsskydd

Imiterade filterelement leder till följdskador och maskinstillestånd, vilket ökar dina livscykelkostnader.

Minskade kostnader under livscykeln

Undvik skada på dina maskiner och stilleståndstider orsakade av sämre imitationselement.

Originalfilterelement möjliggör stabila processer och ökar den totala driftsäkerheten.

Ökad driftsäkerhet

Lita på garanterade renhetsklasser och långa livslängder – tack vare originalfilterelement från HYDAC.

Högkvalitativt komponentskydd och de bästa renhetsklasserna ökar ditt systems tillgänglighet.

Ökad systemtillgänglighet

Säkerställ höga produktivitetsnivåer med högkvalitativt komponentskydd och högsta renhetsklasser.

Ta kontakt med HYDAC

Våra experter ger dig gärna råd om ämnet filtrering.

Kontakta oss nu