HYDAC elmekaniska cylindrar – HEZ-serien

Underhållsfria under hela livslängden: hitta den rätta elmekaniska cylindern för er tillämpning med HYDAC. Allt från en enda leverantör. Stort eller litet. Från enkla komponenter till kundanpassad teknik och hela drivsystem. Rådfråga oss vid val av HYDAC elmekanisk cylinder.

Skräddarsytt för er tillämpning: vi hjälper er att välja elmekanisk cylinder

Skicka gärna en förfrågan till oss. En expert ur vårt team kontaktar er inom kort.

Kontakta cylinderexperter

Vi kan lösa er utmaning med drivningenUpptäck HYDACs elmekaniska cylindrar

Letar ni efter elmekanisk cylinder till er applikation och en tillverkare som kan ställa in den snabbt åt er?

Eller vill ni ha hjälp med att välja en elmekanisk cylinder som är rätt för er eller skräddarsydd för att passa era behov?

Funderar ni på hur ni kan använda de senaste tekniska framstegen för att framtidssäkra era maskiner och applikationer?

När det gäller drivlösningar till er maskin är vi alltid uppdaterade på det senaste inom området och delar gärna med oss av vår kunskap. Det finns mycket som kan göras enklare, mer effektivt och lättare att underhålla. Kom igång med HYDAC: vi hjälper er att bygga framtidssäkra maskiner!

 

Vår lösning: elektriska lyftcylindrar från HYDACImplementera linjära rörelser enkelt och effektivt

HYDAC elmekaniska cylindrar är underhållsfria under hela sin livslängd och imponerar med sin enkla driftsättning tack vare Plug & Play-lösningen. Vi erbjuder lösningen på era utmaningar, perfekt anpassade för era krav – våra elektriska lyftcylindrar finns i ett mycket brett kraft-och spänningsområde från 1 kN till 500 kN samt i olika utföranden. Skräddarsydda för er applikation

Vi hjälper er att välja, integrera och driftsätta er elmekanisk cylinder. Ta reda på mer redan idag.

HYDAC elmekaniska cylindrar: en översikt av fördelarna

Produktsortiment

Från en enda leverantör

Lita på HYDACs expertkunskap, högkvalitativa komponenter och moderna verktyg.

Skräddarsydd lösning

Stort eller litet

Vi hittar rätt lösning till er, skräddarsydd för er tillämpning. Nästan alla tekniskt möjliga effektområden kan användas.

 

Ert underhållsfria all-round-paket

Vi finns vid er sida – även efter projektplaneringsfasen och driftsättningen av ert drivsystem.

Produktionsteknik

Behovsbaserad

Från enkla komponenter (t. ex. endast den linjära enheten) till kundanpassad teknik och hela drivsystem.

 

Resursbesparing

Miljövänlig

Elmekaniska cylindrar är slutna axlar. Det innebär att risken för miljöfarligt läckage försvinner.

 

Skaffa ert underhållsfria allround-paket från HYDAC: i tillägg till skräddarsydda komponenter erbjuder vi er intelligenta och innovativa programvarulösningar.

Plug & Play

Vår Plug & Play-lösning garanterar en snabb och enkel driftsättning.

FAQ

Vad är elmekaniska cylindrar?

Eftersom de är enkla att integrera och inte behöver underhållas tillåter HYDACs elmekaniska cylindrar (HEZ) en enkel implementering av linjära rörelser. HEZ-funktionen uppnås med följande inställning:

En motor/växelenhet driver spindeln via en koppling som är monterad i lagerhuset via kullager. Den gängade muttern för över rotationen från spindeln till en linjär rörelse medan mutterhöljet säkras mot vridning med hjälp av glidlager. Kolvstången drivs genom anslutningen till mutterhöljet. Elmotorns rotationsriktning gör att kolvstången skjuts ut eller in. Spindelns rotationshastighet och gängornas stigning bestämmer den linjära hastigheten. Insidan på HYDACs elmekaniska cylindrar är skyddade mot miljöpåverkan av ett tätningssystem. För att fästa enheten finns det som exempel ett pivotäste på lagerhuset och ett länklager på kolvstången.

Vilka kraftområden kan täckas med HYDAC elmekaniska cylindrar (HEZ)?

  • HEZ-1 upp till 7,5 kN
  • HEZ-2 upp till 25 kN
  • HEZ-3 upp till 70 kN
  • HEZ-X upp till 500 kN

Varför anses elmekaniska cylindrar vara miljövänliga?

Elmekaniska cylindrar (HEZ) är "slutna axlar". Risken för miljöfarligt läckage försvinner. Till skillnad från hydraulsystem används ingen tank som förser hydraulcylindrarna med olja som hanteras av olika komponenter. I ett HEZ används ingen vätska för att överföra kraft. Denna funktion utförs av elmotorn, kraftöverföringen och spindeln. Den roterande rörelsen från elmotorn omvandlas till en linjär rörelse. Endast smörjning behövs för att skydda komponenterna och minska den interna friktionen. Miljöpåverkan kan förebyggas genom att använda elmekaniska cylindrar.

Vilka data krävs för konfigurationen?

Ni hittar all information om detta i vår lista över HEZ-frågor under ”Ladda ned”.

 

Är styrning av den slutna kretsens kraft möjlig?

Ja, via elmotorns spännings- och vridmomentvärde. Beroende på kraven kan externa kraftsensorer även användas för bättre precision.

Är positionering med sluten krets möjlig?

Ja, detta kan utföras via en roterande pulsgivare (eller vinkelgivare) direkt på motoraxeln eller via extern linjärgivare.

Är det möjligt att köra två eller fler elmekaniska cylindrar samtidigt?

Ja, både mekaniskt kopplad synkronisering och synkronisering med mjukvaran är möjlig.

Kan en elmekanisk cylinder användas i kontinuerlig drift (S1)?

Ja, men drift- och cykeldata behövs för att göra en anpassad dimensionering.

Ladda ned

Hitta rätt elmekanisk cylinder för er tillämpning!

Boka en icke bindande rådgivning och prata med våra cylinderexperter.

Boka rådgivning