HYDAC EHCD styrmoduler för hydrauliska drifter

Skräddarsydd styrteknik för era hydrauliska drifter

Allt från enkla effektförstärkare för proportionalventiler till robusta tryckregulatorer, komplex synkronisering och positionskontroll – lita på HYDACs omfattande produktsortimentet för decentraliserad styrelektronik (EHCD). Hos oss hittar ni rätt produkt för era hydrauliska drifter – för alla typer av applikationer. Vill ni lära er allt om våra lösningar för styrteknik? Ladda då ned vår produktkatalog nu.

Spara utvecklingskostnader och driftsättningstid med HYDAC EHCD-moduler för hydrauliska drifter

HYDAC kommer att hitta lösningen för er specifika utmaning. Ta er en titt – ladda ner EHCD-produktkatalogen nu och få en detaljerad inblick i vårt produktsortiment.

Ladda ned produktkatalog

Hur ni drar nytta av decentraliserad styrteknik

Moderna automationskoncept

Automationsnivån ökar och med det kraven på maskiner. Det som är viktigast här: snabb implementering och största möjliga flexibilitet. Detta är ytterligare en anledning till att styrningar flyttar sig än närmare maskinen. Med högpresterande komponenter som tenderar att bli storleksmässigt mindre anses inte alltid ett stort kopplingsskåp vara den optimala lösningen. Det är därför som moderna automatiserings- och digitaliseringskoncept förlitar sig på decentraliserad styrelektronik – förutom att de har låg komplexitet, erbjuder de också hög flexibilitet och en kostnadseffektiv design.

Mindre komplicerat

Mindre är mer – särskilt när det kommer till komponenter, kostnader och komplexitet. Med ökande krav och växande tryck på digitalisering blir modulära lösningar än viktigare. Decentraliserad styrelektronik är rätt lösning för er maskin. Detta beror på att omplacering av beräkningsintensiva uppgifter minskar komplexiteten i det centrala styrsystemet. Och inte bara det: decentraliserade styrmoduler ersätter stora och komplexa kopplingsskåp samtidigt som de bibehåller samma eller högre prestandanivå.

Vår lösning: HYDAC EHCD styrmoduler för hydrauliska drifterHYDAC är er partner för expertis inom skräddarsydd styrteknik

Oavsett om det är en enkel effektförstärkare för proportionalventiler, robust tryckreglering eller komplex synkronisering och lägeskontroll – vi kan erbjuda skräddarsydda lösning för alla era applikationer. Riktade och skräddarsydda efter era behov. Vi ger er det bästa alternativet till komplexa och framför allt dyra konkurrentprodukter.

Funktioner som ni kan dra nytta av:

  • USB-gränssnitt för parameterisering
  • Olika fältbussgränssnitt
  • Realtidsoptimering: 1 ms intern cykeltid
  • Kostnadseffektiv design
  • Standardmaskinvara som bas för olika styrtyper
  • Standard regleralgoritmer

Förutom effektförstärkare, tryck- och lägesregulatorer får du även vår mjukvara för snabb och enkel parameterisering av de digitala styrenheterna och för att optimera dina hydrauliska cylinderdrifter. Tack vare den integrerade fjärrkontrollfunktionen har ni direkt access och kontroll av våra styrenheter – det betyder att ni kan använda funktionen utan ett överordnat styrsystem. 
 

Detta gör hela skillnaden Era fördelar med HYDAC-lösningarna för decentraliserad styrelektronik

Enkel parameterinställning och snabb idrifttagning

Med snap-on höljena på EHCD-modulerna kan er nya komponent snabbt och enkelt integreras.

Snabb driftsättning är viktig för oss och vår programvara för parameterisering av EHCD-modulerna möjliggör tabellorienterad inmatning, lagring och laddning av datauppsättning och universell användning för alla digitala moduler. Vi supportar er även med eventuella tekniska frågor under projekteringsfasen – via fjärrunderhåll eller på plats hos er.

Behovsbaserat och skräddarsytt efter era krav

Mindre är mer: dra nytta av fördelarna med HYDACs egna komponenter, mångårig expertis och modern design och utvecklingsmetoder – allt detta gör att våra experter kan utveckla skräddarsydda lösningar för just er. Var och en av våra moduler fyller en uppgift för en specifik drift.

Med detta tillvägagångssätt uppfyller var och en av våra moduler en specifik drivningsuppgift. Detta innebär att vi kan erbjuda er rätt system för era behov – och därmed ett kostnadseffektivt alternativ till komplexa och framför allt dyra konkurrentprodukter. Ni kan dessutom spara värdefull tid och utvecklingskostnader.

HYDAC-programvara för parameteriserings av EHCD-styrmoduler

Snabb och enkel parameterisering: Ladda ned vår programvara för er HYDAC digitala styrmodul nu under ”Systemteknik”.

Upptäck vår programvara för parameteriserings nu

HYDAC EHCD-styrmoduler för hydrauliska drifter: era fördelar i korthet

Hög flexibilitet med vårt modulära produktsortiment för styrteknik – för alla typer av applikationer.

Hög flexibilitet

Använd vårt modulära produktsortiment – lämplig för användning i alla typer av applikationer och produkter.

Reduktion av komplexitet: vi hittar rätt styrmodul för er specifika applikation.

Mindre komplicerat

Fokusera på det väsentliga: vi har rätt modul för just er specifika hydrauliska drift.

HYDAC EHCD-moduler: det kostnadseffektiva alternativet till dyra konkurrerande produkter.

Kostnadsbesparingar

Vi erbjuder er rätt system för era behov – och därmed ett kostnadseffektivt alternativ till komplexa och framför allt dyra konkurrentprodukter.

Dra fördel av snabb driftsättning tack vare de många parameteriseringsfunktionerna i EHCD-programvaran.

Snabb driftsättning

Dra nytta av snabb driftsättning tack vare de många funktionerna i programvaran för parameterisering av våra EHCD-moduler.

Kortad tid för utveckling: vi supportar er under hela projekteringsfasen.

Minskad utvecklingstid

Lita på HYDAC som er utvecklingspartner: vi kommer att supporta er under hela projekteringsfasen.

Vi erbjuder skräddarsydda styrtekniklösningar för nästan alla era utmaningar.

Brett produktutbud

Vi kan erbjuda er en skräddarsydd styrlösning för nästan alla era utmaningar: få råd från våra experter nu.

Ladda ned

Vilka utmaningar beträffande styrning skulle ni vilja lösa?

Kontakta våra experter för att upptäcka vår expertis inom decentraliserad styrelektronik.

Kontakta oss

Läs fler av våra artiklar

Teman & produkter
| 5 min

Ni känner igen situationen: oförutsedda problem dyker upp med maskinstyrningen och ni behöver expertrådgivning på plats. Det tar ofta längre tid än planerat för en expert att komma fram, t.ex. på grund av sjukdom, personalbrist eller inresebestämmelser. I värsta fall står maskinen stilla fram till dess. Utöver resekostnader tillkommer även ekonomiska förluster på grund av utebliven produktion. Därför har HYDAC utvecklat en mobil fjärrunderhållslösning i olika versioner som sparar tid och pengar. Läs mer.