HYDAC EHC - delsystemet för elektrohydrauliska styrningar

Pålitlig maskinstyrning för mobila maskiner

Den elektrohydrauliska styrningen HYDAC EHC erbjuder det perfekta delsystemet för manuell styrning av hydrauliska mobilventiler med proportionerligt på/av-läge. Bygg enkelt ett system för maskinstyrning: parametrera applikationsprogramvaran och konfigurera funktionerna enligt ditt nödvändiga systembeteende.

Exakta och dynamiska arbetsfunktioner tack vare elektrohydraulisk maskinstyrning från HYDAC

Optimera din mobila maskin: med HYDAC EHC kan du enkelt konfigurera ett system för mobil maskinstyrning. Fråga våra experter om råd nu.

Kontakta experterna nu

Automatiseringsuppgradering Maskinstyrning utan behov av att göra din egen programmering

Kraven på mobila maskiner växer, vilket ökar efterfrågan på automatisering. Men att modernisera maskiner är ofta komplext: automatisering kräver tidskrävande programmering såväl som omfattande expertis. Med HYDAC:s EHC elektrohydrauliska styrning får du en toppmodern maskinstyrning för de första stegen mot din fordonsautomatisering. Delsystemet erbjuder en snabb lösning – utan behov av att göra din egen tidskrävande programmering.

Användarkomfort och lätta på användarnas börda Assistansfunktioner för mer komfort

Maskinförare arbetar ofta långa dagar i mycket trånga utrymmen eller under svåra miljöförhållanden. Bekväm drift som garanterar hög tillförlitlighet under en mängd olika förhållanden är särskilt viktigt. HYDAC delsystemet för elektrohydraulisk pilotstyrning avlastar användaren och erbjuder bekväm drift – även under höga belastningar.

Mindre komplicerat Din snabba lösning för maskinmodernisering

Programvaruutveckling, programmering, driftsättning – implementering av assisterande styrsystem kräver hög kompetens och är ofta tidskrävande. Faktorer som är särskilt relevanta vid marknadslansering. Med programvaran HYDAC EHC kan du enkelt konfigurera ett system för mobil maskinstyrning. Den färdiga styrlösningen säkerställer snabb konfiguration och erbjuder omfattande verktyg för driftsättning och service.

Vår lösning: HYDAC EHC elektrohydraulisk styrning HYDAC maskinstyrning för elektrohydrauliska ventiler

HYDAC EHC är styrlösningen för elektrohydrauliska ventiler med motsvarande justeringsmöjligheter för optimal flexibilitet. Vårt delsystem gör det enkelt att bygga ett system för maskinstyrning: du kan applicera signalerna från analoga joysticks, tryckknappar eller brytare till styrenhetens ingångar, kombinera strömutgångarna i par med pilotventiler på den mobila ventilaxeln och sedan konfigurera programvarufunktioner för att passa systembeteendet du behöver. Upp till tre proportionalaxlar och en digital ventilaxel kan styras per styrenhet. HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT för enkel parametrering av din skräddarsydda styrlösning ingår i leveransen.

Utöver standardversionen av EHC Basic finns följande varianter som alla bygger på varandra:

HYDAC EHC plus

Den elektrohydrauliska styrningen HYDAC EHC plus möjliggör styrning av en kontinuerlig funktion, såsom en sopmaskin eller en fräsmaskin, med en justerbar oljemängd. Vi möjliggör också kontrollerad elektrisk flödesdelning. Fördelen: du kan prioritera förbrukarna.

HYDAC EHC Assist

HYDAC EHC Assist-paketet låter dig styra lastavkännande tryckavstängning. Vi kan erbjuda dig ytterligare funktioner: med integreringen av våra HYDAC sensorer som linjära positions- eller vinkelsensorer kan vi till exempel uppnå en höjdbegränsning. Vill du styra två cylindrar eller ställdon i ett definierat förhållande? EHC Assist gör detta möjligt.

Det här gör skillnad Fördelar för kunder med HYDAC delsystemet för elektrohydrauliska styrningar

Lämplig för alla maskiner och skalbar HYDAC:s modulsystem för mer flexibilitet

Oavsett om det är fristående eller genom anslutning till en dieselmotor-CAN: HYDAC EHC ger dig den nödvändiga flexibiliteten att agera oberoende av ramvillkor. Om nya funktioner läggs till och funktionerna hos en styrenhet redan är uttömda, kan systemet utökas efter behov.

Enkel att integrera och parametrisera Enkel parametrering i stället för komplex programmering

För snabb driftsättning: anslut din styrenhet och konfigurera helt enkelt parametrarna enligt funktionskraven. Du definierar vilken operatörsingång som styr vilken utgång med vilken prestanda. Tack vare en mängd olika inställningsmöjligheter kan du även finjustera ditt system efter önskemål. Den nödvändiga parametreringsprogramvaran tillhandahålls kostnadsfritt.

Modulär och expanderbar Skräddarsydd efter dina krav

Dra nytta av en mängd olika funktioner för din maskinstyrning: tack vare de anpassningsbara alternativen och funktionerna gör HYDAC EHC dig oberoende av joystickens ingångssignal och kan även kartlägga de första tydliga logiska funktionerna via frigöringslogiken.

Komponenter för din elektrohydrauliska styrning från HYDACUpptäck de modulära utbyggnaderna för vår applikationsprogramvara

Utöver vår styrenhet med flashad programvara innehåller vårt standardsortiment även HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT för enkel parametrering av din maskinstyrning. Det innebär att du får allt du behöver för din applikation – utan dolda kostnader.

HYDAC styrenhet TTC32S

Vår TTC32S-styrenhet med flashad programvara ingår i vår standardleverans. Vi tillhandahåller omfattande support under den första konfigurationen och parametreringen.

HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT

Med HYDAC Subsystem Configuration Tool kan systemets beteende anpassas genom parameterjustering. Fel och aktuella stiftvärden kan också läsas av.

Vårt omfattande produktsortiment är individuellt anpassat efter dina behov och erbjuder även valfria tillägg.

HYDAC pilotstyrning via pilotventiler och mobila ventiler

Vi möjliggör exakt, upprepade gånger exakt utförande av dina arbetsfunktioner med vårt breda utbud av HYDAC elektrohydrauliska och lastavkännande ventiler.

Mer om lastavkännande ventiler

HYDAC kabelhärvor

Med våra HYDAC kabelhärvor kan du snabbt och flexibelt ta din första prototyp i drift. Vi erbjuder standard- och specifika kabelhärvor som kan designas så att de passar perfekt till dina behov efter idrifttagning.

HYDAC joysticks & manöverelement

Dra nytta av vårt breda utbud av produkter: tillsammans med vår partner Technion erbjuder vi joysticks, manöverelement och försörjningsboxar som passar dina behov.

Möjliga applikationerOptimera din mobila maskin i samarbete med HYDAC

Dra fördel av den omfattande kunskapen som våra HYDAC experter har: vi ger dig råd om den optimala systemdesignen för din elektrohydrauliska styrning och pilotstyrning genom att integrera lösningar i din maskin.

Exemplet med en frontlastare visar att även en tredje funktion, utöver de två huvudfunktionerna, (lyftarm och skoplutning), kan manövreras proportionellt med delsystemet för elektrohydrauliska styrningar (HYDAC EHC). Förutom ökad driftnoggrannhet säkerställer detta förbättrad känslighet och bättre dosering. Oavsett om det är balgripare, silogripare eller andra gripdon eller styrfunktioner – även du kan dra nytta av HYDACs exakta styrning anpassad till alla maskintyper. Kontakta våra experter nu – vi hjälper gärna till.

Nedladdningar

Fråga oss gärna om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka en konsultation i dag!

Boka tid för konsultation