Hållbar skeppsbyggnad med HYDAC oljefiltrering Det bättre alternativet: smörjoljefilter istället för separatorteknik
Separatorer är ofta standard för konditionering av smörjoljor i fartyg. Men det höga energibehovet och den avskilda smörjoljan (slammet) påverkar miljön. Vi har en bättre lösning: HYDAC Simplex-filter. Stäng av era smörjoljeseparatorer och spara värdefullt drivmedel. Allt som behövs är en enkel modernisering.
Konditionering av smörjolja sparar er flera ton CO₂ och NOₓ per årOch Simplex-filtret betalar sig självt på bara några månader
När det gäller att minska koldioxidutsläppen är varvsindustrin i behov av hållbara lösningar. Vi ser en stor potential för besparingar inom oljefiltrering – i vår fallstudie beräknar vi de förväntade kostnaderna och CO2 och NOx -besparingar i samband med en modernisering. Vi beräknar också ROI, så att ni vet exakt hur många månader det tar för investeringen i våra Simplex-filter att återbetala sig.
Hur snabbt en ombyggnad lönar sig - begär en skräddarsydd beräkning nu
Varför ni sparar mer CO₂ med Simplex-filter jämfört med separatorer
Det är mycket vanligt att smörjolja konditioneras i fartyg med separatorer. Men detta har många nackdelar – höga investeringskostnader, höga underhållskostnader samt en väldigt stor förlust av olja, vilket har en onödig påverkan på miljön. Med HYDACs smörjoljefilter är detta ett minne blott eftersom en modernisering återbetalar sig på bara några få månader. Ni har också möjlighet att minska er Carbon Intensity Indicator (CII).
Har vi väckt ert intresse? I vår fallstudie kan ni läsa mer i detalj om hur potentiella besparingar kan beräknas. Vi gör gärna detta även för er. Skicka oss ett e-postmeddelande och berätta om er lokala situation.
Hur stor besparingspotentialen är - begär en skräddarsydd beräkning nu
Ta reda på hur våra smörjoljefilter bidrar till minskade koldioxidutsläppIntervju med expert Klaus Hüffelmann från HYDAC Marine Diesel Power
Jörn Kaiser, Product Manager för Marin Fluids – HYDAC Process Technology
Våra smörjoljefilter har fått ett ”No Objection Letter” (NOL) från MAN Energy Solutions – testet visade att vi inte bara uppnår en högre smörjoljekvalitet med våra Simplex-filter jämfört med klassisk separatorteknik. Vi gör det också enklare att konditionera smörjolja. Samtidigt kan våra kunder göra enorma besparingar – en win-win-situation.
HYDAC LMDP-T: Simplex-filter för oljefiltreringVad ni bör känna till
Produktfördelar
- Förmåga att binda flera kilogram föroreningar per filterelement i verklig drift
- Hög filtreringsprestanda och robusta filtermaterial
- Filtreringsgraden är oberoende av viskositeten och driftsparametrarna
- Byte av filterelement på mindre än 15 minuter
- Lång livslängd ger låga driftskostnader jämfört med separatorer i fartyg
Produktegenskaper:
- Tillämpning: i 2- och 4-taktsmotorer
- Filterhölje: gjutjärn
- Filtermaterial: Processmicron® PES
- Filtreringsklassificering: 5 eller 10 µm med en avskiljningsgrad på 99,5 %