Filter- och kylsystem för omriktarstationer i vindkraftsparker

I fokus: autonom drift med lågt underhåll för era omriktarstationer

Förutom hårda vindar och starka strömmar erbjuder havet framförallt en sak: utrymme. Utrymme som vindkraftsparker till havs kan utnyttja, i synnerhet när det kommer till energirevolutionen. Omriktarstationer utgör här en viktig länk i kraftöverföringen från havet till kusten. De måste kontinuerligt kylas med havsvatten så att de inte överhettas. För att detta ska gå smidigt krävs pålitlig filtrering. HYDAC erbjuder er både och – en beprövad filtreringslösning kombinerad med robusta plattvärmeväxlare gjorda av titan. Läs mer.

Minska kostsam service med HYDACs systemlösning

Kontakta oss

Omriktarstationer för vindkraftsparker till havsUndvik tidskrävande och kostnadsintensiv service

Omriktarstationer efterfrågas mer än någonsin tidigare. Anledningen: Avståndet mellan vindkraftsparker och kusten ökar hela tiden eftersom systemet kan generera högre avkastning där. För att omriktarstationer ska fungera tillförlitligt är det viktigt med en samordnad kylning och filtrering. Utan uppströmsfiltrering kan föroreningar i havsvattnet försämra kylfunktionen vilket i sin tur kan påverka hela omriktarstationens prestanda. 

Konsekvensen: Dyrt servicearbete och minskat energiutbyte påverkar vindkraftparkens lönsamhet eftersom underhåll på plats är tidskrävande och kostsamt Det är därför viktigt att upprätthålla en så autonom och smidig drift som möjligt. Detta kräver dock optimerade produktlösningar. HYDAC erbjuder er en koordinerad systemlösning bestående av plattvärmeväxlare och automatiska backspolningsfilter – speciellt utvecklade för offshoresektorn.

Med HYDACs verktyg för fjärrunderhåll kan kostnader undvikas eftersom er specialist på så sätt har tillgång till systemet och inte behöver ta sig till platsen. I stället skickar ni vårt verktyg för fjärrunderhåll – det är enkelt att starta upp med bara sju steg. Resultatet är snabb respons, minimerade resekostnader och ökad systemtillgänglighet.

Detta innebär att era omriktarstationer kan arbeta självständigt och utan avbrottSkydda värmeväxlare mot förorenat havsvatten

Underhåll till havs är komplext och kostsamt. Därför lönar det sig ännu mer att undvika onödiga servicebesök. Vårt tips: investera i uppströms filtrering av havsvatten. Alltför ofta används vanliga filter som kräver ett komplext sil- och elementbyte. Våra automatiska backspolningsfilter rengör sig själva. Felkällor kan uteslutas med en redundant design. Det renade havsvattnet skyddar er värmeväxlare från slitage. Detta innebär att det inte längre är nödvändigt att ha personal på plats. 

HYDACs kombination av automatiska backspolningsfilter och titanplattvärmeväxlare är den perfekta duon för underhållsfri drift av era omriktarstationer. Med den robusta designen, inklusive godkännanden på begäran, är ni med vår systemlösning redo för utmaningar till havs.

Kontakta oss

HYDACs automatiska backspolningsfilter AutoFilt® Utvecklad för att separera fasta partiklar från vätskor med låg viskositet

Våra automatiska filter är det perfekta valet för att skydda era viktigaste systemkomponenter från blockeringar. Detta innebär att nedströmskomponenter även kan skyddas mot slitage – som ett resultat av detta minskar era reservdelskostnader eftersom hela ert system kommer att fungera mer effektivt och ekonomiskt. I synnerhet AutoFilt® RF3 och RF7 är lämpliga för användning offshore.

Vad gör HYDAC AutoFilt®-serien speciell?

  • Enkelt underhåll utan användning av lyftutrustning 
  • Filter med lågt slitage tack vare användningen av statiska tätningar, som till skillnad från dynamiska tätningar uppvisar lägre slitage
  • Flödesoptimerad design
  • Variabel filterelementgeometri för effektiv rengöring och optimal eftermontering
  • Kontinuerlig filtrering utan att avbryta processen
  • Fjärrövervakning via intelligent styrning och tillståndsövervakning
  • Optimerad systemlösning kombinerad med HYDACs plattvärmeväxlare

Mer information om HYDAC backspolningsfilter

HYDAC plattvärmeväxlare Plattor gjorda av titan för användning inom offshoresektorn

Mer än bara en komponent – på HYDAC förlitar vi oss på sofistikerade systemlösningar för maximal framgång för er vindkraftspark. Vi använder nyckelfärdiga lösningar för att kyla transformatorer på era omriktarstationer för att dra full nytta av möjligheten till värmeåtervinning.

Vad utmärker HYDACs plattvärme?

  • Optimerade värmeöverföringsplattor av titan
  • Havsvattenbeständig lackyta 
  • Särskilda godkännanden på begäran (LR, DNV, etc.)
  • Lätt att ta isär för rengöring och underhåll
  • Enkel eftermontering
  • Anpassad design

Era fördelar Med HYDAC-systemlösningen

Med vår systemlösning kan er omriktarstation för vindkraftsparker till havs arbeta autonomt.

Minskade kostnader

Kombinationen av automatiska backspolningsfilter och plattvärmeväxlare gör att er omriktarstation kan arbeta autonomt. Så ökar ni er vindkraftsparks ekonomiska lönsamhet.

Minskade service- och underhållskrav tack vare vår systemlösning

Minskat behov av underhåll

Minska onödiga servicebesök för er omriktarstation. Våra automatiska backspolningsfilter förhindrar stopp i systemet, vilket gör att våra plattvärmeväxlare fungerar tillförlitligt och utan avbrott.

HYDAC erbjuder titanplattvärmeväxlare och backspolningsfilter gjorda för tuffa havsförhållanden

Robust design

Våra plattvärmeväxlare, tillverkade av titan och försedda med en havsvattenbeständig lack, klarar de tuffaste offshore-förhållandena. AutoFilt®-serien är också särskilt utvecklad för användning till havs. 

Er partner för kylning av omriktarstationer – tack vare mångårig erfarenhet inom teknikområdet

Optimerad systemlösning

Mer än bara en komponent – med HYDAC får ni omfattande ingenjörsexpertis. Vi stödjer er med ett sofistikerat kylsystem för er omriktarstation.

Håll kontinuerlig koll på våra automatiska backspolningsfilter – med den smarta styr- och övervakningsenheten

Fjärrövervakning

Övervaka och styr våra backspolningsfilter bekvämt från land – detta möjliggörs via en intelligent styr- och övervakningsenhet.

Vanliga frågor

Hur effektiva är HYDACs backspolningsfilter?

Våra automatiska backspolningsfilter har varit etablerade på marknaden i många år – inte minst tack vare deras höga kostnadseffektivitet. Det är endast en engångsinvestering och inga driftskostnader. Den självrengörande funktionen med våra filter gör att onödiga servicebesök automatiskt elimineras, vilket besparar er kostnaderna för att byta ut element och silar.

Hur fungerar isokinetisk filtrering och backspolning med HYDAC AutoFilt® RF3?

Hur fungerar filtreringen?
Vätskan som ska filtreras strömmar genom kiltrådsfilterelementen på backspolningsfiltret och passerar från insidan till utsidan. Under processen fastnar partiklar på den släta insidan av filterelementen – den rena vätskan strömmar in i processen. 
När nivån av kontaminering ökar, ökar tryckskillnaden mellan den smutsiga och den rena sidan av filtret. När det förinställda differenstrycket uppnåtts (vanligtvis 0,3 till 0,5 bar), startar den automatiska backspolningen. 

Hur fungerar backspolningen?
Elmotor-/Växelenheten roterar spolarmen under filterelementen som ska rengöras. Smutspartiklarna som har ackumulerats på insidan av elementet lossnar och spolas in i backspolningsledningen.

Hur utlöses den automatiska backspolningen?

  • När inställt differenstryck överskrids
  • Med en timerfunktion
  • Genom att trycka på knappen ”TEST”

Vad skiljer AutoFilt® RF3 från RF7?

AutoFilt® RF7 kompletterar HYDACs backspolningsfilterfamilj med ytterligare en användarvänlig och kompakt serie, som är särskilt lämplig för användning i system där utrymmet är begränsat.

  • Utrymmesbesparande, horisontell design
  • Svängbar lockanordning ingår som standard, för enkel åtkomst till filtrets insida
  • Maximalt utnyttjande av filterytan

Mer information om HYDAC AutoFilt® RF3

Är det möjligt att övervaka backspolningsfiltren digitalt?

För att undvika onödiga servicebesök till vindkraftsparker till havs kan våra backspolningsfilter utrustas med en intelligent styrenhet och tillståndsövervakning. På så sätt kan ni alltid hålla reda på er filterenhets status – oavsett när och var. Det automatiska backspolningsfiltret från HYDAC utför också en autonom självdiagnos och systemdiagnos.

Hur rengör man plattvärmeväxlare?

Användning av våra automatiska backspolningsfilter skyddar plattvärmeväxlare förebyggande, eftersom förfiltreringen av havsvattnet effektivt reducerar föroreningar i nedströms kylprocessen. Resultatet: rengöring av era värmeväxlare och därmed onödiga servicebesök är därför inte längre nödvändigt. Men ifall det ändå blir nödvändigt med ett servicebesök är demonteringen enkel – ingenting står i vägen för enkelt underhåll.

Vilka godkännanden är möjliga?

Oavsett om det är plattvärmeväxlare eller backspolningsfilter – vi på HYDAC förlitar oss på certifierad kvalitet. Det innebär att vi på begäran levererar produkter med motsvarande materialcertifikat och godkännanden, såsom:

  • DNV 
  • ABS
  • LLOYDS REGISTER
  • BV
  • Och många fler

Produktbroschyrer tillgängliga för nedladdning Ni hittar all information om HYDACs automatiska filter och plattvärmeväxlare i våra produktbroschyrer. Mer information.

Kontakta HYDAC

Med optimerad filtrering och kylning för er omriktarstation ökar den ekonomiska lönsamheten för er vindkraftspark – och vårt team av experter finns vid er sida.

Kontakta oss