Effektiv kylhantering 4.0 För att hålla din kylvätskekoncentration stabil
Ett av målen med industri 4.0 är att automatisera processer för att skapa en smart fabrik. Detta görs i hopp om att uppnå maximal drifteffektivitet. Högautomatiserade maskiner används vid metallbearbetning - men kylvätskehantering är vanligtvis begränsad till manuell mätning och påfyllning. Detta medför säkerhetsrisker och leder till instabila processer. Konsekvenserna är onödigt höga driftkostnader och arbetskraftsbehov samt fluktuerande processparametrar. Upptäck vår helautomatiska, fristående lösning – HYDAC FCU 5000 säkerställer en konstant nivå utan behov av ytterligare personal.
Automatiserad, uppkopplad, smart: HYDAC FCU 5000
Kontrollerar du fortfarande din kylvätskekoncentration för hand? Med vår automatiserade lösning och dess unika funktioner krävs inte längre manuella ingrepp. Lita på precision – för en konstant kylvätskenivå och stabila processer.
Farorna med fluktuerande kylvätskekoncentrationer Negativa effekter på kostnadseffektivitet, tillgänglighet, kvalitet och hälsa
Kylvätskeövervakning med HYDAC gör hela skillnadenFå ett försprång in i framtiden
Ett helautomatiskt system för en konstant kylvätskenivå: vi tar det manuella arbetet från dina händer - med HYDAC FCU 5000 kan du minska dina arbetskraftsbehov samtidigt som du sänker kostnaderna. Den höga automatiseringsnivån gör att processer visas tillförlitligt och på ett stabilt sätt. Detta säkerställer en konstant produktivitetsnivå. Vi ger dig gärna råd om optimerad kylvätskeövervakning, testning och dosering.
De unika egenskaperna hos HYDAC FCU 5000
- Hög precision och automatiserad kontroll av koncentrationen & tanknivån inkl. koncentratdosering
- Intelligent all-inclusive-paket för en konstant kylvätskekoncentration
- Integrerad sensorövervakning för tillförlitliga mätningar
Hur fungerar kylvätskehantering 4.0?Med HYDAC:s FCU 5000
Uppkoppling och automatisering är hörnstenarna i vår lösning. Decentraliserade vätskeregulatorer vid flera mätpunkter kommunicerar tillförlitligt med den stationära FCU 5000-enheten och ger dig all information online – oavsett tid och plats. Om koncentrationen når en kritisk nivå skickas omedelbart ett proaktivt meddelande till ansvarig personal och motåtgärder initieras automatiskt. Detta säkerställer en snabb reaktion på koncentrationer som är för höga eller för låga, vilket resulterar i stabila processförhållanden.
Ökad produktivitet och kostnadseffektivitet ROI < 1 år
HYDAC:s automatiserade kylvätskehantering håller din maskinproduktivitet på en konstant nivå. Genom att eliminera manuellt arbete minskar du arbetskraftsbehovet och driftskostnaderna - det betyder att köpet av ett HYDAC FCU 5000 lönar sig efter mindre än ett år. Komponentkvalitet och verktygets livslängd gynnas också av optimerad kylvätskehantering.
Kvalitetssäkring och datatransparens Automatiserad självövervakning och dokumentation
Pålitliga mätningar och säker data – med vårt kylvätskehanteringssystem får du en dokumenterad påfyllningsprocess tack vare den inbyggda sensortekniken. Du kommer åt datan när som helst, oavsett om det är i ditt företags moln eller i HYDAC-molnet. Du kan lita på din data tack vare regelbunden systemkvalitetssäkring i form av en automatisk nollpunktsjustering.
Effektiv resursbevaring Behovsbaserad medieanvändning
Den kontinuerliga kylvätskeövervakningen gör att endast den mediamängden som krävs används. Längre livslängd kan uppnås vilket automatiskt minskar din förbrukning. Resultatet: lägre CO2-emissioner och optimerad lagerhantering tack vare automatiserad omordning.
Ökat hälsoskydd TRGS (tyska tekniska föreskrifter för farliga ämnen) 611-kompatibel dokumentation
Hudirritationer, obehaglig lukt, skumbildning – en stabil kylvätskenivå är avgörande för att minimera riskerna vid arbetet med kylvätskor. Vår lösning möjliggör säkra arbetsprocesser utan behov av manuella ingrepp, vilket effektivt minskar stilleståndstider.
FAQ
Är TRGS 611-kompatibel dokumentation garanterad?
Ja, dokumentationen är TRGS 611-kompatibel tack vare manuella inmatningsvärden.
Hur många mätpunkter kan anslutas?
Våra vätskeregulatorer kan anslutas till upp till 10 mätpunkter som standard och kan kommunicera med den stationära FCU 5000-enheten. Ytterligare mätpunkter kan när som helst är eftermonteras. Våra experter gör också skräddarsydda lösningar möjliga – vi ser fram emot att höra från dig.
Vad betyder ”integrerad sensorövervakning”?
Kylvätskekoncentrationerna är ofta för höga eller för låga på grund av felaktiga systemmätningar orsakade av främmande oljeföroreningar och avlagringar. Den permanenta, automatiserade rengöringen i HYDAC-systemet leder till tillförlitliga mätningar för en stabil koncentrationsnivå. Vårt system övervakar också sig självt självständigt med en regelbunden nollpunktsjustering.
Var samlas datan in och lagras?
Att skydda dina uppgifter är en prioritet för oss. Du kan säkra data i din egen molnplattform eller i HYDAC Cloud – vad du än föredrar.