Dieselfiltrering inom gruvindustrin
Det sista som behövs vid dagbrott är ett systemfel på grund av förorenad diesel. Eftersom faktorer som prestanda, tillförlitlighet och låga driftskostnader är avgörande i en produktionsinriktad bransch som gruvindustrin. Effektiv bränslefiltrering är lösningen på dessa utmaningar: med HYDAC dieselfilter är dina system och maskiner perfekt utrustade i varje steg i leveranskedjan.
Mer effektivitet i gruvindustrin med effektiv bränslefiltrering
Öka din systemtillgänglighet nu. Kontakta våra experter för din skräddarsydda lösning.
Systemtillgänglighet
Effektiv filtrering av dina dieselbränslen som skydd mot oplanerade stillestånd
I en extremt produktionsinriktad bransch som gruvindustrin är systemfel en stor utmaning. Företag som driver flottor som sträcker sig från små till stora dieselfordon måste säkerställa både optimal motorprestanda och långsiktig tillförlitlighet. Detta gör korrekt filtrerat dieselbränsle desto viktigare. Oavsett om det är system, gruvfordon eller enkla generatorer, hotar ”smutsigt” bränsle effektiv användning.
Driftkostnader
Skydd mot produktivitetsförluster med rena dieselbränslen
En dieselmotors effektivitet beror bland annat på bränslefiltreringens tillförlitlighet. Konsekvenserna av felaktig filtrering är problematiska - snabbt stigande driftskostnader innebär stora utmaningar för industrin, i synnerhet i en ansträngd ekonomisk miljö.
Effektiv filtrering med HYDACVår lösning: HYDAC dieselfilter
Med HYDAC är dina system och maskiner idealiskt utrustade för dagbrott. HYDAC Dieselmicron filterelement är speciellt utvecklade för dieselfiltrering med maximal effektivitet och minimalt tryckförlust. De erbjuder den bästa kombinationen av vattenseparation och partikelseparering.
Den helsyntetiska elementdesignen säkerställer stabil filtrering, hög föroreningsretentionskapacitet och en exceptionell vattenavskiljningsfunktion. Tack vare en tvåstegs-koalescer-design har HYDAC filterelementen utmärkt vattenavskiljning. Det är så de möjliggör en säker och effektiv avvattning – även när det finns stora mängder vatten i dieseln.
Ytterligare en fördel: end-to-end-filtreringHYDAC säkerställer ren diesel i varje steg i leveranskedjan
Filtrering och avvattning av diesel i lagerlokaler och dieseltankstationer
Stora mängder bränsle lagras i gruvindustrin. Detta kan ofta leda till kondens. Med våra innovativa filtreringslösningar förblir ditt bränsle rent i varje steg i processen.
Ombordfiltrering
För att filtrera bränsle mellan systemutrustningens tank och huvudmotorn erbjuder vi heltäckande lösningar för filtrering ombord. Detta gör att du kan arbeta både hållbart och mer effektivt: rent bränsle säkerställer en längre livslängd för insprutningskomponenter. Fokus ligger i slutändan på de avsevärda kostnadsbesparingarna tack vare minskat reparationsarbete och färre stilleståndstider.