Varning: här bildas dieseldjur
1/4 Skördemaskiner
Om dieseldjur uppstår obemärkt så försenas starten av potatisskördarnas skördesäsong. Anledningen: under den skördefria perioden angriper bakterier bränslesystemet massivt. Detta leder till att filter och komponenter som transporterar bränsle blir blockerade. Detta kostar värdefull skördetid.
2/4 Kraftgeneratorer
Om mikroorganismer bildas i systemet under loppet av en lång bränslehållningsperiod är nödströmförsörjningen på sjukhus och datacenter inte längre garanterad. Det är då inte längre möjligt att starta motorn vilket resulterar i person- eller egendomsskador.
3/4 Motorbåtar
Bränslefiltren blir tilltäppta av bioslem och underhållskärl i låssystem för inre vattenvägar skadas.
4/4 Uthyrningsutrustning
Uthyrningsutrustning som används sporadiskt påverkas också av dieseldjur. Partikelfilter i till exempel grävmaskiner eller hjullastare som tillhör uthyrningsföretag blir allvarligt infekterade med dieseldjur och blockeras på grund av långa stilleståndsperioder. Det betyder att maskinerna inte kan starta. Detta leder till betydande ekonomiska förluster för företaget.