Biomicron® filterdelsteknik skyddar mot dieseldjur Hur dieselfilter skyddar dina motorer och tankar mot mikrobiella invasioner

Moderna dieselmotorer har en mycket hög bränslecirkulationsmängd. Detta innebär att bränslet passerar genom de installerade filtren och endast en del bränns. Överskottsbränslet som konditioneras av filtren leds tillbaka in i bränsletanken. Den mikrobiella belastningen i detta returflöde reduceras avsevärt med Biomicron®-teknik. På så sätt minskar mikroorganismbelastningen i bränsletanken gradvis. Detta gynnar hela bränslesystemet. Mobila maskiner och nyttofordon är föremål för de tuffaste arbetsförhållandena över hela världen. Optimal dieselbränslekonditionering gör att dina fordon går smidigt – samtidigt skyddar du motorn och hela drivstrukturen från skador.

Mikrobfri: starka dieselfilter för ett hälsosamt bränslesystem

Vad är dieseldjur?Skydda dina maskiner från den osynliga faran

Konsekvenserna av dieseldjur: system kontaminerade med mikrober är mindre effektiva. Filter måste bytas regelbundet. Underhållskraven ökar vilket slösar värdefulla resurser.

Men varför är det så? Denna mikrobiella kontaminering påverkar tanksystem, motorsystem och bränslesystem i maskiner – särskilt maskiner som har stilleståndsperioder (t.ex. hyresenheter, leasingvagnparker, säsongsbetonade skördemaskiner eller dieseldrivna nödkraftsgeneratorer). Petrodiesel och tunga oljor används mer frekvent vilket spelar dieseldjuret i händerna. Dieseldjur är mikrobiell kontaminering av dieselbränsle som kan klassificeras som klassisk bioförorening. Bakterier och svampar samlas till en slemmig film eller flingor och bildar vad som kallas biofilm. Detta inträffar på alla ytor och gränssnitt och skadar omgivande material.

Detta är särskilt relevant vid konditionering av vätskor med vätskefilter, t.ex. bränslefilter. Här sker vanligtvis tillväxt på grund av vatteninträngning. Biofilmen ackumuleras mellan vattnet och bränslet. De biofilmbildande bakterierna skapar en slemliknande film och koloniserar vätskegränsskiktet.

Hur du kan besegra dieseldjurBiomicron® dieselfilterelement förhindrar mikrobiologisk tillväxt

Fritt vatten i tankar uppmuntrar mikrobiell tillväxt i form av bakterier, svampar och mikroorganismer. För att ta itu med alla dessa på en gång utvecklade HYDAC en innovativ filterdelsteknik med tredubbelt skydd.

Biomicron®ger 3 fördelar i 1:

  • Partikelfiltrering:bränslet hålls så rent som möjligt med pålitlig partikelfiltrering.
  • Vattenavskiljning:fritt vatten separeras effektivt för att förhindra att biofilmen sprids.
  • Självskydd mot mikrobiell tillväxt:Helsyntetiska filtermaterial och tvåstegselementdesignen förhindrar mikrobiell angrepp på själva filtret. Samtidigt konditioneras hela bränslesystemet inklusive tanken.

Hur fungerar filterdelstekniken?
Separationsmekanismer, såsom tröghet, diffusion, elektrostatik och vidhäftningskrafter i filterelementet fångar mikroorganismerna som sedimenterar i bränsletanken. Biomikron-®tekniken stör cellmetabolismen och förhindrar mikrobiologisk tillväxt. Elementstrukturen i två steg har en koalescerande effekt och bygger upp en hydrofob barriär för vattenavskiljning. Biomicron®finns i olika filtreringsklasser (5, 7, 10, 30 µm).

Kontakta oss nu

HYDAC-lösningar

HYDAC HDP Diesel Precare

Pålitlig förfiltrering för ditt bränsle: vår HDP skyddar fordonstillverkare och operatörer från driftsfel, fel och dyra servicesamtal. Med utloppets plug & play-lösning avvattnar den ditt bränslesystem oberoende av operatören och helt automatiskt under drift på sugsidan (HDP HighTech). Den finns också som en operatörsberoende lösning (HDP BestCost). Designad som ett absorberande förfilter skyddar HDP alla pumpar och bränslesystemkomponenter från vatten och föroreningar.

HYDAC HDM Diesel Maincare

Hög föroreningsförmåga, kompakt storlek och miljövänlig avfallshantering - HDM-koppfiltersystemet uppfyller alla dessa marknadskrav. Filtrerar din diesel och biobränsle i huvudflödet på ett tillförlitligt sätt. HDM uppnår lätt renhetsklasser på 12/9/6 även när det förekommer motorvibrationer och belastningsförändringar. Utöver standardserien utvecklar vi skräddarsydda huvudfiltermoduler på begäran.

HYDAC Dieselmicron®

Dieselmicron-®filterelementet erbjuder vattenavskiljning oberoende av föroreningsnivån tillsammans med utmärkt partikelseparering. En tvåstegsdesign gör detta möjligt. Helsyntetisk filtermedia tillåter hög föroreningsretentionskapacitet och jämn koalescens. I ett andra steg separeras de förstorade vattendropparna på ett tillförlitligt sätt av det hydrofoba barriärskiktet på silröret.

Mer information om HYDAC Dieselmicron®

Dina fördelar HYDAC dieselfilter mot dieseldjur

Vår filterdelsteknik bekämpar bakterietillväxt med en unik trippelfunktion.

Bekämpar bakterietillväxt

Vår filterdelsteknik arbetar med en unik trippelfunktion: partikelfiltrering, vattenavskiljning och skydd av filtret mot bakterietillväxt med innovativa filtermedia.

Biomicron® bekämpar bakterietillväxt i filter under hela elementets livslängd.

Minskade elementförändringar

Biomicron®bekämpar bakterietillväxt i filter (t.ex. dieseldjur) under hela elementets livslängd. Filtrets livslängd i mikrobiellt kontaminerade system ökar tack vare element som kan skydda sig själva.

Maskintillgängligheten ökar med pålitlig partikelfiltrering och vattenavskiljning.

Maskintillgänglighet

Maskintillgängligheten kan ökas tack vare pålitlig partikelfiltrering, även i säsongsbetonade maskiner.

FAQ

Vad menas med dieseldjur?

Termen dieseldjur syftar på mikrobiell kontaminering av dieselbränsle och kan klassificeras som klassisk bioförorening. Mikroorganismer växer på ytor och skadar materialen. En slemliknande hinna eller flingor av olika organismer, som bakterier och svampar, bildas. Den bildade biofilmen växer på alla ytor och gränsytor.

Filterytan blir tilltäppt av biofilmen. Resultatet: differenstrycket ökar och bränslet blir mer korrosivt. Tillväxten på gränsytan mellan vattnet och bränslet ökar när vatten kommer in i bränslesystemet. En slemliknande film, som varierar i tjocklek, bildas. Biofilm orsakas av bakterier som befolkar vätskegränsskiktet och matas med näringsämnen i bränslet. Organismerna överlever även under sådana extrema miljöförhållanden på grund av biofilmen, eftersom den bildar ett skydd mot mekanisk stress. Filmen är ofta oregelbunden i formen, vilket skapar aeroba och anaeroba zoner. Detta skapar en livsmiljö för en mängd olika organismer och stimulerar utbytet av gener mellan bakterier. Kolonin anpassar sig snabbt till nya förhållanden och blir alltmer resistent mot biocider. Detta leder till att bakterier i en biofilm är mer kapabla att överleva och mer motståndskraftiga mot yttre stress. Dessutom ökar dieseldjur bränslets syratal och leder till starkare korrosiva angrepp på komponenter.

Hur bildas dieseldjur?

Dieseldjur uppstår när biofilmproducerande bakterier fäster på en yta som ytan på ett filterelement. Detta innebär att enskilda bakterier fäster vid ytan. Drivkrafterna för denna attraktion mellan bakterierna är: Van der Waals krafter, elektrostatisk attraktion, bildning av vätebindningar och andra fysikalisk-kemiska processer. Dessa krafter är också viktiga faktorer som är ansvariga för bildningen och kohesionen av matrisstrukturen. Matrisbildningen ger upphov till en biofilms karakteristiska egenskaper och typiska utseende. För att en stabil matris ska bildas måste biofilmbildande bakterier kolonisera en yta. Till en början gör de detta genom att breda ut sig sida vid sida över hela ytan. När de väl har befolkat hela området börjar organismerna växa ovanpå varandra i flera lager.

Extracellulära polymersubstanser (EPS) är avgörande för kohesionen av denna flerskiktsmatris. Dessa ämnen är biopolymerer som omger organismer. De har sitt ursprung i organismerna själva, eftersom de är metaboliska produkter av bakterier eller rester av döda organismer. De är sammansatta av polysackarider, proteiner, glykoproteiner, glykolipider, extracellulärt DNA och andra nukleinsyror. Biopolymererna omger de enskilda bakteriecellerna och håller dem samman för att bilda en fast, tredimensionell, heterogen sammansatt struktur. Det är detta som utgör biofilmen. Den ser ut som slem. Biofilmen håller ihop mikroorganismerna och möjliggör en stabil vidhäftning till en yta. Denna struktur ger organismerna ett utmärkt skydd mot yttre påverkan. De enda processerna som sker inuti EPS-strukturen är diffusions- och konvektionsprocesser, för att förse bakteriecellerna med substrat. Den heterogena strukturen möjliggör konvektionsflöden. Dessutom tjänar EPS själva som källor för kväve, kol och fosfat. Trots allt detta finns det en gräns för hur tjock en biofilm kan bli. Detta beror på att när tjockleken på filmen ökar, finns det brist på syre eller substrat på sina ställen. Konsekvensen: organismerna dör och delar av biofilmen lossnar. Skjuvkrafter som genereras av vätskeflöden sliter bort de övre skikten. Dessa processer skapar tillsammans en balans mellan tillväxt och erosion av biofilmen.

 

Vad är dieseldjurorganismer?

Dieseldjurorganismer är miljöbakterier som lever i vatten, luft och mark.
Mikroorganismer har en exponentiellt hög tillväxthastighet. Detta innebär att dieseldjur snabbt går från initial infektion till skador på maskiner och bränslefilter.
 
Typiska dieseldjurorganismer är:

  • Bakterier: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa
  • Svampar: Hormoconis resinae
  • Jästsvampar: Yarrowia tropicalis

Hur blir dieseldjur märkbar?

Dieseldjur kan upptäckas med följande tecken:

  • Obehaglig, rutten lukt
  • Molnigt bränsle
  • Bränslemissfärgning (gul, grön, brun)
  • Slemmig sedimentering i bränslet
  • Slemmiga rester på filter
  • Slemmiga rester i delar som transporterar bränsle

Vilka konsekvenser får dieseldjur?

Konsekvenserna av dieseldjur är enorma när det gäller bränsleförbrukningen. Det kan leda till allvarliga skador på metallkomponenter. Mikroorganismer löses upp och ökar korrosion i metaller. Effekterna av denna typ av korrosion på metalliska behållarväggar kan förklaras med exemplet med en bränsletank.

Materialnedbrytning i metallen orsakar fördjupningar vid vissa punkter. Detta får konsekvenser för komponenterna som kommer i kontakt med biofilmen. Ett annat problem är försurningen av bränslet som orsakas av mikroorganismernas metaboliska produkter. Dessa består av syror och fria radikaler som stödjer de kemiska processerna för oxidation och hydrolys i bränslet. Detta gör att surheten i dieseln ökar till en oacceptabel nivå på några dagar. När bioförorening uppstår i bränslesystem blir bränsleledningarna och filtren tilltäppta.

Ett särskilt problem är att när filtret blir tilltäppt är detta inte alltid en gradvis process. Akuta filterstopp kan också uppstå om biomassan sugs in i bränsletanken. Detta resulterar i att flödeshastigheten sjunker kraftigt och att differentialtrycket ökar. Detta gör att förbränningsmotorn inte längre får tillräckligt med bränsle. Som ett resultat kommer motorn inte längre att starta eller allvarliga skador kommer att uppstå på maskinkomponenter under drift (t.ex. kavitationsskador i lågtryckspumparna och högtryckspumparna). De fria bakteriestrukturerna kan leda till klassisk bioförorening på filterytan – med samma långtgående konsekvenser.

Bruksanvisning

Hantering:

  • Elementhylsan får inte tas bort!
  • Undvik att filtermattan kommer i kontakt med hud och ögon!
  • Vid kontakt med huden ska det drabbade området noggrant tvättas med vatten och tvål!
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja.
  • Förvaras utom räckhåll för barn!
  • Vid förtäring: Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare om du känner dig illamående.
  • Förvaras torrt och lufttätt!
  • Skydda mot fukt!
  • Endast lämplig för användning i HYDAC bränslefilter!

Bortskaffande:

Som vanligt med alla bränslefilterelement som används, måste denna produkt själv (13 05 01* fast avfall från sandfångssystem och olje/vattenavskiljare) och vattnet som separeras med denna produkt (13 05 07* oljehaltigt vatten från olje/vattenavskiljare) bortskaffas som farligt avfall!

Beakta gällande nationella bestämmelser angående grundvattenrisker, använda oljor och avfall!
 

Ladda ned Lär dig allt du behöver veta om våra dieselfilter och filterelement – det bästa sättet att skydda dina bränslesystem från dieseldjur.

Ta kontakt med HYDAC

Våra experter ger dig gärna råd om dieseldjur och hur du kan förhindra dessa med effektiva Biomicron®filterdelsteknik.

Kontakta oss nu