Crossovers: hitta rätt HYDAC filterelement
Det går snabbt & enkelt med vårt Betterfit verktyg
Bristande filtereffekt påverkar hela maskintillgängligheten. Ibland är det dags för något nytt: med filterelementen från HYDAC investerar du i beprövad och testad, förstklassig kvalitet. Vårt Betterfit verktyg hjälper dig att konvertera modellkoder så att du kan hitta rätt element till ditt filterhus från en annan tillverkare.
Filterelement av hög kvalitet jämfört med våra konkurrenter
Välja rätt filterelement till ditt filterhus från vår databas. Över 70 000 filterelement från 64 olika tillverkare finns i vår databas.
Utmaningen: filterelementet du använder gör att dina kostnader skjuter i höjden
Är du missnöjd med den aktuella prestandan på dina filterelement? Snabbt återkommande byten av medium, kort livslängd på filtren och återkommande krav p[service minskar produktiviteten och kostnadseffektiviteten i din drift.
Varför du bör byta till HYDAC filterelement redan idag
Lita på HYDAC – med flera decenniers erfarenhet och sofistikerad teknik har vi tillhandahållit filterelement som når upp till de högsta kraven sedan 1963. Du får flera fördelar med våra filterelement tack vare lång livslängd på filtren och en effektiv filtrering. Byta filterelement är jätteenkelt med vårt Betterfit verktyg. Ange bara modellkoden på ditt aktuella filterelement från en annan tillverkare så visar vi dig kompatibla HYDAC filterelement.
En HYDAC-kund inom bilindustrin
Först var vi lite osäkra på om det verkligen var ekonomiskt lönsamt att byta filterelement. Men tack vare den höga smutsupptagningskapaciteten på HYDAC filterelement fördubblades nästan livslängden på filterelementen tack vare den förbättrade renheten i systemet - detta ledde även till att vårt servicebehov minskade betydligt och bytet lönade sig verkligen.
Fördelar med HYDAC filterelement HYDAC är expert på filtrering. Sedan 1963.
HYDAC Betterfit verktyg: så här enkelt är det Hitta ett passande HYDAC filterelement automatiskt
Steg 1: Ange modellkoden
Ange det aktuella filterelementets modellkod i textrutan för att konvertera modellkoden. Det passande elementet väljs ut i vår omfattande databas.
Steg 2: Informationsknapp för ytterligare information
Du får ditt resultat direkt när du klickar på "Sök". Klicka på den röda informationsknappen om du vill veta mer om det utvalda HYDAC filterelementet.