AutoFilt® processfilter i ballastvatten
Filtrera och behandla vatten inom sjöfartsindustrin med automatiska returfilter från HYDAC:s AutoFilt®-serie – för ökad effektivitet och hållbar maskindrift
Högkvalitativ filtrering tack vare effektiv och tillförlitlig vattenrening med de automatiska returfilter från HYDAC AutoFilt®-serien.
Avancerad filterteknik anpassad till din användning Beprövad och testad kvalitet med kontinuerlig produktutveckling
Tekniken för vattenrening i sjöfartstillämpningar måste alltid förbättras. Som specialist med många års erfarenhet av automatisk förfiltrering investerar HYDAC outtröttligt i och arbetar med vidareutveckling för att uppfylla dessa krav. Vi arbetar med er för att hitta lösningen för era behov.
Flexibilitet Skräddarsydda lösningar för din applikation
Filtreringskraven är varierande. För att uppfylla kraven i din tillämpning kan du välja mellan två utbytbara filterelement i ett filterhus. HYDAC är den enda filtertillverkaren på marknaden för ballastvatten som gör det möjligt att använda olika typer av filterkorgar på ett flexibelt sätt i samma filterhus samtidigt som man håller sig till de regler för partikelretention som föreskrivs av IMO och USCG. Vi tillhandahåller också 11 filterstorlekar, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda dig en skräddarsydd och anpassningsbar design.
Eftermontering Inga problem med HYDAC AutoFilt®
Våra produkter lämpar sig utmärkt för eftermontering och är mycket flexibla tack vare justerbara flänsanslutningar.
En av våra många olika lösningar: AutoFilt® automatiskt returfilter från HYDAC HYDAC AutoFilt® RF14 – snabb, robust och tillförlitlig
För första gången för HYDAC-filter används korgbaserad filterteknik för returfilter i AutoFilt® RF14 som ett komplement till produktsortimentet för automatiska filter. Välj mellan en vanlig skärmkorg och en Δ-mesh-korg som passar behoven i din applikation. Vi erbjuder tillförlitlig rengöring, även under extrema förhållanden med föroreningsbelastningar på >1000 mg/l.
Mer information om HYDAC AutoFilt® automatiskt returfilter