Analys, urval, integrering: hitta den optimala positionssensorteknologin för er mobila maskin

Ert sätt att implementera effektiva sensorlösningar och assistansfunktioner

Som ögon för mobila maskiner bidrar positionssensorer på ett värdefullt sätt till automatisering. Detta tack vare att de förser kontrollsystemet med feedback beträffande hur en maskindel eller maskinen är orienterad i förhållande till dess omgivning. Endast ett brett produktsortimen av sensorer med de tre etablerade teknikerna för linjär position, vinkel och lutning, möjliggör dock den optimala lösningen för varje maskintyp och rörelse. Den perfekta kombinationen av sensorer är komplicerad – vilket gör det allt viktigare att ha en partner med expertis som kan förse er med omfattande support inom analys, urval och integration av rätt sensorer och lösningar. HYDAC ger er många års erfarenhet inom alla tre tekniker likväl som integrationsexpertis. Upptäck vårt produktutbud nu och ladda ned ytterligare information.

Vi hjälper er välja teknik genom välgrundade analysmetoder

Oavsett om det är en entrepenadmaskin, jordbruksmaskin eller skogsmaskin – ett anpassat positionsdetekteringssystem ger exakt positionering och tillåter att arbetsprocesser designas effektivt och säkert. Vi förlitar oss på tre etablerade tekniker för linjär position, vinkel- och lutningsposition och erbjuder er omfattande support vid utvecklingen av en optimal teknisk lösning för positionssensorer.

Kontakta oss

Förenklad drift för maskinens optimala produktivitet

Letar ni efter sensorer som är enkla att integrera, säkra och framför allt exakta, men kan fortfarande inte hitta bästa möjliga lösning för era krav? Olika maskintyper och komplexa faktorer såsom integrering, dynamik och sensorprestanda medför ökad efterfrågan på positionsdetektering. Detta gör det än mer relevant att ta en närmare titt på den tekniska lösningen och den optimala kombinationen av positionssensorer för att uppnå bästa möjliga prestanda för er mobila maskin.

Vår lösningHYDAC erbjuder rätt sensorsystem för varje maskinfunktion

Det finns inget generellt svar på vilken sensor som passar bäst för detektering av en specifik segmentposition. Detta då den optimala kombinationen av positionssensorer baseras på en mängd olika faktorer inklusive mekanisk integrering, det tillgängliga installationsutrymmet, dynamiken och kostnaderna.

Genom att ta hänsyn till de olika kriterierna förser vi er med omfattande support för att utveckla rätt sensorer och den optimala lösningen för er maskintyp. Genom att analysera er specifika maskin tar våra experter fram ett förslag på lösning baserad på de tre mest relevanta sensormetoderna för positionsdetektering: linjär position, vinkel och lutning. Alla våra positionssensorer är tillgängliga för integrering som standardversioner eller som funktionssäkra versioner upp till PL d / SIL 2.

Om optimal positionsdetektering kombineras med HYDAC-lösningar för hydraulik, styrteknik och programvara, kan också assistansfunktioner för er maskins automatisering och övervakning erhållas på ett effektivt sätt.
 

Vårt produktsortiment Läs om våra lösningar för positionssensorteknik mer i detalj

Detektera linjära rörelser med HYDACs linjära positionssensorer

Cylinderintegrerade linjära positionssensorer från HYDAC tillåter ett mycket mekaniskt robust sensorsystem som är perfekt för detektering av linjära rörelser. Våra linjära positionssensorer kännetecknas av sin stora dynamiska prestanda och höga noggrannhet. Olika givarlängder och utföranden ger möjligheten att integrera sensorerna i såväl små som i stora cylindrar.

Mer information om linjära positionssensorer
 

Detektera vridande rörelser med HYDACs vinkelsensorer

HYDACs vinkelsensorer detekterar direkt vinkelskillnaden mellan två segment i en kinematisk kedja. Den enkla signalbearbetningen möjliggör direkt integrering i maskinkontrollsystemet. Alla HYDACs vinkelsensorer använder en kontaktfri mätmetod som innebär att de är slitagefria.

Mer information om vinkelsensorer

Detektera nivå och multidimensionella positioner med HYDACs lutningssensorer

Accelerationsbaserade lutningssensorer från HYDAC är perfekta för nivåreglering av maskiner eller maskindelar. Dra nytta av den enkla mekaniska integrationen, speciellt vid eftermontering. Våra HYDAC lutningssensorer erbjuder också möjligheten att registrera vinkelhastigheter för att visa dynamiska rörelser Påverkan från rörelser i lutningssignalen kompenseras genom intern signalintegrering.

Mer information om lutningssensorer

Era fördelar

Utvecklingspartnerikon: HYDAC erbjuder analys/konsultexpertis för rätt sensorlösning

Passar perfekt för er specifika maskintyp

Med HYDACs analys- och konsultexpertis kombinerad med de tre etablerade teknikerna, kan vi utveckla den mest effektiva och pålitliga lösningen för er positionsdetektering.

Robust ikon: För en robust integrering erbjuder vi positionssensorer i olika utföranden

Robust mekanisk integrering

För en robust integrering som är anpassad till maskindesignen, erbjuder vi sensorer i olika utföranden, t.ex. för integrering i axelbultar. Detta innebär att era komponenter fungerar utan begränsningar även i tuffa miljöer.

Produktutbudsikon: HYDAC har ett brett utbud av hydraulik, styrteknik och programvara

Integrerade i holistiska system

Dra fördel av vårt breda kompletta utbud av hydraulik, styrteknik och programvarulösningar för att utveckla er integrerade systemlösning.

Optimera er maskinplattform med HYDAC assistanssystem

Assistansfunktioner gör arbetet mer intuitivt, mer exakt och framförallt säkrare. HYDAC kan förse er med den optimala systemarkitekturen för er mobila maskins assistanssystem. Läs mer.

Upptäck intelligenta assistanssystem
 

Ladda ned

Få rådgivning vid val av er positionssensorteknik från HYDAC

Är ni ute efter en positionsdetekteringslösning för er mobila maskin? Berätta för oss om ert projekt.

Kontakta oss