Zníženie obsahu vody v hydraulickom oleji – zvýšenie kvality HYDAC – váš partner pre efektívne hydraulické riešenia v brúsnych strojoch

Prečítajte si tento úspešný príbeh a zistite, ako môžete znížiť obsah vody v hydraulickom oleji pre brúsne stroje a zlepšiť tak ich kvalitu.

Účinné hydraulické riešenia pre brúsne stroje

Pri brúsení je presnosť najvyššou prioritou. To si v prvom rade vyžaduje výkonné a čisté obrábacie a mazacie kvapaliny. V praxi sa niekedy používajú chladiace kvapaliny na báze vody. To môže viesť k problémom v procese brúsenia, ak chladiaca kvapalina na báze vody dokáže obísť tesnenia a zmiešať sa s hydraulickou kvapalinou používanou ako mazanie dráhy. To môže mať za následok koróziu a hrdzu na vedeniach stroja, čo vedie k poklesu kvality obrobených obrobkov. Vysoký obsah vody spôsobuje aj veľmi krátku životnosť oleja, čo znamená, že olej sa musí často meniť, a to prináša vysoké servisné náklady. Z týchto dôvodov prevádzkovatelia strojov čoraz viac tlačia na výrobcov brúsnych strojov, aby prišli s účinným a nákladovo efektívnym riešením na udržiavanie trvalo nízkeho obsahu vody v hydraulickej kvapaline.

Zvýšená účinnosť a optimalizované náklady pre brúsne stroje s inovatívnym a samostatným riešením odvodňovania od spoločnosti HYDAC

V tomto príklade je naším zákazníkom medzinárodne pôsobiaci výrobca brúsnych strojov. Jeden z jeho zákazníkov prevádzkuje svoje stroje s chladiacou kvapalinou na báze vody na chladenie a na odstraňovanie spôn z obrábania. Zákazník sa sťažoval na miešanie traťového oleja s vodou z chladiacej kvapaliny v ich brúsnom stroji. To viedlo ku korózii na vysoko presných vedeniach stroja a k veľkému poklesu kvality obrábania. Brúsne stroje s objemom nádrže 400 litrov, do ktorých sa každý deň dostalo 0,1 litra vody, si tiež vyžadovali veľmi nákladné servisné zásahy. Prevádzkovateľ stroja chcel od výrobcu systému efektívne riešenie tohto problému. Cieľom bolo dosiahnuť dlhšiu životnosť oleja prostredníctvom automatického, integrovaného odvodňovania bez filtračných pomôcok. Myšlienka bola taká, že riešenie, ktoré sa má zaviesť, by si nevyžadovalo žiadne dodatočné náklady na údržbu. Okrem toho sa malo zabrániť zvýšeniu teploty v systéme, aby sa zabezpečila kvalita obrobkov. Výrobca stroja nebol schopný nájsť konštrukciu, ktorá by zabránila vniknutiu vody, a všetky ostatné tradičné prístupy by neboli pre konečného zákazníka ekonomicky výhodné. Na obchodnom stretnutí výrobca stroja opísal problém a požiadal spoločnosť HYDAC o podporu. Na presnú analýzu problému spoločnosť HYDAC vykonala rôzne merania a laboratórne testy priamo na mieste v priestoroch prevádzkovateľa systému. V rámci spoločného vývojového projektu bola vytvorená odvodňovacia jednotka, ktorá pracuje autonómne v obtokovom toku, zariadenie FAM-1 OEM.

Riešenie odvodňovania FAM-1 OEM

Riešenie FAM-1 OEM je odvodňovacia jednotka zo série FluidAqua Mobil FAM, ktorá je určená na nepretržité používanie v malých hydraulických systémoch. Kľúčovým prvkom jednotky je MiniOX MOX, hydraulicky poháňaná odplyňovacia a odvodňovacia jednotka. Je založená na osvedčenej vákuovej technológii a dá sa použiť na udržanie obsahu vody pod bodom nasýtenia. Pri teplotách oleja nižších ako 35 °C odporúčame použiť prídavný ohrievač na zvýšenie rýchlosti odvodňovania. Na dochladzovanie prúdu kvapaliny sa používa aj doskový výmenník tepla HYDAC. Výsledkom tejto kombinácie je automatické odvodňovanie bez filtračných pomôcok, ktoré prebieha paralelne s procesom.

Výsledok

Na overenie technológie bol prototyp najprv testovaný v technologickom centre zákazníka a prezentovaný konečnému zákazníkovi ako návrh riešenia problému s vodou. Prototyp sa potom úspešne otestoval na stroji patriacom prevádzkovateľovi systému. Voda sa separoval na výrazne nižšiu úroveň, ako je požadované. Odvtedy koncový zákazník používa zariadenie FAM-1 OEM nepretržite. Ďalšie testy boli úspešne ukončené aj u nemeckého výrobcu automobilov. V tomto prípade sa úroveň nasýtenia rýchlo ustálila na približne 50 %. Výsledky boli teda v oboch projektoch viac ako uspokojivé a prototyp odvodňovacieho riešenia bol prevádzkovateľmi dobre prijatý. Použitie zariadenia FAM-1 OEM umožnilo splniť všetky požiadavky.
Na základe tohto úspechu sme teraz sériovým dodávateľom pre nášho zákazníka zariadenia FAM-1 OEM pre stroje s chladiacimi kvapalinami na báze vody. Okrem toho boli odvodňovacou jednotkou vybavené aj ďalšie existujúce systémy.

Vaše výhody so zariadením FAM-1 OEM:

Dostupnosť systémov

Dostupnosť strojov

Dostupnosť stroja sa zvyšuje vďaka zníženiu počtu porúch.

 Znížte spotrebu energie a ušetrite peniaze pomocou monitorovania stavu a prediktívnej údržby.

Úspora zdrojov

Zlepšenie čistoty oleja výrazne predlžuje jeho životnosť.

Servis a údržba

Automatické riešenie bez filtračných pomôcok nevedie k žiadnym dodatočným nákladom na personál. Ďalšou výhodou je, že na stanovenie obsahu vody nie je potrebná žiadna dodatočná analýza oleja.

Znižovanie nákladov

Optimalizácia nákladov

Náklady sa znižujú vďaka zníženiu počtu porúch stroja a nižšej pracovnej záťaži pri servise a údržbe.

Na stiahnutieÚspešný príbeh zákazníka: FAM-1 OEM v brúsnych strojoch

Zníženie obsahu vody v hydraulickom oleji – zvýšenie kvality

Vždy vám radi poradíme!

Kontaktujte náš tím odborníkov HYDAC a dohodnite si termín konzultácie ešte dnes!

Poslať e-mail