Zaťažovací ventil pre spoľahlivé bezpečnostné funkcie
Zabezpečte svoj mobilný stroj s technológiou ventilov HYDAC
Malé, ale mocné: zaťažovacie ventily a spúšťacie brzdové ventily sú kľúčovým prvkom mobilných strojov. Zaisťujú, aby náklad neklesol či dokonca nespadol. Je to jediný spôsob, ako udržať kontrolu nad pohonmi. Spustenie ventilov do prevádzky je však zložité – tu prichádzajú na rad naše odborné znalosti. Okrem toho, že vám pomôžeme vybrať správny ventil, podporíme vás aj pri inštalácii. Spoznajte našu rozšírenú ponuku ventilov ešte dnes.
Zaťažovacie ventily HYDAC: pre nákladovo efektívne a spoľahlivé držanie nákladu
Spoznajte náš rozšírený sortiment zaťažovacích a spúšťacích brzdových ventilov v dutinách T11A, T17A a T2A. Jednoducho požiadajte našich odborníkov na ventily o radu.
Bezpečnostné funkcie, na ktoré sa môžete spoľahnúťSpoľahnite sa na našu technológiu ventilov HYDAC pre váš mobilný stroj
Malé komponenty s veľkou funkciou: každý, kto pracuje s mobilnými strojmi a ťažkými nákladmi, vie, že predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudí, stroje a životné prostredie. Pretože nerovný terén, trhavé pohyby alebo padajúce laná môžu okamžite znamenať, že náklad už nie je možné kontrolovať a môže sa klesnúť alebo spadnúť. So zaťažovacími ventilmi, spúšťacími brzdovými ventilmi a hadicovými brzdovými ventilmi HYDAC sa môžete spoľahnúť na bezpečnosť vašich strojov: kompaktné komponenty okrem bezpečnostnej funkcie prispievajú aj k základnej stabilite vášho stroja.
Naše riešenie: Zaťažovacie ventily a hadicové brzdové ventily HYDACDostupné v dutinách T11A, T17A a T2A
Zaťažovacie ventily, spúšťacie brzdové ventily alebo hadicové brzdové ventily: hydraulické pohony majú mnoho názvov, jedno však majú spoločné – sú kľúčovým prvkom mobilných strojov. Preto vám ponúkame náš rozšírený a cenovo výhodný sortiment záťažových ventilov s rozsahom objemových prietokov od 30 do 240 l/min a tlakovým rozsahom do 350 barov. Priamo pôsobiace tanierové ventily majú za úlohu regulovať rýchlosť stroja v závislosti od prietoku proti prúdu. Zabraňujú tiež tomu, aby spotrebič pri vťahovaní nákladu zrýchlil, a zabezpečujú jeho plynulý pohyb.
Ventily plnia aj ďalšiu kľúčovú funkciu: v prípade poruchy hadicového vedenia slúžia hadicové brzdové ventily na záchranu života, pretože ak náklad spadne, vystavuje ľudí aj stroj veľkému riziku. V tomto vám môžu pomôcť naše osvedčené a spoľahlivé zaťažovacie ventily. Kontaktujte nás, aby sme vám poradili s riešením ventilu na mieru.
Vaše výhody so záťažovými ventilmi HYDACVyberte si z ôsmich rôznych typov ventilov s týmito charakteristikami:
- Udržiavanie nákladu bez netesností
- Štandardné dutiny: T11A, T17A a T2A
- Veľký výber skúšobných pomerov
- Pokrytá je celá škála využitia
- Možnosť odvzdušnenia: spätný tlak bez vplyvu na nastavenie ventilu