Ventily prevodovky HYDAC

Váš partner pre odborné znalosti v oblasti ventilovej technológie pre konkrétne aplikácie

Zvýšte svoj výkon efektívne ešte dnes: ponúkame vám riešenia špecifických výziev v oblasti ventilovej technológie, ktoré vznikajú pri využívaní prevodov. Stiahnite si našu brožúru a nájdite si ventil na mieru na riadenie širokej škály prevodovkových funkcií.

Pokročilá ventilová technológia HYDAC pre vaše prevodové funkcie

Jednoducho nájdite správny prevodový ventil pre vašu aplikáciu. Získajte podrobné informácie o riadení prevodovky ešte dnes:

Stiahnuť ďalšie informácie

Optimalizácia inštalačného priestoru a jednoduchá integrácia Kompaktná ventilová technológia pre jednoduchú integráciu

Zvýšená zložitosť – menej priestoru: zvýšené nároky kladené na mobilné stroje vedú najmä k obmedzeniam v rámci inštalačného priestoru a hmotnosti. Okrem toho, že objemné komponenty zaberajú zbytočne veľa miesta, komplikujú aj montážne procesy. O to dôležitejšia je kompaktná ventilová technológia, ktorá ponúka jednoduchú integráciu.

Odolnosť proti znečisteniu Optimálny výkon aj pri vysokých triedach ISO noriem

Na ventily sú kladené vysoké nároky – najmä pokiaľ ide o ich výkon: prestoje systému a krátke intervaly medzi servisnými prehliadkami stoja čas a peniaze. Komponenty preto musia ponúkať dlhú životnosť s vysokým výkonom bez ohľadu na zaťaženie. Je to jediný spôsob, ako si udržať konkurencieschopnosť.

Spoľahlivosť Robustné komponenty pre najlepší možný výkon

Či už v lese, v meste alebo pri podpovrchovej a povrchovej ťažbe: drsné podmienky prostredia, ako sú zmeny teploty, vlhkosť a vibrácie, často spôsobujú problémy u subsystémov. To znamená, že rastie dopyt po odolných a spoľahlivých komponentoch a subsystémoch, ktoré poskytujú plný výkon aj pri náročných využitiach.

Naše riešenie: Ventilová technológia HYDAC – prispôsobená vašim požiadavkámNa presné a dynamické radenie prevodov počas ovládania spojky

Na mieru šité riešenia ventilov HYDAC na riadenie prevodoviek pod zaťažením a dvojspojkových prevodoviek vám umožnia efektívne zlepšiť výkon. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám môžeme ponúknuť široký sortiment proporcionálnych a hydromechanických ventilov pre najrôznejšie funkcie prevodoviek.

Spoľahlivé, opakovateľné, dynamické a presné

Na sklade máme správne ventily pre každú čiastkovú funkciu. Takto umožňujeme kontrolovateľné, presné a dynamické zmeny prevodových stupňov pri ovládaní spojky alebo brzdy prevodovky. Intenzívne testovanie zabezpečuje neustálu optimalizáciu. S prevodovými ventilmi HYDAC sa náchylnosť oleja na znečistenie a únik znižuje na minimum. Naše ventily sú optimalizované aj z hľadiska ich výkonu pri studenom štarte.

 

Využite výhody nášho kompaktného dizajnu s vysokým výkonomČi už ide o čas radenia, tlakové straty, hysterézu, jednoduchúť integráciu, uvedenie do prevádzky alebo optimalizáciu inštalačného priestoru

Popri kľúčových funkčných kritériách, ako je čas radenia prevodovky, tlaková strata a hysteréza, sa zameriavame aj na jednoduchosť integrácie, uvedenie do prevádzky a zmenšenie nevyhnutného inštalačného priestoru. Naše kompaktné a zároveň robustné konštrukcie s vysokým výkonom spĺňajú všetky tieto výzvy. Na zjednodušenie uvedenia do prevádzky vieme poskytnúť aj údaje o meraní jednotlivých ventilov prostredníctvom QR kódu.

Podrobné informácie o prevodových ventiloch HYDAC: informácie na stiahnutie

Náš sortiment produktov HYDAC na riadenie vašich prevodoviek pod zaťažením alebo dvojspojkových prevodoviekSpoznajte naše robustné komponenty

Napriek štandardnej logike riadenia musí ventilová technológia spĺňať veľmi odlišné požiadavky v závislosti od typu prevodovky alebo funkcie. Ponúkame inteligentné riešenia na mieru pre náročné požiadavky vašej prevodovky.

Proporcionálne regulačné ventily tlaku HYDAC pre vysoký požadovaný prietok

Veľké prierezy ventilov HYDAC zabezpečujú, že pri zaťažovaní/uvoľňovaní spojky dochádza len k minimálnej tlakovej strate. HYDAC ponúka rôzne regulačné tlaky na zlepšenie záberového výkonu a konštantné radenie prevodov. Naše poslanie: ventily s extrémne nízkym únikom s pilotným aj priamočinným riadením v bezkonkurenčnom kompaktnom vyhotovení.

Proporcionálne regulačné ventily tlaku HYDAC pre radenie pod zaťažením

Použitie menších priamočinných ventilov zabezpečuje riadené plnenie spojky prostredníctvom regulácie prietoku. Lineárna, mierne klesajúca krivka charakteristiky regulácie tlaku umožňuje plynulé nasadenie spojkových kotúčov a v dôsledku toho aj parametrizovanú charakteristiku radenia prevodov.

Proporcionálne regulačné ventily tlaku HYDAC s inverznou krivkou výkonu

Inverzná krivka výkonu zabezpečuje zachovanie maximálneho tlaku v spojke v prípade poruchy, napr. poškodenia kábla. Ponúkame riešenie s pilotným ovládaním pre vysoké prietoky aj riešenie s priamočinným ovládaním pre nižšie prietoky. Pri maximálnej rýchlosti prúdu sa tlak môže znížiť na nulu.

3/2 smerové ventily HYDAC na spínanie spojky

Kompaktné 3/2 smerové ventily HYDAC s vysokým výkonom sa môžu použiť ako alternatíva proporcionálneho regulačného ventilu tlaku v rovnakom inštalačnom priestore. Výhoda: vyťažte z podstatne jednoduchších funkcií radenia prevodov.

Tlakové ventily systému HYDAC – mechanické a elektrické

Tlakové ventily systému HYDAC zabezpečujú konzistentný tlak v systéme v celom rozsahu prietoku. K dispozícii sú verzie hydromechanických aj proporcionálnych ventilov. Všetky ventily majú samostatný odľahčovací otvor, ktorý umožňuje zásobovať hydraulický systém prevodovky tlakom bez toho, aby bol ovplyvnený spätným tlakom.

Ktorý ventil je vhodný pre vašu aplikáciu? Získajte ďalšie informácie a nájdite si riešenie na mieru!

Stiahnuť ďalšie informácie

Prehľad výhod s ventilovou technológiou HYDAC

Široké odborné znalosti spoločnosti HYDAC v oblasti ventilov

Široké odborné znalosti v oblasti ventilov

Spoločnosť HYDAC je vaším partnerom pre odborné znalosti v oblasti ventilov navrhnutých na mieru vďaka dlhoročným skúsenostiam s používaním prevodových ventilov.

Šetrite inštalačný priestor s ventilovou technológiou HYDAC

Optimalizovaný dizajn

Kladieme veľký dôraz na jednoduchú integráciu, uvedenie do prevádzky a zníženie inštalačného priestoru – ventily prevodovky HYDAC sa vyznačujú mimoriadne kompaktnou konštrukciou a vysokým výkonom.

Produktový rad HYDAC ponúka ideálny ventil pre nespočetné množstvo funkcií

Dokonalé prispôsobenie

Sortiment výrobkov spoločnosti HYDAC vždy zaručuje ideálny ventil pre nespočetné množstvo funkcií a s nimi súvisiacich požiadaviek.

Na stiahnutie

Nájdite si teraz ten správny ventil...

...a zlepšite svoj výkon. Dohodnite si konzultáciu s našimi odborníkmi na ventilovú techniku ešte dnes.

Kontaktujte nás