Ventilová technológia pre vaše pilotné riadenie
Spoľahnite sa na spoločnosť HYDAC pri konfigurácii vášho pilotného systému riadenia
Spoľahnite sa na inovatívnu ventilovú technológiu od spoločnosti HYDAC. Naše komponenty a systémy zapôsobia dynamickou premenou elektronických signálov na hydraulické funkcie. Presné riadenie preto umožňuje presnú reakciu stroja aj pri tých najjemnejších zmenách signálu.
Dynamické, odolné a priestorovo úsporné ventilové riešenia pre váš systém pilotného riadenia
Optimalizácia priestoru Systémy pilotného riadenia si vyžadujú priestorovo úsporné hydraulické riešenia
Hmotnostné obmedzenia a obmedzený priestor môžu mať veľký vplyv na spôsob integrácie systémov pilotného riadenia. Najmä v kompaktných minirýpadlách je akútny nedostatok miesta. To znamená, že sa uprednostňujú priestorovo najúspornejšie hydraulické riešenia – a ventilové riešenia s kompaktným skonštruovaním sú veľmi žiadané.
Efektívnosť a dynamika Ventilové riešenia pre náročné aplikácie
Pre vysokú dostupnosť stroja sú nevyhnutné ventily, ktoré sú odolné a majú dlhú životnosť – aj v premenlivých podmienkach prostredia. Dôležitú úlohu zohráva aj zníženie strát únikom s cieľom zachovať napájanie akumulátora v núdzovej prevádzke a efektívne dimenzovanie systému. A je tu ešte jeden dôležitý faktor: na realizáciu rýchlych zmien smeru sú potrebné dynamické ventily.
Automatizácia Inovatívna proporcionálna technológia ako základ pre automatizačné riešenia
Prijatie automatických strojov sa dá dosiahnuť len vtedy, ak používateľ môže prejsť do manuálneho režimu obsluhy a má pocit, že úroveň kontroly nie je horšia ako pri tradičnom riešení. Trend čiastočnej automatizácie a zavádzanie asistenčných systémov núti pracovnú hydrauliku prejsť na elektrohydraulické systémy diaľkového ovládania. Použité proporcionálne ventily musia spĺňať prísne požiadavky.
Znižovanie nákladov Komplexné bloky riadiacej páky vedú k zvýšeným nákladom
Ak je pilotný riadiaci systém napájaný priamo z prevádzkovej hydrauliky, je potrebný ventil na znižovanie tlaku. Na prvotnú prípojku tohto ventilu sa vyvíja plný prevádzkový tlak až do 420 barov. To znamená, že blok pilotného riadenia musí byť vyrobený z ocele. Najmä v prípade komplexných blokov to vedie k vyšším nákladom v porovnaní s komponentmi vyrobenými z hliníka. Na zníženie nákladov môžu inovatívne konštrukcie umožniť použitie ľahších a lacnejších blokov.
Optimalizované ventilové riešenia podľa vašich požiadaviekSpoločnosť HYDAC má riešenie na zvládnutie vašej výzvy
Uvedené výzvy nás inšpirovali k neustálemu vývoju našich ventilových riešení – najmä v súvislosti s proporcionálnou technológiou. Na základe tohto sortimentu výrobkov spoločnosť HYDAC umožňuje používať nielen jednotlivé komponenty, ale aj kombinovať rôzne komponenty, ako sú hydraulické akumulátory, integrované filtre a snímače, a vytvárať tak integrované riadiace systémy.
Naše riešenie: Proporcionálne a prepínacie ventily HYDAC
Využite špeciálne vlastnosti našich solenoidových ventilov
Sortiment proporcionálnych ventilov na znižovanie tlaku a smerových ventilov HYDAC pre systémy riadiacej páky poskytuje komponenty, ktoré dokážu dosiahnuť vysokú hustotu výkonu v najmenšom priestore. Spínacie a proporcionálne ventily sú založené na vysokokvalitných solenoidoch nakonfigurovaných tak, aby vyhovovali podmienkam prostredia vašich mobilných strojov. Početné environmentálne testy použitých solenoidových systémov potvrdili odolnosť komponentov v tejto oblasti použitia. Znižujú množstvo potrebných skúšok, a tým zjednodušujú schvaľovanie používania ventilov vo vašom stroji. Vďaka nízkemu indukčnému odporu kompaktné solenoidy umožňujú spínacie vlastnosti, ktoré sú citlivé a výkonné.
Proporcionálne regulačné ventily tlaku pre elektrohydraulickú riadiacu páku
Proporcionálne regulačné ventily HYDAC pre systémy riadiacej páky sa vyznačujú nízkym presakovaním vďaka dôslednému uplatňovaniu konštrukčných princípov priameho pôsobenia. Táto vlastnosť je výhodná najmä v prípade núdzovej prevádzky s akumulátorovým napájaním systémov pilotného riadenia. Široký rozsah možných parametrov elektrického ditheru pre diaľkové ovládanie proporcionálnych ventilov umožňuje používateľovi vytvoriť špecifickú úroveň šumu v riadiacom tlaku. Hydraulický dither znižuje trenie na hlavnej cievke, a tým znižuje hysterézu v krivkách výkonu. To priamo vedie k presnému riadeniu stroja a tvorí základ pre jednoduchú implementáciu asistenčných a automatizovaných systémov. Vysoká úroveň dynamiky pilotných ventilov s ich nízkym indukčným odporom v spojení so širokým spektrom dostupných rozsahov menovitého objemu vedie k tomu, že celková pracovná hydraulika je citlivejšia.
Spoznajte náš široký sortiment ventilov pre vaše riadiace páky
Proporcionálne regulačné ventily HYDAC pre oblasti použitia od minirýpadiel po banské rýpadlá
Proporcionálny regulačný ventil tlaku HYDAC PDRC04T30D-01
Tento ventil vytvára riadiaci prietok do 4 l/min a môže sa používať v rýpadlách s hmotnosťou do 20 t.
Proporcionálny regulačný ventil tlaku HYDAC PDRC05S30A-14
Ventil na znižovanie tlaku HYDAC je vhodný pre riadiace prietoky do 12 l/min a rýpadlá do zhruba 20 t až 100 t. V tomto výkonnostnom rozsahu zaujme svojou jedinečnou veľkosťou.
Proporcionálny regulačný ventil tlaku HYDAC PDR08-02
S možnosťou núdzového uvedenia do pohybu: ventil HYDAC pre riadiace prietoky do
17 l/min sa používa v rýpadlách od 20 t do 100 t.
Proporcionálny regulačný ventil tlaku HYDAC PDR10830
Pre banské rýpadlá s hmotnosťou nad 100 t: ventil je vhodný pre pilotný prietok 40 l/min a obsahuje možnosť núdzového uvedenia do pohybu.
Prepínacie ventily HYDAC pre bezpečnostné obvody
Prepínací ventil HYDAC WK08C-55 alebo WK08L-55
Pre prietok 17 l/min alebo 22 l/min s kompaktnou cievkou pre malé modulárne rozmery na regulačných rozdeľovačoch.
Prepínací ventil HYDAC WK06J
Ultrakompaktný ventil a solenoidový systém: prepínací ventil HYDAC WK06J zaujme svojou kompaktnou konštrukciou a krátkym časom prepínania vďaka optimalizovanému indukčnému odporu solenoidu.
Ventily na znižovanie tlaku HYDAC so zvýšenou odolnosťou proti znečisteniu na napájanie systémov riadiacej páky z vysokotlakovej hydrauliky
Ventil na znižovanie tlaku HYDAC DR06-01
Extrémne kompaktný ventil na znižovanie tlaku HYDAC DR06-01 je vhodný pre prietoky do 15 l/min.
Ventil na znižovanie tlaku HYDAC DR08P-01
Riadiaci regulačný ventil je vhodný pre prietoky do 60 l/min a vďaka použitiu špeciálnych materiálov je mimoriadne odolný voči znečisteniu.
Ventil na znižovanie tlaku HYDAC DR10X-01
Pre prietoky do 30 l/min: premiestnenie vysokotlakového pripojenia na skrutkovacie spojenie namontované vo vonkajšom obryse umožňuje použitie ľahších a lacnejších hliníkových blokov.