Ako spoločnosť HYDAC optimalizuje ťažké dieselové motory v námornom priemysle zlepšením úpravy oleja a filtrácie pomocou riešení prestavby!
HYDAC – váš partner pre riešenia prestavby na mieru v námornom priemysle. Zistite viac tu!
Úspešné prestavby v námornej technike: ako HYDAC optimalizuje veľké motory zlepšením filtrácie a úpravy oleja!HYDAC – váš partner pre riešenia prestavby na mieru v námornom priemysle
Námorný priemysel je jedným z najprísnejšie regulovaných odvetví na svete. Bezpečnosť lodí a ich posádok je najvyššou prioritou, preto sú medzinárodné predpisy týkajúce sa konštrukcie a prevádzky lodí veľmi prísne. Zníženie emisií je kľúčovou súčasťou týchto predpisov, čo sa týka najmä ťažkých dieselových motorov. V posledných rokoch sa požiadavky, ktoré musia spĺňať výfukové emisie lodných motorov, neustále zvyšujú. V reakcii na normu Tier III, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2016, Medzinárodná námorná organizácia (IMO) stanovuje prísnejšie limity pre emisie skleníkových plynov, ako sú oxidy dusíka a oxidy síry. Konštruktéri lodných motorov preto začali používať vstrekovacie systémy s tlakovým zásobníkom, aby znížili spotrebu paliva a emisie. To viedlo k novým požiadavkám na efektívne riadenie kvapalín v lodných motoroch. Moderné veľké dvojtaktné motory sú vybavené aj hydraulickými systémami a porucha týchto systémov môže mať za následok úplné zastavenie stroja. Väčšina lodí má však len jeden hlavný motor, preto je pre lodné spoločnosti najvyššou prioritou prevádzkyschopnosť motorov.
Na splnenie týchto požiadaviek musia výrobcovia motorov neustále vyvíjať svoje motory. Musia zabezpečiť, aby ich motory spĺňali aktuálne emisné požiadavky a zároveň fungovali spoľahlivo a hospodárne. Kľúčové komponenty, ako sú filtre hydraulického oleja, pri tom zohrávajú významnú úlohu, najmä tie, ktoré sa používajú so servoolejom vo veľkých motoroch. Spoločnosť HYDAC poskytuje mnoho filtračných riešení na úpravu oleja, ktoré umožňujú efektívne riešiť uvedené výzvy – viac informácií o nich nájdete tu.
Prípadová štúdia: Ako spoločnosť HYDAC optimalizuje ťažké dieselové motory v námornom priemysle
Pred rokom sa námorná spoločnosť obrátila na spoločnosť HYDAC so žiadosťou o pomoc pri riešení vzniknutého problému: existujúce hydraulické komponenty od konkurenčnej spoločnosti na trhu nezabezpečovali požadovanú životnosť v dôsledku vniknutia nečistôt a nedostatočnej úpravy hydraulického oleja v hlavnom motore. To znamenalo, že dvojtaktný hlavný motor mal vysoké riziko porúch, čo malo za následok zvýšenú údržbu hydraulického systému a vyššie náklady.
V tomto prípade konkurent na trhu používal iba jeden 6 µm olejový filter s čisto ochrannou funkciou – spoločnosť HYDAC naproti tomu ponúkla zákazníkovi 3 µm filtračné riešenie s automatickým vypúšťaním nečistôt cez filtračnú kartušu. Filtračná kartuša, známa aj ako jednotka na spracovanie kalu (STU), bola vložená do potrubia spätného preplachovania olejového filtra HYDAC. Toto riešenie poskytuje lepšiu ochranu motora a zároveň umožňuje optimálnu úpravu oleja prostredníctvom filtračnej kartuše. Bolo tiež potrebné udržať hladinu na úrovni alebo pod úrovňou špecifikácie výrobcu motora pre servoolej (XX/16/13) v súlade s normou ISO 4406. Okrem toho chcel zákazník predĺžiť životnosť ovládača vstrekovacieho ventilu paliva (FIVA) a hydraulických čerpadiel, aby sa dosiahla vyššia dostupnosť systému a zároveň sa znížili náklady na údržbu a prevádzkové náklady lode pre motor.
Riešenie spoločnosti HYDAC: prestavba ťažkých dieselových motorov pomocou systému AutoFilt® RF9
Čo odlišuje AutoFilt®RF9 HYDAC, je jeho celosvetovo jedinečná, patentovaná technológia spätného hydropneumatického preplachovania s bezpečnou separáciou médií.
Technologický prístup našich odborníkov na lodné dieselové motory HYDAC spočíval v optimalizácii mazacieho olejového okruhu motora pomocou systému HYDAC AutoFilt®RF9. Naši odborníci postupovali nasledovne: prvým krokom bolo posúdenie existujúceho systému, čo viedlo k rozhodnutiu vybaviť existujúci systém motora systémom HYDAC AutoFilt®RF9. Stratégia zahŕňala použitie systému AutoFilt®RF9 HYDAC s 3 µm filtračnými prvkami na ochranu hydraulických komponentov motora a jednotky na úpravu kalov (STU) s jemnými filtračnými prvkami ako lapača nečistôt na úpravu mazacieho oleja.
HYDAC AutoFilt® RF9 pre servoolej bol zabudovaný do existujúceho systému. Parametre systému sa kontrolovali pomocou záznamníka údajov HYDAC CMU. Naši odborníci z Fluid Care Center (FCC) skontrolovali a posúdili kvalitu hydraulického oleja. V záverečnej fáze sme v spolupráci so zákazníkom preskúmali všetky testy a analýzy vzoriek – konečné schválenie a akceptáciu s „Certifikátom o schválení“ vykonal výrobca motora.
Výsledok
Výsledkom je systém, ktorý je účinnejší a spoľahlivejší než bežné systémy. Už po jednej úspešnej montáži boli zadané ďalšie objednávky na riešenie HYDAC AutoFilt®RF9. Medzinárodní franšízoví konštruktéri motorov výrobcu začali riešenie HYDAC používať aj vo svojich hydraulických olejových okruhoch. HYDAC AutoFilt®RF9 sa môže používať ako prestavba aj v nových systémoch. Náklady na údržbu sa minimalizujú a kvalita oleja sa zlepšuje vďaka komplexnej konštrukcii, ktorá kombinuje ochranné filtre a úpravu oleja.
Aj vy môžete využívať výhody robustnej filtračnej technológie a vysokoúčinného spätného preplachovania, a to všetko v jednom systéme. HYDAC predstavuje 60 rokov skúseností v oblasti hydrauliky, systémov a technológie kvapalín – vyskúšajte si výhody na vlastnej koži.