Udržateľná stavba lodí s filtráciou oleja HYDAC

Lepšia alternatíva: mazacie olejové filtre namiesto technológie odlučovania

Odlučovače sú často štandardom na úpravu mazacích olejov na lodiach. Vysoké energetické nároky a odlučovaný mazací olej (kal) však majú vplyv na životné prostredie. Ponúkame lepšie riešenie: Filtre Simplex od spoločnosti HYDAC. Vypnite odlučovače mazacieho oleja a ušetrite drahocenné palivo. Postačí len jednoduchá modernizácia.

Úprava mazacieho oleja vám ušetrí niekoľko ton CO₂ a NOₓ ročneA investícia do filtra Simplex sa vám vráti už po šiestich mesiacoch používania

Pokiaľ ide o dekarbonizáciu, lodné staviteľstvo potrebuje udržateľné riešenia. V oblasti filtrácie oleja vidíme veľký potenciál úspor – v našej prípadovej štúdii sme vypočítali očakávané náklady a úspory CO2 a NOx pri modernizácii. Vypočítali sme aj návratnosť investície, aby ste presne vedeli, za koľko mesiacov sa vám vráti investícia do našich filtrov Simplex. 

Ako rýchlo sa oplatí modernizácia - požiadajte o individuálnu kalkuláciu

Prečo ušetríte viac CO₂ s filtrami Simplex v porovnaní s odlučovačmi

Na lodiach s odlučovačmi je veľmi bežné upravovanie mazacieho oleja. Má to však mnoho nevýhod – vysoké obstarávacie náklady, vysoké náklady na údržbu a obrovské straty oleja, ktoré majú zbytočný vplyv na životné prostredie. S mazacími olejovými filtrami HYDAC je to už minulosť, pretože investícia do modernizácie sa oplatí už o niekoľko mesiacov. Môžete tiež znížiť svoj indikátor uhlíkovej intenzity (Carbon Intensity Indicator, CII).

Zaujali sme vás? V našej prípadovej štúdii sa podrobne dozviete, ako sa dajú vypočítať potenciálne úspory. Radi to však urobíme za vás aj osobne. Pošlite nám e-mail a informujte nás o svojej situácii.

Aký je potenciál úspor - požiadajte o individuálny výpočet

Zistite, ako naše mazacie olejové filtre prispievajú k dekarbonizáciiRozhovor s expertom Klausom Hüffelmannom z HYDAC Marine Diesel Power

Jörn Kaiser, produktový manažér pre lodné kvapaliny – HYDAC Process Technology

Naše mazacie olejové filtre získali od spoločnosti MAN Energy Solutions list neobsahujúci žiadne námietky, tzv. „No Objection Letter“ (NOL) – test ukázal, že s našimi filtrami Simplex nedosahujeme len vyššiu kvalitu mazacieho oleja v porovnaní s klasickou technológiou odlučovania. Zjednodušujeme aj úpravu mazacieho oleja. Zároveň môžu naši zákazníci dosiahnuť obrovské úspory – situácia je teda výhodná pre obe strany.

‌HYDAC LMDP-T: Filtre Simplex na filtráciu olejaČo musíte vedieť

Výhody produktu

  • Kapacita zadržania kontaminácie niekoľko kilogramov na prvok v reálnej prevádzke
  • Vysoký filtračný výkon a robustné filtračné materiály
  • Hodnotenie filtrácie je nezávislé od viskozity a nastavených prevádzkových parametrov
  • Zmeny prvkov za menej ako 15 minút
  • Dlhá životnosť zabezpečuje nízke prevádzkové náklady v porovnaní s odlučovačmi na lodiach

Charakteristika produktu:

  • Použitie: v 2-taktných a 4-taktných motoroch
  • Kryt filtra: liatina
  • Filtračný materiál: ‌Processmicron®‌ PES
  • Hodnotenie filtrácie: 5 alebo 10 µm s mierou odlučovania 99,5 %

Vaše výhody s mazacími olejovými filtrami HYDAC

Ikona: Peniaze v rukách – znížené náklady vďaka vysokokvalitnej filtračnej technológii.

Úspory CO2 a doba návratnosti

Investícia do mazacích olejových filtrov sa vám vráti už po niekoľkých mesiacoch. V praxi naši zákazníci začínajú profitovať z nákupu za menej ako 5 mesiacov. Okrem toho ušetríte až 35 t CO2 za rok.
 

Ikona: Stopa CO2 – nižšie emisie vďaka minimalizácii tlakových strát s našimi filtrami.

Zvýšený výkon systému

Pri miere odlučovania 99,5 % sa spoľahlivo odstránia častice ≥ 10 µm. To vedie k vysokej úrovni čistoty a bezpečným procesom.
 

Ikona: Systém – nepretržitá prevádzka systému vďaka samočistiacim automatickým filtrom HYDAC.

100 % úspora elektrickej energie

Na prevádzku filtrov nie je potrebný žiadny zdroj napájania. Odlučovače potrebujú v závislosti od typu lode v priemere 10 – 15 kW/h.

Ikona: Náhradné diely sú obmedzené na minimum – filtre Simplex sú obzvlášť nenáročné na údržbu.

Zníženie počtu náhradných dielov na minimum

Vďaka jednoduchej konštrukcii a ľahkej výmene filtračných prvkov sú naše mazacie olejové filtre mimoriadne nenáročné na údržbu.
 

Objavte naše riešenia pre lodné staviteľstvo

Veľké motory

Či už ide o nízkootáčkové, stredneotáčkové alebo vysokootáčkové motory – spoločnosť HYDAC je vaším kontaktom pre veľké motory.

Zistiť viac

Sťahovania Všetky informácie o našich mazacích olejových filtroch nájdete tu.

Váš expert na mazacie oleje

Odpovedáme na vaše otázky týkajúce sa filtrácie a úpravy oleja v prípade lodí.

Kontaktujte nás teraz