Tri tipy na odvodňovanie kvapalín

Prečítajte si tri tipy na odvodnenie kvapalín: pretože voda v oleji poškodzuje systémy ešte predtým, ako sa spotrebuje rozpúšťacia schopnosť oleja, pričom sa kvapalina stáva mliečnou.

Kontaminanty kvapalín sú často neviditeľné voľným okom, rovnako ako nebezpečenstvo, ktoré predstavujú. Pretože kontaminácia je častou príčinou porúch stroja. Zvyčajne to začína neškodne, ale kontaminácia rýchlo zničí mazacie a ochranné vlastnosti kvapalín. Výsledok: zvýšená spotreba oleja, korózia, kavitácia a zvýšené opotrebovanie komponentov. Vedie to k zbytočným servisným zásahom a väčšej uhlíkovej stope. Je to kolobeh, ktorý treba prelomiť. Prečítajte si tri tipy na odvodnenie kvapalín: pretože voda v oleji poškodzuje systémy ešte predtým, ako sa spotrebuje rozpúšťacia schopnosť oleja, pričom sa kvapalina stáva mliečnou.

Ničiteľ výkonu vo vašom systémeKontaminácia v oleji

‌Kontaminácia v oleji vedie k prestojomPretože ničí ochranné a mazacie vlastnosti vašich kvapalín

Kvapalné a plynné nečistoty spôsobujú rýchlejšie starnutie kvapalín. To znamená, že olej stráca svoje potrebné ochranné a mazacie vlastnosti, ktoré umožňujú plynulú prevádzku systému. Výsledná korózia a kavitácia poškodzujú použité komponenty. Keďže sa rýchlejšie opotrebúvajú, musia sa častejšie vymieňať, čím sa stávajú záťažou pre životné prostredie a vašu peňaženku. Dostupnosť systému sa znižuje aj v dôsledku zbytočného volania do servisu.

Životnosť olejov, a teda aj životnosť komponentov, možno predĺžiť len cieleným oddeľovaním vody a plynov. Tým sa šetria náklady a zdroje.

Ako správne upravovať kvapalinyDosiahnutie cieľov čistoty pomocou správnej technológie

Výber správneho riešenia závisí od mnohých faktorov, ako je typ systému, vlastnosti kvapaliny, prietoková rýchlosť a množstvo vody alebo plynu. Konzultácia sa oplatí, pretože vám pomôže dostať vaše kvapaliny do čo najlepšieho stavu. Používame najmodernejšie separačné procesy a umožňujeme účinnú separáciu voľnej a rozpustenej vody, plynov a vzduchu. Náš sortiment výrobkov sa zameriava na udržateľnosť a rôzne technológie - správne riešenie na úpravu kvapalín pre každé použitie.

Konečne čisté kvapaliny - nechajte si poradiť

Tri tipy na odvodňovanie kvapalín

1. tip: koalescenciaKoalescenčné zariadenia účinne pracujú s voľnou a emulgovanou vodou

Pokiaľ ide o odstraňovanie voľnej a emulgovanej vody z hydraulických olejov, naše koalescenčné zariadenia sú pripravené vám pomôcť.

Ako to funguje
Malé kvapôčky vody z emulzie priľnú na vlákna koalescenčného prvku. Koalescencia s inými kvapôčkami na vláknach alebo v uzloch vlákien spôsobuje ich spojenie do väčších kvapiek. Tie sa v kryte oddeľujú gravitačne alebo gravitačne spolu s použitím špeciálneho oddeľovacieho prvku. Voda sa zhromažďuje na dne krytu a vypúšťa sa otvorením ventilu.

‌HYDAC Coalescer OLS

Separátor OffLine Separator OLS je k dispozícii ako jednotka alebo len ako koalescenčný kryt. Je vhodný pre hydraulické a mazacie oleje s hustotou pod 950 kg/m3. Používajú sa koalescenčné a separačné prvky určené pre prietoky <320 mm²/s (5...15 l/min).

HYDAC Coalescer MVH-C

Používajte naše stredne viskózne puzdrá Coalescer MVH-C s technológiou prvkov AquaX pre hydraulické a mazacie oleje. Oddeľuje emulzie bez ďalších oddeľovacích prvkov. Koalescent je navrhnutý pre hustoty pod 950 kg/m3 a prietoky <46 mm/s (40...720 l/min) a <320 mm²/s (10...320 l/min).

2. tip: odvodňovanie a odplyňovanieVákuová metóda: odstraňovanie vody a plynov bez poškodenia oleja

Naše jednotky FAM sú všestranné, pokiaľ ide o odvodňovanie a odplyňovanie. Odstraňujú pevné znečistenie, voľnú a rozpustenú vodu a plyn z hydraulického oleja. Už viac ako 30 rokov sa úspešne používajú v mnohých rôznych aplikáciách a vyznačujú sa spoľahlivosťou a odolnosťou.

Ako to funguje
Prúd suchého vzduchu sa vo vákuovej kolóne stretáva s vlhkým olejom. Tým sa voda z hydraulického oleja prenesie do vzduchu a olej sa vysuší. Vákuum oddeľuje voľné a rozpustené plyny/vzduch. Predtým, ako hydraulický olej opustí jednotku, častice sa odstránia pomocou filtra častíc.

Odvodňovacie jednotky HYDAC FAM 5

Flexibilný a mobilný: vďaka svojej kompaktnej konštrukcii je HYDAC FluidAqua Mobil 5 s výkonom 5 l/min ideálnym nástrojom na servisné práce.

Ďalšie informácie o HYDAC FAM 5

Odvodňovacie jednotky HYDAC FAM 10/15

Rad FluidAqua Mobil 10 s výkonom do 15 l/min je ideálny pre kvapaliny pre letectvo, ako sú Skydrol alebo Hyjet.

Ďalšie informácie o HYDAC FAM 10

Jednotka FAM 3000 na odvodňovanie od spoločnosti HYDAC

Jednotky série FAM 3000 s prietokom do 95 l/min ponúkajú maximálnu rýchlosť separácie a rýchle odvodňovanie a odplyňovanie v situáciách s vysokým príkonom vody.

Ďalšie informácie o HYDAC FAM 3000

3. tip: superabsorbentyVyššia úroveň čistoty: tieto filtračné prvky viažu vodu

Filtračné prvky Aquamicron sú ideálnym riešením na odstránenie zvyškovej vody v malých nádržiach (napríklad po výmene oleja).

Ako to funguje
Filtračné prvky Aquamicron premieňajú voľnú vodu na vysoko viskózny gél (superabsorbent). Filtračná vrstva na strane smerom po prúde zabraňuje prenikaniu gélu do oleja. Viazaná voda sa nemôže znovu uvoľniť ani pri zvýšenom tlaku. Superabsorbent je nerozpustný v minerálnych olejoch a syntetických esteroch.

Filtračné riešenia HYDAC s integrovanou separáciou vody (superabsorbenty)

Spoľahnite sa na vysokokvalitné filtračné prvky od spoločnosti HYDAC! Poskytujeme špecifické riešenia na separáciu voľnej vody. Aby ste mohli minimalizovať opotrebovanie hydraulických komponentov pomocou profesionálnej filtrácie kvapalín.

Ďalšie informácie o HYDAC Aquamicron

Čisté kvapaliny so spoločnosťou HYDAC Vaše výhody

Skráťte prestoje systému pomocou inteligentnej filtrácie, odvodňovania a odplyňovania.

Zvýšená dostupnosť systému

Znížte prestoje svojho systému pomocou inteligentnej filtrácie, odvodňovania či odplyňovania a zvýšte dostupnosť a výkonnosť svojho stroja.

Predĺžte životnosť kvapalín a šetrite vzácne zdroje.

Úspora zdrojov

Predĺžte životnosť kvapalín a šetrite vzácne zdroje.

Skrátené prestoje a dlhšie intervaly medzi výmenami oleja optimalizujú vaše náklady.

Optimalizácia nákladov

Skrátené prestoje, dlhšie intervaly medzi výmenami oleja a predĺžená životnosť komponentov vám umožnia dlhodobo optimalizovať náklady.

Na stiahnutie Viac informácií o efektívnom odvodňovaní a odplyňovaní nájdete v našich brožúrach a technických listoch!

Máme odborné znalosti, ktoré potrebujete pre čisté kvapaliny

Celulózový a papierenský priemysel

Produkty HYDAC pre plynulý chod výroby

Zistiť viac

Portál starostlivosti o kvapaliny

Zistite viac

Vždy vám radi poradíme!

Obráťte sa na náš tím odborníkov HYDAC a dohodnite si termín konzultácie ešte dnes!

Poslať e-mail