Technická čistota priemyselných umývačiek dielov
Pokiaľ ide o čistotu, nemá zmysel šetriť
Väčšia spokojnosť zákazníkov, prísnejšie požiadavky na kvalitu a nižšie náklady – technická čistota zohráva v priemysle čoraz dôležitejšiu úlohu. Požiadavky na vyrábané diely a výrobné stroje sa neustále zvyšujú. Hustota výkonu sa zvyšuje, zatiaľ čo vôle sa znižujú. Vďaka obrovskému rozsahu riešení je spoločnosť HYDAC vaším expertom na technickú čistotu a optimalizáciu priemyselných umývačiek dielov. Prečítajte si viac!
Môžeme s vami spolupracovať na zvýšení kvality komponentov, ktoré vyrábate!
Majte prehľad o svojej technickej čistoteNormy VDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Maximalizácia výkonu pri zachovaní špičkovej kvality je cieľom mnohých majiteľov závodov. Na dosiahnutie tohto cieľa je už dlhší čas nevyhnutné vykonávať skúšky technickej čistoty komponentov a systémov.
Vďaka nášmu aktívnemu zapojeniu do tvorby usmernení pre skúšky čistoty sme sa stali odborníkmi na znižovanie znečistenia časticami a filmom. Pri skúškach technickej čistoty sa riadime medzinárodnými normami (napr. ISO 16232, ISO 18413) aj špecifickými usmerneniami vašej krajiny alebo priemyselného združenia (napr. VDA zväzok 19).
Stanovenie technickej čistoty vašich strojov a komponentov
Vysoká kvalita komponentov znižuje počet výrobných nepodarkov, reklamácií a prepracovaní na minimum – takže môžete okamžite zvýšiť spoľahlivosť svojich procesov. Aby ste mohli vždy spoľahlivo stanoviť technickú čistotu, dodávame extrakčné zariadenia prispôsobené špecifickým požiadavkám na testovanie vašich komponentov vo všetkých ich rozmanitých vlastnostiach.
Na stanovenie zvyškových nečistôtelektronických a plastových komponentovspoločnosť HYDAC dodáva aj vhodné riešenia, ktoré umožňujú, aby boli vaše komponenty podrobené nedeštruktívnemu skúšaniu, aby sa dali aj následne používať.
Naše výrobky od svojho uvedenia na trh určujú technické štandardy! Podporujeme vás pri určovaní zvyškových nečistôt, či už ide o extrakciu kvapaliny alebo suchú extrakciu. Obráťte sa na nás ešte dnes!
Naše riešenia na analýzu zvyškových nečistôt u vašich komponentov a systémov
Extrakčné zariadenie HYDAC pre malé až stredné komponenty CTU 1000
Znížte počet porúch pred dodaním pomocou montáže čistých komponentov vďaka jednotke na testovanie kontaminácie – ContaminationTest Unit HYDAC. Naše kompletné riešenie využíva extrakciu kvapaliny alebo suchú extrakciu na určenie technickej čistoty.
Modulárny systém HYDAC pre univerzálne spektrum komponentov CTM 1000
Využite maximálnu flexibilitu s modulárnym systémom od spoločnosti HYDAC. Kombinujte náš napájací modul na prívod kvapaliny, riadenie a ukladanie dát s extrakčnými modulmi podľa vlastného výberu. Vždy vám radi poradíme.
Modulárny systém HYDAC pre vysoké prietoky CTM 3000
Vhodný pre extrakčné objemy od 3 do 18 l/min: náš modulárny systém je určený na analýzu technickej čistoty veľkých komponentov. Vďaka vysokej variabilite našich produktov dokážeme vždy dodať to správne riešenie pre vašu aplikáciu.
Filtrácia procesných kvapalín v priemyselných umývačkách dielov, ktoré sú zásadné z hľadiska čistoty
Zvýšte kvalitu svojich komponentov, efektívne šetrite zdroje a znížte nároky na údržbu na minimum – naše vysoko výkonné filtre pre procesné kvapaliny vám ukážu, ako na to. Zvýšte účinnosť svojho systému využitím plného potenciálu čistiacich technológií.
Od hrubej filtrácie až po náročnú jemnú filtráciu pre aplikácie s najprísnejšími požiadavkami na čistotu – máme riešenia pre vašu výzvu.
Naše riešenia filtrácie procesných kvapalín
Filtračná vložka Wombat HYDAC
Na dosiahnutie najvyššej čistoty procesných kvapalín použite našu filtračnú vložku Wombat. V spojení s filtračným puzdrom Wombat môžete využívať výhody špičkovej čistoty kvapalín a dlhej životnosti. Prečítajte si o mnohých výhodách našej filtračnej vložky Wombat.
Filtračná vložka Flexmicron HYDAC
Či už ide o sériu Premium, Standard alebo Economy – s našimi rôznymi technológiami filtračných vložiek môžete dosiahnuť maximálnu čistotu kvapaliny s účinnosťou filtrácie až 99,8 %.
Filtračné vrecká HYDAC
To pravé riešenie pre každý problém: spoznajte náš sortiment kvalitných filtračných vreciek. Spoľahlivé a jednoduché použitie – vyberte si správne filtračné vrecko prispôsobené vašim požiadavkám na čistotu.
Filtračné puzdro Wombat HYDAC
Naše puzdro pre najprísnejšie požiadavky na čistotu: k dispozícii máte rôzne typy filtračných vložiek, veľkosti puzdier a tlakové rozsahy. S puzdrom WBF HYDAC ste vždy flexibilný!
Filter MultiRheo HYDAC
Vysoké štandardy kvality, vymedzené filtračné rýchlosti a vysoké hodnoty separácie – využitie od kvapalín s nízkou viskozitou až po kvapaliny s vysokou viskozitou: naša technológia filtračných vložiek umožňuje efektívnu separáciu častíc v priemyselných umývačkách dielov a oplachovacích skúšobniach. Obráťte sa na nás ešte dnes!
Monitorovanie a údržba chladiacich systémov
Nedostatočná ochrana proti korózii, problémy s kvalitou, skrátená životnosť nástrojov a dodatočné náklady vyplývajúce zo zvýšenej spotreby koncentrátov – parametre kvapalín, ktorých odchýlenie sa od nominálnej hodnoty v priemyselných umývačkách dielov a chladiacich systémoch na báze vody môže mať ďalekosiahle dôsledky.
Aby ste sa vždy mohli cítiť bezpečne, môžeme vás podporiť pri spoľahlivom monitorovaní parametrov kvapaliny v reálnom čase a automatickom dopĺňaní chladiacej kvapaliny podľa potreby – to vám môže ušetriť až 10 – 20 % ročnej spotreby koncentrátu.