Systémy pohonu KineSys
Moderné a inteligentné hnacie systémy KineSys HYDAC – vyššia efektívnosť a nižšia zložitosť vďaka konštrukcii založenej na potrebách.
Inteligentné hnacie systémy HYDACKonštrukcia systému na základe potrieb pre vaše optimálne riešenie pohonu
Technológia elektromechanického pohonu a hydraulická konštrukcia s premenlivými otáčkami ponúkajú priekopnícke riešenia pre väčšinu vašich funkcií Tím KineSys HYDAC vyvíja úsporné koncepty pohonov na mieru. Využite výhody nášho komplexného sortimentu produktov a vedomostí z viacerých priemyselných odvetví a technológií. Vytvorte si vlastný koncept pohonu so spoločnosťou HYDAC
HYDAC je váš sprievodca výberom správneho hydraulického alebo elektromechanického hnacieho systému
Presnosť v pohybe Pokiaľ ide o hnacie systémy pre naše stroje máme vždy najnovšie informácie a radi sa o svoje vedomosti podelíme s vami. Predovšetkým preto, že je množstvo vecí, ktoré sa dajú urobiť jednoduchšie, efektívnejšie a ľahšie sa udržiavajú. Začnite s HYDAC Pomáhame vám vytvárať stroje určené pre budúcnosť
Informácie o tom, ako to robíme, nájdete v našej brožúre.Zistite ďalšie informácie hneď teraz:
Vaše odborné centrum pre hnacie systémyPoradenstvo k širokej škále technológií KineSys od spoločnosti HYDAC
Kinematika a systémy: KineSys spoločnosti HYDAC vám pomáha vytvárať stroje určené pre budúcnosť. Náš interdisciplinárny tím zložený z inžinierov hydrauliky, strojných inžinierov, elektrotechnikov a špecialistov na automatizáciu spája všetky časti skladačky. Od poradenstva k širokej škále technológií a jednoduchej integrácie rozhraní medzi mechanikou, elektrotechnikou a hydraulikou až po bezpečnosť ľudí, strojov a produktov. Využite výhody dlhšej životnosti a zredukovanej údržby vždy s ohľadom na ekologické riešenia.
Čo pre nás znamená servisVyvíjame pre vás systémové riešenie na mieru
Poskytujeme odborné znalosti prispôsobené vašej oblasti činnosti: KineSys spoločnosti HYDAC vyvíja systémové riešenia na zákazku na základe vysokokvalitných komponentov, moderných nástrojov na simuláciu a systémového inžinierstva a dôkladných znalostí vo všetkých druhoch technológií pohonov. Vďaka stálej kontaktnej osobe, ktorá za vás preberá internú koordináciu v spoločnosti, vám ponúkame stálu podporu a rýchlu realizáciu.
Naše riešenie: váš podsystém HYDAC na kľúčCieľová hodnota sa stáva skutočným pohybom
Využite naše znalosti viacerých odvetví a technológií. Počas implementácie sme pri vás a venujeme osobitnú pozornosť rozhraniam. Kým všetko nefunguje hladko.
Dovoľte nám, aby sme dali zmysel vašim funkciám a spoločne vybrali správny návrh systému.
Využite výhody úsporného, ideálne prispôsobeného návrhu systémuLepšia funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť
Správne riešenie vychádza z rovnováhy rôznych funkcií. Ešte dôležitejší je návrh úsporného systému prispôsobený vášmu použitiu. Takýto návrh často umožňuje dosiahnuť vyššiu funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť s menším počtom komponentov. Vďaka dlhoročným znalostiam a odborným vedomostiam z viacerých priemyselných odvetví vás spoločnosť HYDAC dokáže podporiť pri výbere optimálneho systému pohonu:
Technológia elektromechanického pohonu
Váš hnací systém – teraz ešte jednoduchší: spoľahnite sa na elektromechanické valce od spoločnosti HYDAC ako na užitočný doplnok alebo alternatívu pre sily do 500 kN.
Hydraulická konštrukcia s premenlivými otáčkami
Hydraulika zredukovaná na to podstatné: prejdite z konvenčného usporiadania systému na usporiadanie hydraulického systému s premenlivými otáčkami a dosiahnite výrazné úspory hnacieho výkonu.
Sortiment produktov a služieb spoločnosti HYDAC Pomôžeme vám vybrať ten správny systém. Od jednotlivých produktov a jednoduchých konceptov pohonov až po zákazkové systémové riešenia.
Elektrické valce HYDAC
Elektrické valce HYDAC sú bezúdržbové počas celej svojej životnosti a zaujmú jednoduchým uvedením do prevádzky vďaka riešeniu Plug and Play. Ponúkame riešenie vašich problémov, dokonale prispôsobené vašim potrebám – od jednoduchých komponentov a inžinierskych služieb na zákazku až po kompletné hnacie systémy vrátane riadiacich jednotiek pohonu, riadenia osí a uvedenia do prevádzky.
Hydraulické pohony HYDAC s premenlivými otáčkami
Naše hydraulické pohony s premenlivými otáčkami (DVA) sú dokonalým príkladom symbiózy hydrauliky a elektroniky. Naša integrovaná inteligentná riadiaca jednotka pohonu zabezpečuje riadenie podľa potrieb v uzavretej slučke, a tým aj značnú úsporu energie. Štandardné riešenia možno kombinovať so všetkými druhmi hydraulických modulov pre vopred konfigurované základné funkcie vrátane snímačov a obmedzovania tlaku.
Systémové riešenia na mieru
Spoločnosť HYDAC dodáva riadiace jednotky pohonu a ovládače ventilov v rámci riešenia podsystému na kľúč pre vysoko dynamické polohovanie s presnosťou až 10 μm – vďaka tomu je polohovanie, ovládanie a monitorovanie skutočne jednoduché aj bez externých meracích systémov. Vďaka integrovateľnej riadiacej logike môžete využívať centrálny bod pripojenia na energiu a komunikáciu.
Najčastejšie otázky
Kto alebo čo je KineSys spoločnosti HYDAC?
Spoločnosť HYDAC s viac ako 9 500 zamestnancami na celom svete je jedným z popredných dodávateľov fluidných technológií, hydraulických a elektronických zariadení. Tím KineSys je vaším partnerom pre odborné znalosti v oblasti riešení pohonov týkajúcich sa kinematických systémov.
Odkiaľ pochádza názov KineSys?
Názov KineSys vychádza zo spojenia slov kinematika a systém.
Čo sú to pohony s premenlivými otáčkami?
Pohony KineSys s premenlivými otáčkami (DVA) sú dokonalým príkladom symbiózy hydrauliky a elektroniky. Vďaka integrovanému riadeniu v uzavretej slučke možno hnací motor nastaviť podľa požiadaviek. Výsledkom je veľký potenciál úspory energie, pretože energia je k dispozícii len vtedy, keď je skutočne potrebná. V závislosti od cyklu stroja je možná úspora energie až do 70 %. Nastavenie riešenia KineSys optimalizované podľa podmienok znižuje stratu energie na minimum. Zároveň výrazne znižuje zložitosť hydraulickej časti systému.
Čo sú elektrické valce?
Keďže sa elektrické valce (HEZ) HYDAC ľahko integrujú a nepotrebujú údržbu, umožňujú jednoduchú realizáciu lineárnych pohybov. Funkcia HEZ sa dosahuje pomocou nasledujúceho nastavenia:
(Prevodový) motor poháňa hriadeľ cez spájacie zariadenie, ktoré je uložené v puzdre ložiska prostredníctvom guľôčkových ložísk. Závitová matica premieňa rotačný pohyb hriadeľa na lineárny pohyb, pretože puzdro matice je zabezpečené proti otáčaniu vodiacimi lištami klzných ložísk. Piestnica je poháňaná spojením s puzdrom matice. Smer otáčania motora teda spôsobuje vysúvanie alebo zasúvanie piestnice. Rýchlosť otáčania hriadeľa a stúpanie závitu určujú rýchlosť posúvania. Vnútro elektrického valca HYDAC je chránené pred vplyvmi okolia tesniacim systémom. Na upevnenie hnacej jednotky slúži napríklad otočná konzola na puzdre ložiska a ložisko na konci piestnice.
Čo je hnacia jednotka CO3?
Hnacia jednotka CO3 je cenovo veľmi dostupná kompaktná hydraulická napájacia jednotka založená na pohone s premenlivými otáčkami a úplnej integrácii frekvenčného meniča a chladiaceho systému. Hlavnými oblasťami použitia tohto riešenia typu plug & play sú obrábacie stroje a najmä sústruhy.
Prečo sa pohony s premenlivými otáčkami považujú za mimoriadne energeticky účinné a tiché?
Dôvodom, prečo sa pohony s premenlivými otáčkami považujú za obzvlášť energeticky efektívne a tiché je, že požadovaná rýchlosť prietoku aj hydraulický výkon (a teda aj elektrický výkon) sa dodávajú spotrebiteľovi podľa potreby. Hydraulický prietok a rýchlosť otáčania motora klesá a hladina hluku ventilátora a hydraulického čerpadla sa minimalizuje. Keď nie je potrebný žiadny výkon, hnacie ústrojenstvo sa môže dokonca úplne vypnúť. To znamená, že pohon s premenlivými otáčkami je oveľa tichší a energeticky účinnejší ako bežné pohony s konštantnými otáčkami motora.
Prečo sa elektrické valce považujú za ekologické?
Elektrické valce (HEZ) sú „nezávislé osi“. Je eliminované riziko úniku škodlivého pre životné prostredie. Na rozdiel od hydraulického systému sa do hydraulických valcov nenasáva olej z nádrže a neprivádza sa do nich cez všetky druhy komponentov. V HEZ sa na prenos sily nepoužíva žiadne kvapalné médium. Túto funkciu plní motor, prevodovka a hriadeľ. Otáčavý pohyb motora sa premieňa na lineárny pohyb. Na ochranu komponentov a zníženie vnútorného trenia je potrebné vazelínové mazanie. Používaním elektrických valcov možno predísť poškodzovaniu životného prostredia.
Ako riešenia KineSys spoločnosti HYDAC prispievajú k lepšej udržateľnosti?
S hydraulikou s premenlivými otáčkami možno znížiť hnací výkon, emisie hluku, veľkosť nádrže a frekvenciu údržby, čo pomáha ešte viac šetriť zdroje pri prevádzke systému.
Pri použití elektromechanických valcov sa už ako prevádzková kvapalina nemusí používať olej, čím sa ešte viac znižuje možnosť kontaminácie.
Cieľom KineSys HYDAC je tiež vrátiť cenné materiály späť do cyklu používania. Napríklad náš kryt pre hnaciu jednotku CO3 je vyrobený zo zvyškov obalovej fólie s obsahom hliníka, ktorá by sa inak spálila.
Ako systémové riešenia KineSys HYDAC zvyšujú výkon?
Hydraulické a elektromechanické valce s premenlivými otáčkami sa efektívne prispôsobujú procesom a prispievajú k zvýšeniu výkonu. Tým sa znižuje zložitosť a zvyšuje funkčnosť.
Do akej miery prispievajú hnacie systémy KineSys HYDAC k zvýšeniu efektívnosti?
Hydraulické a elektromechanické hnacie systémy sú prispôsobené funkčnosti použitia. Potreba energie je presne prispôsobená požadovanému cyklu. Takto sa hnacia energia poskytuje podľa potreby. Vďaka výrazne nižším stratám výkonu už často nie je potrebné chladenie hydraulického oleja. To má dvojaký účinok. Na hydraulický pohon treba menej energie a na chladenie už energia nie je potrebná.
Ako KineSys HYDAC súvisí s riadením teploty?
Prechodom z odporového riadenia na hydrauliku s riadením objemu valcov (hydraulika s premenlivými otáčkami) možno v mnohých prípadoch vynechať chladenie, pretože do systému sa dostáva výrazne menej tepla. Pri elektromechanických hnacích valcoch nie je potrebné žiadne dodatočné chladenie.
Aký prínos má KineSys HYDAC z hľadiska digitalizácie a softvéru?
Riadiaca jednotka pohonu funguje ako centrálny bod pripojenia pre energiu a komunikáciu a umožňuje riadenie, uzavretú slučku riadenia, monitorovanie a diaľkové ovládanie systému pohonu. Okrem toho inteligentná kombinácia riadiacej jednotky pohonu a softvéru umožňuje prehľadne monitorovať výrobný proces až na úroveň komponentov a ukladať ho na účely kvality.