Systémová technológia Systémy s odbornými znalosťami a servisom
Ako dodávateľ kompletného sortimentu so širokým portfóliom produktov a radom služieb od komponentov cez systémy až po riešenia vám ponúkame podporu pri riešení vašich problémov v mobilnom a priemyselnom sektore. Najvyššou prioritou spoločnosti HYDAC je komplexný prístup k systémovému poradenstvu. To znamená, že môžete využiť výhody kompletného balíka od jedného dodávateľa.
Riadenie životného cyklu: celý hodnotový reťazec na prvý pohľad s kompletným balíkom spoločnosti HYDAC
Prispôsobené poradenstvo a systémové inžinierstvo
Spoločnosť HYDAC poskytuje komplexné systémové poradenstvo na najvyššej technickej úrovni počas celého životného cyklu produktu – od konfigurácie až po podporu na mieru od našich odborníkov. Naša dôkladná analýza a konfigurácia systémov s podporou moderných simulačných metód vedie k najlepšiemu možnému riešeniu pre vás.
Plánovanie projektu, návrh, výroba a testovanie na skúšobnej stolici
Postaráme sa o celé systémové inžinierstvo, či už ide o hydraulické systémy, výrobné systémy a testovacie systémy pre nové systémy, rozširovanie systémov alebo modernizáciu. Celá technická dokumentácia je spracovaná na počítači na základe vnútroštátnych a medzinárodných noriem. Pred odoslaním prechádzajú všetky naše systémy skúškou na skúšobnej stolici, aby sa zabezpečilo, že dostanete systémovú technológiu najvyššej kvality.
Inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba
Po naplánovaní projektu a výrobe systému značky HYDAC vám na požiadanie môžeme pomôcť aj s inštaláciou, uvedením do prevádzky a údržbou. Vďaka nášmu odbornému poradenstvu získate informácie o tom, ako môžete využiť svoj nový hydraulický systém naplno. Tímy odborníkov spoločnosti HYDAC vám vždy dobre poradia.
Podpora produktov, servis v teréne a dodávka náhradných dielov
Sme pripravení, aby sme vám pomohli. Vďaka nášmu komplexnému sortimentu služieb, ako je náš vlastný kalibračný servis, opravárenský servis a servis kvapalín, sme schopní vám pomôcť všade, kde nás potrebujete. Súčasťou nášho komplexného programu služieb je aj rýchla dodávka náhradných dielov a spoľahlivý prenájom. Obráťte sa na nás, s radosťou vám pomôžeme.
Školenie
Ako dlhoročný odborník v oblasti systémového inžinierstva vám môžeme poskytnúť znalosti, ktoré potrebujete na dosiahnutie plného potenciálu vašej systémovej technológie spoločnosti HYDAC. Kľúčom je program služieb prispôsobený vašim potrebám – to všetko umožňujú naši odborníci a vybavenie využívané po celom svete. Kontaktujte nás a dohodnite si termín konzultácie.
Systémové inžinierstvo Od komponentu cez systém k riešeniu
Všade tam, kde je na trhu dopyt po viac ako len štandardných riešeniach, sú vyhľadávané najmä hydraulické systémy na mieru. Okrem systémového poradenstva, systémového inžinierstva a plánovania projektov vás spoločnosť HYDAC podporuje vo fáze návrhu a uvedenia do prevádzky a vykonáva rozsiahle testovanie na vlastných skúšobných stoliciach.
To umožňuje spoločnosti HYDAC vyvíjať efektívne systémy, postupy a produkty na vysoko kvalitnú výrobu efektívnu z hľadiska nákladov. Kontaktujte nás hneď teraz a zistite viac informácií o našom širokom sortimente služieb.
Od projektových riešení po štandardné zariadenia Vysoko kvalitné sériové riešenia
Chápeme rôzne potreby a preferencie našich zákazníkov a prispôsobili sme sa im. Poskytovanie špičkovej kvality aj pri veľkých objemoch pre nás nie je len cieľom, ale aj tým, čo dokážeme úspešne zvládnuť.
Na zvládnutie najrôznejších problémov má spoločnosť HYDAC k dispozícii množstvo rôznych sériových riešení založených na odborných znalostiach a skúsenostiach.
Sme pripravení pomôcť, ak potrebujete poradenstvo, telefonickú pomoc, rýchlu alebo logistickú podporu.
Výroba na mieru a sériová výroba v systémovej technológii výhodná z hľadiska nákladov HYDAC je s vami na pracoviskách na celom svete vďaka hydraulickým systémom na mieru v špičkovej kvalite
Akumulátorové stanice HYDAC
Vďaka dlhoročným odborným skúsenostiam sme schopní poskytnúť vám podporu pri výrobe akumulátorových staníc na mieru s membránou a piestom. Pripravené na pripojenie: namontované na ráme s rúrkovými spojmi. Dodávame akumulátorovú technológiu v osvedčenej kvalite HYDAC s voliteľným sledovaním tlaku plynu a oleja.
Zostava HYDAC a uvedenie jednotky mikroradiča MCU do prevádzky
Naša jednotka MCU umožňuje uvedenie jednotlivých zostáv a častí systémov do prevádzky pred dokončení celého systému. Vďaka manuálnemu napájaniu a ovládaniu jednotlivých obvodov spotrebičov, sa napríklad dajú vopred otestovať funkcie.
Konštrukcia bloku ventilov HYBOX® spoločnosti HYDAC
Optimálny modulárny systém pre výrobcov systémov: naša jedinečná konštrukcia bloku ventilov pozostáva z vysoko flexibilného bloku, ktorý možno rozšíriť podľa individuálnych potrieb. Maximálna flexibilita – so systémovým inžinierstvom od spoločnosti HYDAC. Kontaktujte nás, aby sme vyvinuli HYBOX®, ktorý dokonale vyhovuje vašim požiadavkám.
Dieselové agregáty HYDAC
Naše dieselové agregáty sú spoľahlivé, výkonné, autonómne a sú vhodné na použitie ako pracovná jednotka aj ako záložný zdroj. Štandardizovaná séria umožňuje širokú škálu použití, pričom úpravy na mieru sú možné kedykoľvek.
Hydraulické nástroje HYDAC
Či už ide o hydromentové lisy, jednotky s rýchlym zdvihom, hydrocentrály alebo stacionárne a mobilné nitovacie stroje – ako váš odborník na systémovú technológiu vám pomôžeme s vývojom, návrhom a konštrukciou hydraulických nástrojov podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Spoločnosť HYDAC stojí pri vás s komplexnou podporou počas celého procesu vytvárania hodnoty – radi vám poradíme.
Mobilný nástroj na diaľkovú údržbu RSC spoločnosti HYDAC
Znížte cestovné náklady a náklady na prestoje vďaka kufríku na diaľkový servis (Remote Service Case) od spoločnosti HYDAC. Tento servisný kufrík umožňuje priamy a vzdialený prístup k vašim systémom a ovládacím prvkom strojov, akoby bol servisný technik osobne na mieste. Súčasťou je zabezpečený prenos údajov – k dispozícii je šifrované pripojenie VPN certifikované podľa normy ISO 27001.
Viac informácií o kufríku na diaľkový servis spoločnosti HYDAC
Pohony HYDAC
Naše samostatné pohony sú tou najlepšou voľbou pri realizácii akéhokoľvek typu lineárneho pohybu. Vďaka špeciálnym modulárnym systémom je možné zostaviť množstvo verzií pre akúkoľvek montážnu polohu a na sily až do 250 kN. Súčasťou sortimentu našich produktov sú aj klasické pohony.
Jednotky plnenia dusíkom HYDAC – N₂ servery
Šetrite čas a zdroje s jednoduchým a účinným plnením akumulátora na doplnenie plniaceho tlaku pomocou N2servera značky HYDAC. Garantované použitie komerčne dostupných fliaš s dusíkom až do 20 alebo 35 barov zvyškového tlaku a 160 – 470 barov tlaku pred doplnením. Viac informácií o flexibilite našich jednotiek na dopĺňanie dusíka.
Odlučovač oleja HYDAC – separátor OLSW
Naša séria separátorov OLSW je určená na inštaláciu v obtokovom toku a používa sa na oddeľovanie voľných cudzích olejov alebo voľných minerálnych olejov od vodných čistiacich kvapalín. Odlučovač oleja predlžuje výmenné cykly pri čistení a zníženie znečistenia časticami a povlakom zvyšuje kvalitu následných procesov nanášania náterov a spájania.
Hydraulický trenažér HYDAC
S cieľom poskytovať prvotriedne praktické školenia v oblasti hydrauliky sme vyvinuli moderný a interaktívny spôsob zoznámenia sa s hydraulikou, hydraulický trenažér. Vďaka spoľahlivým priemyselným komponentom ide o harmonizovaný systém, ktorý umožňuje realizovať všetky úlohy vzdelávania v oblasti hydrauliky na jednom zariadení.
Modulárne preplachovacie a filtračné systémy HYDAC
Naše série MPU a MFU sú najvhodnejšie na externé preplachovanie alebo filtráciu mazacích olejových systémov a hydraulických systémov mimo potrubia. Náš samostatný systém zaujme svojou modulárnou konštrukciou. Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás.
Modulárne preplachovacie jednotky HYDAC
Naša efektívna a plne automatizovaná jednotka MTU-400 pomáha preplachovať rúrky v systémoch mazacieho oleja a hydraulických systémoch. Naša mobilná servisná jednotka FUM tiež spoľahlivo pomáha pri úprave a čistení oleja v hydraulických brzdových systémoch a v potrubí.
Zariadenie HYDAC na separáciu plynu
Vysoká kvalita membrán pre mimoriadne dlhú životnosť – náš systém separácie vzduchu predstavuje samostatný kompaktný systém v modulárnej konštrukcii. Môžete tiež využiť automatické prepnutie na záložné napájanie pomocou fliaš s dusíkom.
Odlišujú nás odborné znalosti systémov a priemyselné know-how už od roku 1963
Široký sortiment našich produktov založený na rokoch znalostí a zručností skupiny HYDAC nám umožňuje dodávať riešenia na mieru takmer pre všetky priemyselné odvetvia. Týka sa to tradičných priemyselných sektorov aj sektorov orientovaných na budúcnosť, ktoré sa zameriavajú na energetickú účinnosť a zachovávanie zdrojov.
Spoliehame sa na najnovšie simulačné technológie, aby sme dokázali rýchlo nájsť najhospodárnejšie riešenie pre vaše mobilné a stacionárne aplikácie. Vďaka našim odborníkom a zariadeniam využívaným na celom svete vám môžeme ponúknuť portfólio produktov na mieru a rad služieb.
Systémové riešenia s najlepšími referenciami používané po celom svete
Vďaka našim dôkladným znalostiam odvetvia vytvárame systémové riešenia, ktoré sa osvedčia dnes i v budúcnosti. Aj keď čelíme celkom novým výzvam, naši priemyselní a produktoví špecialisti dokážu pre vás nájsť ideálne riešenie rýchlo a presne. A nezáleží na tom, či ide o vývoj a výrobu stacionárnych a mobilných systémov na zákazku alebo o realizáciu sériových riešení. Spoločnosť HYDAC je poruke na celom svete, aby pomohla.
Strojné inžinierstvo
Spoločnosťou HYDAC zabezpečí všetko od jednotlivých komponentov až po kompletné hydraulické systémy a exkluzívne služby priamo v podniku. Aktívne vám pomôžeme pri riešení vašich problémov v strojárstve, napríklad v oblasti lisov, skúšobných stolíc alebo obrábacích strojov.
Výroba energie
Spoločnosť HYDAC už desaťročia úspešne podporuje spoločnosti v oblasti výroby energie. Podporujeme vás naším širokým portfóliom produktov a sortimentom služieb, ktoré umožňujú riešenia šité na mieru v takmer všetkých priemyselných odvetviach, či už ide o prepravu uhlia, odstraňovanie trosky alebo aplikácie
pre roštové pohony, vodno-parné okruhy, plynové alebo parné turbíny.
Obnoviteľná energia
Obnoviteľné spôsoby výroby energie, ako sú veterné elektrárne, solárne elektrárne, vodné elektrárne a zariadenia na spaľovanie biomasy, dláždia cestu k ekologickejšej budúcnosti. Podporíme vás pri tom účinnými a udržateľnými systémovými riešeniami v osvedčenej kvalite HYDAC. V úzkej spolupráci s vami zohľadňujeme celý životný cyklus produktu a vytvárame pridanú hodnotu vo vašich výrobných procesoch.
Výroba železa a ocele
Či už ide o zariadenie na plynulé odlievanie, zariadenie na navíjanie pásov alebo koksovňu – naše široké odborné znalosti nám umožňujú poskytovať prvotriednu kvalitu, ako aj kompletnú technickú dokumentáciu. Vieme vás podporiť aj našimi odbornými znalosťami v oblasti expanzie vysokopecného plynu. Kontaktujte nás. Tešíme sa na vaše výzvy v oblasti metalurgie.
Technológie na otvorenom mori a procesné technológie
Správne hydraulické zariadenie a systém zásobovania olejom zohrávajú dôležitú úlohu najmä v oblasti technológie na otvorenom mori a procesnej technológi. Spoločnosť HYDAC sa pri navrhovaní a optimalizácii komplexných aplikácií stabilizátorov plavidiel a nakladacích systémov spolieha na sofistikované simulačné metódy – už vo fáze plánovania projektu vedie naša dôkladná analýza systému k najlepšiemu možnému riešeniu pre vás.
Viac informácií o námornej technológii
Cementárne
Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti systémového inžinierstva pre cementárne. Vďaka nášmu rôznorodému tímu odborníkov vieme vyvinúť hydraulické systémy na mieru pre cementárne. Dohodnite si konzultáciu a povedzte nám o svojich problémoch.
Manipulácia s materiálom
Ako odborník na systémové poradenstvo a návrhy vás dokážeme podporiť pri aplikáciách v oblasti technológie manipulácie s materiálom. Naším cieľom pri vývoji vlastných riešení pre efektívnu manipuláciu s materiálom je maximálna produktivita. Objavme potenciál vašej technológie manipulácie s materiálom.