SUSTAINMICRON® – nový štandard v technológii filtračných prvkov

Moderné oleje sa stávajú technologicky vyspelejšími, a tým aj účinnejšími. Zároveň však narastajú aj výzvy spojené s filtráciou a úpravou oleja. SUSTAINMICRON®, naša inovatívna generácia filtračných prvkov, stanovuje nové výkonnostné štandardy v oblasti filtračnej technológie: vďaka neustálemu výskumu a vývoju sme výrazne zvýšili potenciál existujúcich štandardov filtračných prvkov.

UDRŽATEĽNÝ, BEZPEČNÝ, VÝKONNÝ

Nový filtračný prvok je určený na použitie vo všetkých odvetviach, kde je dôležitá prvotriedna účinnosť filtrácie, vysoká trieda čistoty, výrazná úspora nákladov na energiu a udržateľná filtrácia oleja. Nový, inovatívny dizajn neposkytuje len ochranu proti elektrostatickému výboju. Spĺňa tiež najvyššie požiadavky na stabilitu filtračného prvku.

Objavte novú technológiu filtračných prvkov HYDAC pre udržateľnú filtráciu oleja a dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi priamo tu!

Kontaktujte nás ešte dnes!

Výzva

Vysoká spotreba energie počas filtrácie oleja zvyšuje emisie CO₂ Udržateľná filtrácia oleja si vyžaduje šetrné využívanie zdrojov

Vysoké diferenčné tlaky na filtračnom prvku zvyšujú spotrebu energie v strojoch a vozidlách, čo vedie k zvýšeniu emisií. Časté výmeny filtrov, napríklad z dôvodu ich upchatia alebo poškodenia, tiež vedú k ďalšej spotrebe zdrojov, ktorej sa dá vyhnúť.

Znečistený olej má za následok vysoké náklady na údržbu a prevádzku Predčasná degradácia oleja vedie ku skráteniu intervalov medzi výmenami oleja a filtračných prvkov

Znečistenie pevnými časticami alebo elektrostatickými výbojmi (ESD) vedie k rýchlejšiemu upchatiu filtrov usadeninami. To znamená, že olej a filtračný prvok sa musia meniť častejšie, aby sa chránila životnosť stroja alebo vozidla a zabránilo sa neželaným prestojom.

Naše riešenie: Filtračné prvky SUSTAINMICRON®Efektívnejší výkon, dlhšia životnosť a optimalizovaná stabilita pre vyššiu udržateľnosť

SUSTAINMICRON®stanovuje nové štandardy v oblasti filtrácie oleja. Vďaka jedinečnej konštrukcii podložky a filtračného prvku ponúka vynikajúce elektrostatické vlastnosti a bezkonkurenčný výkon filtra, ako aj dlhšiu životnosť. Filtračné prvky sú vhodné pre mobilné aj priemyselné aplikácie a sú 100 % kompatibilné s osvedčenými filtračnými Optimicron®prvkami.

SUSTAINMICRON®Objavte naše filtračné prvky
 

Z Optimicronu® sa stáva SUSTAINMICRON® – prechod na novú generáciu prvkov

SUSTAINMICRON® nahrádza Optimicron®, Optimicron® Pulse a Stat-Free®.

Náš nový filtračný prvok SUSTAINMICRON®zabraňuje elektrostatickým výbojom (ESD) a ponúka vysokú stabilitu pri ohýbaní a zmenách. Vďaka dodatočnému zníženiu diferenčného tlaku až o 30 % kombinuje tri prvky v jednom a v budúcnosti nahradí Optimicron®,Optimicron®Pulse a Stat-Free®.
 

Spätná kompatibilita filtračných prvkov

SUSTAINMICRON®bude k dispozícii pre všetky rozmery puzdra a je spätne kompatibilná a vymeniteľná s predchádzajúcimi prvkami ON; ON /-SFREE; ON/PS ako náhradný diel prvku.

Viac informácií o prechode a kompatibilite nájdete v našej sekcii - Často kladené otázky.

Dr. Timo LangVedúci vývoja v stredisku HYDAC Fluid Care Center

Technológia filtračných prvkov SUSTAINMICRON®neponúka našim zákazníkom len vysokú úroveň hospodárnosti vďaka dlhším intervalom medzi výmenami filtrov a zníženej degradácii oleja. Zabezpečujeme tiež bezkonkurenčnú úroveň udržateľnosti filtrácie oleja.

HYDAC je váš partner v oblasti udržateľnej filtrácie Objavte svoje výhody so spoločnosťou SUSTAINMICRON® pre úpravu a filtráciu oleja, či už ide o mobilné alebo priemyselné aplikácie

UDRŽATEĽNÝ

UDRŽATEĽNÝ

Vysoká účinnosť separácie napriek zníženiu diferenčného tlaku až o 30 % zaručuje spoľahlivý súlad s požadovanými triedami čistoty kvapalín.
 

BEZPEČNÝ

BEZPEČNÝ

Štandardne dodávaná elektrostatická optimalizácia umožňuje dlhšiu životnosť oleja, zabezpečuje menšie opotrebovanie a vedie k vyššej bezpečnosti systému.
 

VÝKONNÝ

VÝKONNÝ

Inteligentná konštrukcia prvku, ktorá zabraňuje poškodeniu sieťoviny, zabezpečuje vysokú dynamickú stabilitu a zabraňuje poškodeniu prvku.
 

Často kladené otázky

Má čierny vonkajší obal nejaký účinok/výhody?

V kombinácii s novým a inovatívnym dizajnom podložky má čierny flís podpornú funkciu z hľadiska ochrany pred ESD. Vďaka použitiu špeciálnych dvojzložkových vlákien obal výrazne prispieva k elektrostatickej optimalizácii celého prvku.

Funguje nový vonkajší flísový obal ako difuzér?

Nový flísový materiál má rovnaké vlastnosti ako predchádzajúca perforovaná PET fólia. Na jednej strane zabezpečuje ochranu proti prúdeniu a na druhej strane dosahuje rovnomernú distribúciu oleja po celom povrchu filtračného prvku.

Môžu byť znečistenie a výboje, ktoré boli predtým jasne viditeľné na bielej PET fólii, viditeľné aj na čiernom flíse?

V praxi má tento aspekt malý význam. Popáleniny spôsobené ESD sú veľmi zreteľne viditeľné aj na novom flísovom obale. Rozsah znečistenia prvku, t. j. znečistenie na podložke, sa nedá zistiť pri pohľade na vonkajší obal voľným okom. Na zistenie znečistenia na podložke filtra sa zvyčajne vyžaduje laboratórny test.

Ktoré filtračné prvky nahrádza SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON®spája tri prvky v jednom. V budúcnosti nahradí Optimicron®,Optimicron®Pulse a Stat-Free®pretože zabraňuje elektrostatickým výbojom (ESD) a ponúka vysokú stabilitu pri ohýbaní a zmenách. Aj v extrémne kritických systémoch zostáva Stat-X®našou špičkovou technológiou filtračných prvkov na zabránenie ESD.
 

Chráni flísový obal prvok pred vniknutím nečistôt zvonku?

Rovnako ako PET fólia, aj vonkajší flísový obal poskytuje ochranu pred znečistením pri manipulácii s filtračným prvkom. To chráni filtračnú podložku pred znečistením pri inštalácii filtračného prvku.

Je flís náchylnejší na poškodenie?

Flís bol vyvinutý na zamýšľané použitie a vďaka svojej robustnej štruktúre poskytuje dostatočnú ochranu.
 

Líšia sa vlastnosti prúdenia fleecu od vlastností PET fólie s oválnymi perforáciami?

Vysoká pórovitosť fleecu zabezpečuje rovnomerné prúdenie. Vďaka tomu sa podarilo zlepšiť homogénne charakteristiky prúdenia, ktoré sa očakávajú pri PET fólii.

Je SUSTAINMICRON® spätne kompatibilný s existujúcimi puzdrami?

SUSTAINMICRON®bude k dispozícii pre všetky rozmery puzdra a je spätne kompatibilná a vymeniteľná s predchádzajúcimi prvkami ON; ON /-SFREE; ON/PS ako náhradný diel prvku.
 

Ako môže byť nová generácia prvkov rozpoznaná oddelením prichádzajúceho tovaru počas fázy prechodu?

Počas prechodu z Optimicron®na SUSTAINMICRON® bude obal prvku označený nálepkou s pečaťou. Kód QR uvedený na nálepke vás presmeruje k ďalším informáciám.
 

Budú niektoré dodávky počas fázy prechodu obsahovať zmesi prvkov ON a SN?

Po prechode môže dôjsť k dočasnému zmiešaniu prvkov Optimicron®(ON) a SUSTAINMICRON®(SN) pri konverzii zásob. Na dodacích listoch, potvrdeniach objednávok a ponukách bude uvedená príslušná poznámka.
 

Na stiahnutie

Vaši odborníci na filtráciu a úpravu oleja

Obráťte sa na náš tím odborníkov HYDAC a dohodnite si termín konzultácie!

Kontaktujte nás