Súprava DVA s inteligentnou riadiacou jednotkou pohonu

Elektronicky nastaviteľné pevné objemové čerpadlo KineSys od HYDAC

Jednoduchá regulácia tlaku: spoľahnite sa na našu technológiu pohonu HYDAC pre vaše optimálne riešenie a objavte našu vopred zmontovanú, testovanú a vopred nastavenú tlakovú napájaciu jednotku. Na univerzálne použitie všade tam, kde je potrebný konštantný alebo premenlivý tlak počas cyklu stroja.

Minimálny stratový výkon vďaka riešeniam pohonu s optimalizovanými funkciami od spoločnosti HYDAC

Najlepšia technológia pohonu pre váš všestranný balík bez starostí: získajte poradenstvo k riešeniu pohonu s reguláciou otáčok na mieru hneď teraz.

Kontaktujte nás teraz

Naše riešenie: Súprava DVA značky HYDAC s inteligentnou riadiacou jednotkou pohonuDokonalá symbióza hydrauliky a elektrotechniky

Náš kompaktný pohon s riadiacou jednotkou pohonu namontovanou na motore umožňuje ako zariadenie plug & play variabilnú rýchlosť a hydraulický tlak pre vaše aplikácie s výkonom od 0,55 kW do 22 kW. Plne zmontovaná, overená a prednastavená inteligentná jednotka na prívod tlaku je určená na všestranné použitie všade, kde je potrebné regulovať tlak. Parametrizácia jednotky riadenia pohonu je prispôsobená vášmu systému bez ohľadu na aktuálnu úlohu. Napríklad funkciu zvýšenia je možné použiť pri dočasných zvýšeniach požiadaviek na prietok vo vašom systéme. Riadiaca jednotka pohonu namontovaná na motore tiež znamená, že je možná dodatočná montáž takmer každej hydraulickej jednotky – keďže nie je potrebný skriňový rozvádzač.

Technické informácie:

  • Asynchrónny motor:
  • Masívne hydraulické prevodové čerpadlo
  • Inteligentná riadiaca jednotka pohonu s riadiacimi obvodmi, sieťovými a bezpečnostnými funkciami, ako je bezpečné odpojenie krútiaceho momentu (safe torque off (STO))
  • Široký rozsah vstupného napätia
  • 3x 400 V (360 až 480 V)
  • 1x 230 V (180 až 250 V)
  • Znížený príkon energie do systému
  • Nie je potrebný žiadny skriňový rozvádzač
     

Technológia pohonu HYDAC: v nej spočíva rozdiel

Jednoduchá integrácia a parametrizácia So systémom HYDAC KineSys je váš systém pripravený na okamžité použitie

Ponúkame vám všestranný, bezstarostný balík: ako inteligentná tlaková napájacia jednotka, ktorá sa ľahko integruje, sú pohony s variabilnými otáčkami HYDAC pripravené na okamžité použitie – nepotrebujete žiadne medzisystémové znalosti hydrauliky, elektrotechniky a riadiacej techniky. A nemusíte ani montovať jednotlivé komponenty. Vďaka riadiacej jednotke pohonu, ktorá je trvalo namontovaná na zostave motor – čerpadlo, nie je potrebná ani inštalácia skriňového rozvádzača. Tým sa predchádza možným zdrojom chýb pri uvádzaní do prevádzky. Náš interdisciplinárny tím KineSys spoločnosti HYDAC zložený z inžinierov hydrauliky, strojných inžinierov, elektrotechnikov a špecialistov na automatizáciu spája všetky časti skladačky.

Znížená zložitosť Jednoduchá technológia pohonu pre vyššiu účinnosť

Vďaka našej jednoduchej technológii možno všetky snímače a časti pohonu prepojiť s riadiacou jednotkou prostredníctvom komunikačného rozhrania na riadiacej jednotke pohonu – snímače a riadiaci systém, ktoré sú na to potrebné, sú už elektricky prepojené a synchronizované. To znamená, že tento systém môžete používať okamžite bez akýchkoľvek ďalších odborných znalostí. Jednoduchý textový kód chýb na riadiacej jednotke pohonu HYDAC umožňuje aj jednoduché odstraňovanie problémov a analýzu chýb. A to nie je všetko: vďaka vopred zmontovanému a nastavenému zariadeniu pozostávajúcemu z motora a riadiacej jednotky pohonu už nie je potrebná ani skúška točivého poľa. To znamená, že správanie systému je nezávislé od napájacej frekvencie. Súprava DVA funguje všade rovnako: stály hydraulický výkon na celom svete.

Hydraulické moduly HYDAC pre pohony s premenlivými otáčkamiPrečo by ste sa mali rozhodnúť pre súpravu DVA s koordinovanými hydraulickými blokmi

Riešenia pohonov s premenlivými otáčkami HYDAC možno kombinovať s rôznymi hydraulickými modulmi pre vopred konfigurované základné funkcie vrátane snímačov a obmedzovania tlaku.

Preto sa oplatí spoľahnúť sa na hydraulické moduly pre čerpadlá s variabilnými otáčkami od spoločnosti HYDAC:
 

Súprava DVA bez hydraulického bloku pre čerpadlá s variabilnými otáčkami

Ak používate súpravu DVA bez zodpovedajúceho hydraulického bloku, musíte zabezpečiť ďalšie integrácie. To znamená, že budete musieť ešte dokončiť a zohľadniť nasledujúce úlohy:

  • Pripojenie napájacieho napätia
  • Pripojenie káblov snímačov
  • Synchronizácia snímačov s riadiacou jednotkou pohonu

Je potrebná odpoveď na nasledujúce otázky:

  • Kde treba pripojiť snímač tlaku?
  • Kto bude synchronizovať pripojený snímač tlaku vzhľadom na typ signálu, úroveň signálu a vstupnú svorku v riadiacej jednotke pohonu?
  • Kto nastaví riadiacu jednotku procesu?
     

Súprava DVA s hydraulickým blokom pre čerpadlá s premenlivými otáčkami

Ak si pre súpravu DVA vyberiete vopred nakonfigurovaný základný napájací blok, integrácia je ešte jednoduchšia. Pretože všetko je koordinované a synchronizované. Čo to znamená:

  • správny snímač tlaku integrovaný do hydraulického bloku a vhodne zakódovaný v riadiacej jednotke pohonu.
  • jednoduché a bezpečné elektrické pripojenie kábla snímača vďaka vopred namontovaným konektorom.
  • Dostanete aj návod na uvedenie do prevádzky po jednotlivých krokoch.

Stačí, ak odpoviete na nasledujúce otázky:

  • Odkiaľ pochádza cieľová hodnota?
  • Kto pripojí prívodné vedenie?
     

Nakonfigurujte si súpravu DVA HYDAC už teraz

S našou súpravou DVA si môžete nakonfigurovať čerpadlá s motormi s premenlivými otáčkami individuálne prispôsobenými vašim potrebám.

Nakonfigurujte si súpravu DVA už teraz

Často kladené otázky

Čo je pohon s premenlivými otáčkami?

Pohony KineSys s premenlivými otáčkami (DVA) sú dokonalým príkladom symbiózy hydrauliky a elektroniky. Vďaka integrovanému riadeniu v uzavretej slučke možno hnací motor zapnúť a ovládať podľa požiadaviek. To vedie k veľkým úsporám energie, pretože je k dispozícii len také množstvo energie, ktoré je skutočne potrebné. To znamená, že v závislosti od cyklu stroja je možné dosiahnuť až 70 % úspory energie. Nastavenie riešenia KineSys optimalizované podľa podmienok znižuje stratu energie na minimum. Zároveň výrazne znižuje zložitosť hydraulickej časti systému.

Čo znamená riadenie v uzavretej slučke?

Riadiace obvody s uzavretou slučkou

  • Riadiaci obvod je samostatná postupnosť činností na ovplyvňovanie fyzikálnej veličiny v technickom systéme alebo inom type systému.

Riadenie rýchlosti

  • Ak sa systém všeobecného regulačného obvodu prenesie na typy regulácie používané v hydraulike, vznikne nasledujúca bloková schéma pre riadenie otáčok.
  • Rozdiel medzi cieľovou hodnotou a skutočnými otáčkami sa prenáša do frekvenčného meniča. To potom riadi motor tak, aby sa ovládací rozdiel (v našom príklade odchýlka otáčok) čo najviac blížil k nule.

Ovládanie tlaku

  • Túto analógiu je možné použiť aj na ovládanie tlaku. Rozdiel cieľového a skutočného tlaku určuje riadenie motora. Skutočná fyzikálna veličina tlaku sa určuje pomocou snímača v kvapaline a následne slúži ako referenčná veličina pre riadiacu jednotku.

Režim nabíjania akumulátora

  • Režim nabíjania akumulátora je špeciálna aplikácia ovládania tlaku. Základná štruktúra riadiacej jednotky je totožná s obrázkom vyššie.
  • Ak sa dosiahne požadovaný cieľový tlak a nedochádza k poklesu hydraulického výkonu, pohon beží pri minimálnych otáčkach, aby sa zabezpečilo nepretržité mazanie hydraulického čerpadla. Po nastaviteľnom čase (ΔTimeHysteresis) sa pohon úplne vypne. Ak skutočná nameraná hodnota tlaku klesne pod rozdiel medzi cieľovou hodnotou tlaku a Δ tlakovou hysterézou, pohon sa opäť zapne a automaticky sa prepne na ovládanie tlaku. Týmto prevádzkovým režimom je možné dosiahnuť najväčšie možné úspory energie.

Čo je to (štandardná) parametrizácia?

Parametrizácia

Parametrizácia znamená, že program obsahuje premenné, ktoré riadia proces.
To platí aj pre funkciu parametrizácie našich riadiacich jednotiek pohonu. Rôzne parametre sa používajú na definovanie funkčných premenných, ako napr:

  • Minimálne a maximálne otáčky
  • Typy kontroly
  • Spracovanie digitálnych a analógových vstupných a výstupných signálov
  • Rozhrania zbernicových systémov
    atď.

Štandardné parametrizácie

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s najrôznejšími použitiami sme definovali štandardy, ktoré plne pokrývajú väčšinu prípadov použitia. Prispôsobenie vášmu systému sa samozrejme zohľadňuje pri každom produkte, ktorý dodávame.

Aké sú najdôležitejšie parametre pre ovládanie otáčok?

Riadenie rýchlosti

Nižšie nájdete najdôležitejšie parametre, ktoré sú prítomné, keď sa zákazníkovi dodáva riadiaca jednotka pohonu s ovládaním otáčok.

  • Cieľová hodnota otáčok zákazníka na analógovom vstupe 2
  • Analógový vstup 1 pre snímač tlaku (bez vplyvu na ovládanie otáčok)
  • Povolenie pohonu cez digitálny vstup 1
  • Potvrdenie čakajúcich chýb cez digitálny vstup 4
Číslo parametraOpisHodnotaJednotka
1 020Minimálna frekvencia25Hz
1 021Maximálna frekvencia100Hz
1 050Brzdný čas 10,1s
1 051Čas nábehu 10,1s
1 100Prevádzkový režimRežim nastavenia frekvencie-
1 130Zdroj cieľovej hodnotyAnalógový vstup 2 (0 – 10 V)-
1 131Vydanie softvéruDigitálny vstup 1 (24 V)-
1 150Smer rotácieIba doľava-
1 180Funkcia potvrdeniaDigitálny vstup 4 (24 V)-

Aké sú najdôležitejšie parametre pre ovládanie tlaku?

Ovládanie tlaku

Nižšie nájdete najdôležitejšie parametre, ktoré sú prítomné, keď sa zákazníkovi dodáva riadiaca jednotka pohonu s ovládaním tlaku.

  • Riadiaca jednotka procesu PID na ovládanie tlaku
  • Špecifikácia zložiek P a I riadiacej jednotky
  • Špecifikácia cieľovej hodnoty zákazníkom prostredníctvom analógového vstupu 2
  • Povolenie pohonu cez digitálny vstup 1
  • Potvrdenie čakajúcich chýb cez digitálny vstup 4
Číslo parametraOpisHodnotaJednotka
1 020Minimálna frekvencia25Hz
1 021Maximálna frekvencia100Hz
1 050Brzdný čas 10,1s
1 051Čas nábehu 10,1s
1 100Prevádzkový režimRiadiaca jednotka procesu PID-
1 130Zdroj cieľovej hodnotyAnalógový vstup 2 (0 – 10 V)-
1 131Vydanie softvéruDigitálny vstup 1 (24 V)-
1 150Smer rotácieIba doľava-
1 180Funkcia potvrdeniaDigitálny vstup 4 (24 V)-
3 050Zosilnenie PID-P11
3 051Zosilnenie PID-I11/s

Aké sú najdôležitejšie parametre pre režim nabíjania akumulátora?

Režim nabíjania akumulátora

Nižšie nájdete najdôležitejšie parametre, ktoré sú prítomné, keď sa zákazníkovi dodáva riadiaca jednotka pohonu s režimom nabíjania akumulátora.

  • Riadiaca jednotka procesu PID na ovládanie tlaku
  • Špecifikácia zložiek P a I riadiacej jednotky
  • Špecifikácia cieľovej hodnoty zákazníkom prostredníctvom analógového vstupu 2
  • Povolenie pohonu cez digitálny vstup 1
  • Potvrdenie čakajúcich chýb cez digitálny vstup 4
Číslo parametraOpisHodnotaJednotka
1 020Minimálna frekvencia25Hz
1 021Maximálna frekvencia100Hz
1 050Brzdný čas 10,1s
1 051Čas nábehu 10,1s
1 100Prevádzkový režimRiadiaca jednotka procesu PID-
1 130Zdroj cieľovej hodnotyAnalógový vstup 2 (0 – 10 V)-
1 131Vydanie softvéruDigitálny vstup 1 (24 V)-
1 150Smer rotácieIba doľava-
1 180Funkcia potvrdeniaDigitálny vstup 4 (24 V)-
3 050Zosilnenie PID-P11
3 051Zosilnenie PID-I11/s

Režim nabíjania akumulátora

  • Hodnota tlaku ako skutočná hodnota riadiacej jednotky PID na analógovom vstupe 1 (už zapojené z výroby)
  • Pohotovostný čas = čas vypnutia po dosiahnutí cieľového tlaku + minimálna rýchlosť
  • Hysteréza pohotovostného režimu = prahové hodnoty zapnutia a vypnutia vo vzťahu k cieľovému tlaku
Číslo parametraOpisHodnota
3 060Aktuálne hodnoty PIDAnalógový vstup 1 (0 – 10 V)
3 070Pohotovostný čas PID0,01 s
3 071Pohotovostná hysteréza PID10 %

Aké procesné údaje sú k dispozícii vo voliteľnom systéme fieldbus?

Voliteľný systém fieldbus

Ak si riadiacu jednotku pohonu objednáte u spoločnosti KineSys s voliteľným systémom „Fieldbus“, štandardne sa poskytujú na čítanie a zápis nasledujúce procesné údaje. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre konkrétny zbernicový systém.
 

Číslo parametraOpisHodnotaJednotka
Nie je možné nastaviť parametreProcesné údaje Výstup 1Stavové slovo-
Nie je možné nastaviť parametreProcesné údaje Výstup 2Aktuálna frekvenciaHz
6 080Procesné údaje Výstup 3Napätie motoraV
6 081Procesné údaje Výstup 4Prúd motoraA
6 082Procesné údaje Výstup 5Napájacie napätieV
6 083Procesné údaje Výstup 6Cieľová hodnota frekvencieHz
6 084Procesné údaje Výstup 7Digitálne vstupy s bitovým kódom-
6 085Procesné údaje Výstup 8Analógový vstup 1V
6 086Procesné údaje Výstup 9Chybové slovo 1-
6 087Procesné údaje Výstup 10Chybové slovo 2-
Nie je možné nastaviť parametreProcesné údaje Vstup 1Riadiace slovo-
Nie je možné nastaviť parametreProcesné údaje Vstup 2Cieľová hodnota%
6 110Procesné údaje Vstup 3Digitálne výstupy – relé-
6 111Procesné údaje Vstup 4Analógový výstup 1V
6 112Procesné údaje Vstup 5Špecifikácia zákazníka Vstupná premenná PLC 1-
6 113Procesné údaje Vstup 6Špecifikácia zákazníka Vstupná premenná PLC 2-

Ako vyzerajú schémy zapojenia frekvenčných meničov namontovaných na motore?

Schéma zapojenia

Dve schémy zapojenia pre frekvenčné meniče montované na motore od spoločnosti KineSys s funkciou STO (Safe-Torque-Off) a bez nej sú uvedené nižšie. Ovládanie ventilu prostredníctvom digitálneho výstupu a „optospojky“ je voliteľná možnosť a nie je súčasťou štandardného rozsahu dodávky.

Schéma zapojenia s funkciou STO – stiahnuť teraz

Schéma zapojenia bez funkcie STO – stiahnuť teraz
 

Na stiahnutie

Nájdite si optimálne riešenie

Kontaktujte nás teraz