Spoľahlivosť procesov a dostupnosť systémov Spoľahlivosť procesov a dostupnosť systémov pre dodávateľov automobilového priemyslu

HYDAC – váš partner pre komplexné komponenty a systémy pre maximálnu dostupnosť systémov.

Spoľahlivosť procesov a dostupnosť systémov pre dodávateľov automobilového priemysluHYDAC – váš partner pre komplexné komponenty a systémy pre maximálnu dostupnosť systémov.

Dodávatelia v automobilovom priemysle čelia špecifickým výzvam, ktoré kladú obrovské nároky na výrobu. Tieto požiadavky sú tiež podmienené trendmi, ktoré v celom odvetví stanovujú nové štandardy: medzi ne patrí maximálna spoľahlivosť výrobných procesov, ktorú je možné dosiahnuť len pri optimálnej dostupnosti systému.

Napríklad v prípade systémov vstrekovania benzínu je potrebná vysoko presná výroba, aby sa zabezpečila čistota výrobkov aj obrábacích kvapalín.

Spoločnosť HYDAC bola ako skúsený technologický partner požiadaná, aby uplatnila svoje priemyselné know-how do riešenia dokonale prispôsobeného zákazníkovi.

Zvýšenie dostupnosti systémov použitím vysokoúčinných chladiacich filtračných jednotiek od HYDAC Fluid Engineering

Jeden z našich zákazníkov z oblasti údržby, opráv a obsluhy (MRO), popredný výrobca systémov vstrekovania benzínu v automobiloch, čelil ťažkostiam s nedostatočným chladiacim výkonom skúšobných staníc, čo sa prejavovalo ich častým zlyhávaním.

Poruchy boli spôsobené nadmernou teplotou testovacej kvapaliny, ktorá vyžarovala do priestoru montáže a testovacej stanice a zahrievala čistý priestor. Inštalované kompresorové chladiče neboli schopné zabezpečiť požadovaný chladiaci výkon a navyše zohrievali čistý priestor montážnej a testovacej linky. To následne viedlo k zvýšeným požiadavkám na chladenie montážnej a testovacej linky. Energeticky najefektívnejším spôsobom chladenia bolo využitie existujúceho chladiaceho vodného obvodu.

Okrem toho znečistenie systému pevnými časticami viedlo k zvýšenému opotrebovaniu použitých servoventilov, a tým k vysokým nákladom na opravu. Skúšobné médiá boli tiež do určitej miery znečistené, čo spôsobovalo poruchy ventilov v testovacích staniciach.

Práve s týmito problémami, ktoré vážne ovplyvňovali spoľahlivosť procesu a dostupnosť systému, sa zákazník obrátil na spoločnosť HYDAC, aby vypracovala návrh riešenia.

Táto úloha zahŕňala niekoľko cieľov na riešenie komplikovaných problémov: najprv bolo potrebné upraviť chladiaci výkon tak, aby vyhovoval testovacím staniciam a aby sa dosiahla požadovaná spoľahlivá teplota. Bolo tiež potrebné znížiť odvod tepla do výrobného priestoru a vyhnúť sa používaniu chladiacich kvapalín, aby sa znížili náklady na údržbu a likvidáciu. Zároveň bolo potrebné ušetriť značné množstvo energie, a to aspoň 30 %. Dôležité bolo aj to, aby upravené riešenie chladenia nezaberalo vo výrobnom priestore príliš veľa miesta.

Na zvýšenie dostupnosti systému bolo potrebné vytvoriť účinné filtračné riešenie, ktoré by znížilo zaťaženie testovacích staníc pevnými časticami. Nakoniec bolo potrebné znížiť celkové pracovné zaťaženie a náklady na opravy a údržbu.

Keďže zákazník už dôveroval odborným znalostiam spoločnosti HYDAC, boli sme neustále v kontakte. Na základe toho naši odborníci najprv získali presný obraz o situácii pomocou návštev na mieste, meraní spotreby a analýzy vzoriek kvapalín. Mohli pritom využiť svoje cenné technické skúsenosti s výrobou a skúšobnými procesmi pri výrobe vstrekovacích systémov.

Riešenie od HYDAC Fluid Engineering: trvalá chladiaca filtračná jednotka v obtoku pripojená k nádrži s čistou a znečistenou stranou

Nová chladiaca filtračná jednotka, ktorú sme vytvorili, bola začlenená do všetkých skúšobných staníc zákazníka. Použitím technológie HYDAC Flexmicron Premium s filtráciou 1 µm bolo možné splniť alebo dokonca prekročiť všetky vyššie uvedené požiadavky.

Úpravou chladiaceho systému s viacerými chladiacimi kompresormi na vodou chladený systém pre každú skúšobnú stanicu sa umožnila proporcionálna a plynule nastaviteľná regulácia požadovaného objemu chladiacej vody v uzavretej slučke pomocou termostaticky riadeného ventilu chladiacej vody a doskového výmenníka tepla, čo umožnilo konštantnú teplotu skúšobného média, a to spoľahlivo počas celého roka a s efektívnou úsporou energie zhruba 40 %.

Výsledok

Optimalizovali sme konštrukciu chladiaceho systému tak, aby vo výrobnej hale zaberal menej miesta. Vďaka novej chladiacej filtračnej jednotke sme skrátili prestoje hydraulických komponentov, ako sú servoventily a vysokotlakové čerpadlo, až o 40 %. Vďaka tejto vysoko účinnej filtrácii sa náklady na prestoje znížili zhruba o 50 %. V konečnom dôsledku sa znížením zaťaženia pevnými časticami znížilo aj pracovné zaťaženie a náklady na opravy a údržbu o polovicu.

Vďaka konzultáciám o systéme a vývoji produktu z jedného zdroja, spoločnosti HYDAC, mohol náš zákazník ušetriť ďalšie náklady.

Vaše výhody v skratke:

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť procesov

Stanovená teplota testovacieho média sa udržiavala počas celého roka.

Dostupnosť systémov

Dostupnosť systémov

Celková dostupnosť systému sa zvýšila o 2 %.

Porucha stroja

Porucha stroja

Vysokoúčinné filtračné riešenie výrazne znížilo počet porúch strojov.

Znižovanie nákladov

Znižovanie nákladov

Znížené zaťaženie časticami výrazne znížilo náklady na údržbu a opravy.

Máte záujem o konzultáciu?

Dohodnúť konzultáciu

Pozrite si ďalšie články z časopisu

Témy a produkty
| 4 min

HYDAC – váš partnera a expert na technickú čistotu. Častice môžu spôsobiť trvalé poškodenie citlivých komponentov.