Priemyselné ventily HYDAC

Ventilové riešenia na mieru s vysokou schopnosťou radenia a nízkymi tlakovými stratami

Či už ide o priemyselné využitie, alebo o použitie v mobilných strojoch: vďaka našim cievkam a puzdrám s optimalizovaným prietokom vám môžeme ponúknuť presne nastavenú ventilovú technológiu, ktorá je prispôsobená vašim požiadavkám. V spoločnosti HYDAC nájdete aj riešenie na plynulú reguláciu objemového prietoku alebo tlaku vo vašom systéme. Od smerových a regulačných ventilov až po prepínacie a proporcionálne ventily – uspokojíme vaše požiadavky. Spoznajte naše komponenty a nechajte si poradiť!

Inovatívne a na mieru: HYDAC je vaším partnerom pri priemyselných ventiloch na mieru

Riešenia vašich požiadaviek na hysteréziu, opakovateľnosť a rýchlosť: kontaktujte našich odborníkov na priemyselný ventil na mieru.

Kontaktujte nás

Naše službyPriemyselné ventily HYDAC: osvedčená kvalita vďaka najmodernejším výrobným procesom

Najmodernejšia výroba

Využite výhody našej rýchlej a efektívnej výroby: vyrábame vlastné cievky a tyčové trubice na mieru podľa individuálnych špecifikácií na ventily pomocou najmodernejších techník a podľa najvyšších noriem kvality. Testovaním prechádza 100 % našich hotových priemyselných ventilov – tak zabezpečíme, aby boli vaše komponenty vyrobené na mieru, spoľahlivé a účinné.

Sledovateľnosť

Všetko okamžite: vďaka jedinečnému sériovému číslu každého ventilu je možné kedykoľvek sledovať stav ventilu pri dodaní. QR kód na každom ventile umožňuje aj digitálny prístup k informáciám o ventile.

Pre všetky odvetvia

Náš široký sortiment výrobkov umožňuje ich použitie vo všetkých druhoch priemyselných odvetví. Aby ich bolo možné použiť aj v mobilných riešeniach, spoločnosť HYDAC čoraz častejšie ponúka priemyselné ventily so zvýšenou ochranou proti korózii (ZnNi).

Naše riešenia Pokročilá ventilová technológia prispôsobená vášmu použitiu

Modulárny systém, ktorý spĺňa priemyselné normy

Máme pre vás správne riešenie, ak potrebujete neustále regulovať prietok alebo tlak vo vašom systéme: vďaka nášmu širokému sortimentu priemyselných ventilov vám dokážeme poskytnúť riešenia vašich požiadaviek na hysteréziu, opakovateľnosť a rýchlosť. Naša výrobná koncepcia nám umožňuje ponúknuť vám štandardné ventily vo variantoch s rôznym napätím alebo zástrčkovými konektormi, ako aj s ručným ovládaním.

Riešenia na mieru pre vaše využitie

Vždy sme pripravení načúvať našim zákazníkom – to je jedna z našich najväčších predností. Naše odborné znalosti založené na desaťročiach skúseností v oblasti ventilovej techniky nám umožňujú flexibilne reagovať na vaše želania pomocou nášho modulárneho systému pre priemyselné ventily. Takto vytvárame riešenia ventilov HYDAC na mieru pre vaše využitie a v spolupráci s vami vám ponúkame inovatívne riešenia konkrétnych výziev vo vašom zariadení.

Náš sortiment produktov Flexibilné – na mieru – odolné. Preskúmajte naše riešenia

Smerové ventily HYDAC

Vyberte si z našich smerových ventilov HYDAC v menovitých veľkostiach 6 až 32 a v širokej škále konštrukčných možností, napríklad s nízkym príkonom, s tlmeným spínaním, vo verzii Atex a vo verziách s monitorovaním polohy spínača.

Nájdite si teraz ten správny smerový ventil pre vaše požiadavky pomocou nášho konfigurátora ventilov.

Vyskúšajte konfigurátor smerových ventilov HYDAC
 

Proporcionálne ventily HYDAC

Sortiment proporcionálnych ventilov spoločnosti HYDAC zahŕňa smerové ventily, tlakové ventily a ventily na reguláciu prietoku. Proporcionálne smerové ventily sú k dispozícii aj s lineárnymi systémami merania polohy a s integrovanou elektronikou (OBE).

Nájdite si teraz proporcionálny ventil vyrobený na mieru podľa vašich požiadaviek. 

Vyskúšajte konfigurátor proporcionálnych ventilov HYDAC
 

Logické ventily HYDAC

Dvojcestné kazetové ventily HYDAC sú logické ventily, ktoré sa používajú v hydraulických riadiacich systémoch s vysokými požiadavkami na výkon. Náš rad ventilov sa dá prispôsobiť veľkosti vášho systému a zahŕňa menovité veľkosti 16, 25, 32, 40, 50, 63 a 80.

Regulačné ventily HYDAC

Regulačné 4/3 ventily HYDAC zo série C4WERE 6 sú elektricky ovládané piestové ventily s priamym pôsobením. Regulačný ventil je ovládaný riadiacim elektromagnetickým ventilom ponoreným v oleji.

Sendvičové ventily HYDAC

Sendvičové ventily HYDAC v menovitých veľkostiach 6 až 25 umožňujú modulárnu konštrukciu hydraulického ovládania v podobe zostavy ventilov uložených na sebe. Dodávame ich ako redukčné a poistné ventily na reguláciu tlaku, ako škrtiace ventily alebo ventily na reguláciu prietoku s obtokovým spätným ventilom na reguláciu prietoku.

Priemyselné ventily HYDAC: vaše výhody v skratke

Spoločnosť HYDAC je vaším partnerom pre odborné znalosti v oblasti priemyselných riešení ventilov.

Široké odborné znalosti v oblasti ventilov

Spoločnosť HYDAC je vaším partnerom pre odborné znalosti v oblasti priemyselných ventilov navrhnutých na mieru vďaka dlhoročným skúsenostiam s používaním priemyselných ventilov.

Spoločnosť HYDAC vyvíja a vyrába všetky komponenty ventilov vo vlastnej réžii.

Vysoká úroveň vlastnej výroby

Všetky komponenty ventilov vrátane cievok, tyčových trubíc a snímačov vyvíjame a vyrábame vo vlastnej réžii.

Produktový rad HYDAC ponúka vždy ideálny ventil pre nespočetné množstvo funkcií.

Dokonalé prispôsobenie

Sortiment výrobkov spoločnosti HYDAC vždy zaručuje ideálny ventil pre nespočetné množstvo funkcií a s nimi súvisiacich požiadaviek.

Vďaka jedinečnému sériovému číslu a QR kódu na každom ventile máte všetky potrebné informácie hneď k dispozícii.

Sledovateľnosť

Vďaka jedinečnému sériovému číslu a QR kódu na každom ventile máte všetky potrebné informácie hneď k dispozícii.

Komponenty vhodné pre štandardné ventily si môžete ľubovoľne vybrať z nášho modulárneho systému.

Modulárny systém, ktorý spĺňa priemyselné normy

Z nášho modulárneho systému si môžete voľne vybrať zo širokej ponuky cievok, konektorov a manuálnych ovládačov, ktoré sa hodia k štandardným ventilom.

Vďaka mimoriadne kompaktným riešeniam ušetríte miesto aj energiu.

Kompaktné

Vďaka mimoriadne kompaktným riešeniam ušetríte miesto aj energiu.

Na stiahnutie

Nájdite optimálne ventilové riešenie

Obráťte sa na našich odborníkov a nechajte si poradiť s priemyselným ventilom na mieru.

Kontaktujte nás

Pozrite si ďalšie články z časopisu

Topics & Products
| 5 min

Riziko výbuchu: to je realita pri rôznych spracovateľských a výrobných postupoch s horľavými látkami, napríklad v chemickom priemysle či v odvetví potravinárskych technológií. Ak sa nepoužívajú optimálne komponenty a systémy, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu strojov a vážnemu zraneniu ľudí. Pre oblasti s rizikom výbuchu platia osobitné vnútroštátne a medzinárodné smernice. Preto ponúkame široký sortiment produktov a pomáhame vám udržať si prehľad v spleti noriem a smerníc.